Artykuł

Ciepła woda taniej i oszczędniej - nowoczesne domowe pompy cyrkulacyjne GRUNDFOS

Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów europejskich. Pod względem zasobów wodnych nasz kraj często porównywalny jest do pustynnego Egiptu. Jesteśmy na przedostatnim miejscu w Europie. Koszt wody wodociągowej w ostatnich latach rośnie i to wynika nie tylko z rosnących kosztów wydobycia, uzdatniania, oczyszczania ścieków, ale teraz przede wszystkim z ekstremalnych wzrostów cen za energię elektryczną. Pompy to jeden z podstawowych składników tego procesu, są zasilane energią elektryczną. Dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji z programów lokalnych i rządowych przy wydatnym udziale właścicieli budynków jednorodzinnych spowodował, że zużycie energii grzewczej znacznie się zmniejszyło. Natomiast znacząco role w bilansie budynku odgrywa zużycie energii związane z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.

Znaczną część czasu aktywności ludzie spędzają w pomieszczeniach. Na nasze samopoczucie istotny wpływ ma nie tylko utrzymanie jakości mikroklimatu, ale również wygodny i szybki dostęp do ciepłej wody. Instalacja cyrkulacji cieplej wody jest powszechnie instalowana w domach jednorodzinnych. Niestety oprócz zapewnienia komfortu korzystania natychmiast z ciepłej wody generuje koszty, które teraz szczególnie przy drastycznych podwyżkach za gaz i energię elektryczną bardzo obciążają nasz budżet.

Czy w takim razie mamy zrezygnować z cyrkulacji i po prostu wyłączyć pompę cyrkulacyjna? 

Firma GRUNDFOS proponuje dwa rozwiązania dla domowych systemów cyrkulacji, które zdecydowanie obniżają zużycie energii i wody. W budynkach, w których nie ma cyrkulacji jest marnowane około 20 000 litrów wody w ciągu roku. Jest to efekt spuszczenia do kanalizacji zimnej wody do momentu pojawienia się ciepłej wody w kurku czerpalnym. Są to dane dotyczące budynku jednorodzinnego dla czteroosobowej rodziny. Dla ponad sześciu milionów domów jednorodzinnych w Polsce jest to gigantyczna strata wody, której po prostu mamy coraz mniej i będzie coraz i droższa i mniej dostępna

Grundfos proponuje trzy rodzaje pomp cyrkulacyjnych:

  1. COMFORT z zintegrowanym (wbudowanym) zegarem czasowym
  2. COMFORT AUTOADAPT
  3. COMFORT Basic

Pompa z wbudowanym zegarem czasowym COMFORT 15-14 B(X)DT PM,

Utrzymuje ciepłą wodę w przewodach cyrkulacyjnych zgodnie z potrzebami użytkowników zapewniając maksymalny komfort i oszczędność energii i wody. Przejrzysty, intuicyjny panel sterujący pozwala natychmiast ustawić lub zmienić przedział czasowy w którym ma pracować pompa. Są to dwie pompy w jednym, ponieważ można przełączyć również pompę na prace ciągłą nie kasując ustawień czasowych. Dla zapewnienia komfortu korzystania z ciepłej wody pompa powinna pracować 8 godzin dziennie. Zakładając w typowym domu jednorodzinnym długość przewodów zasilających 20 m i cyrkulacyjnych 20 m oraz straty ciepła na poziomie 7 W to przy pompie cyrkulacyjnej pracującej ciągle zużycie energii jest na poziomie 2300 kWh, natomiast dla pompy pracującej 8 godzin dziennie ok 1000 kWh. Dotyczy to również oszczędności energii elektrycznej, aczkolwiek pompy COMFORT dzięki bardzo energooszczędnemu silnikowi z magnesami trwałymi oraz unikatowym rozwiązaniu ze swobodnym wirnikiem zużywają maksymalnie 5- 7 W, ale oszczędności w skali roku są znaczące. Wszystkie pompy wyposażone są w otuliny termoizolacyjne oraz posiadają zabezpieczenie przed suchobiegiem. W przypadku przerwy w zasilaniu podczas naszej nieobecności, pompa ten stan sygnalizuje na panelu sterowniczym. Należy wtedy ustawić ponownie przedziały czasowe.

Pompa COMFORT AUTOADAPT 15-14 B(X)A PM

To trzy pompy w jednym dlatego że może pracować w trybie pracy ciągłej, trybie temperaturowym oraz w ustawieniu AUTOADAPT. Zmianę tych ustawień dokonujemy za pomocą jednego przycisku.

W trybie pracy 100% pompa pracuje ciągle z maksymalna prędkością bez żadnej kontroli przez użytkownika.

Praca pompy w trybie temperaturowym oparta jest utrzymywaniu w przewodach cyrkulacyjnych odpowiedniej temperatury. Pompa mierzy temperaturę za pomocą sensora połączonego przewodem z pompą na zasilaniu i za pomocą przetwornika temperatury wbudowanego w pompę (na powrocie) I w zależności od temperatury wody w zasobniku utrzymuje zakres temperatury wody pomiędzy zasilaniem, a powrotem. Np. jeżeli temperatura wody w zasobniku wynosi 60 st. C. to algorytm pompy wylicza temperaturę między 42 a 48 st C.

Tryb AUTOADAPT oparty jest na indywidualnych rozbiorach wody przez użytkownika. Pompa przez dwa tygodnie pracuje w trybie 100% zapisując w swoim kalendarzu rozbiory wody dokonywane każdego dnia przez użytkowników. Następnie przechodzi w tryb pracy AUTOADAPT. Zgodnie z tym kalendarzem 20 minut przed każdym zapisanym rozbiorem przygotowuje ciepła wodę. Pompa każdego dnia pracuje średnio w zależności od potrzeb użytkowników 4 godziny obniżając wymiernie zużycie energii cieplnej i elektrycznej. Jeżeli pompa nie pracuje przez 8 godzin automatycznie załącza się i przepłukuje instalacje przez 15 minut. Także jeżeli kocioł gazowy jest wyposażony w funkcje dezynfekcji to COMFORT AUTOADAPT to rozpoznaje i pracuje przez 15 minut.

COMFORT Basic 15-14 B(X) PM

Podstawowy model COMFORT to najbardziej popularny i ceniony przez instalatorów model pompy Grundfos Comfort. Pracuje w instalacjach, w których nie jest wymagane sterowanie pracą pompy lub gdy pompa jest sterowana przez źródło ciepła np. kocioł gazowy. Urządzenie, tak jak wszystkie modele jest energooszczędne, wyróżnia się poborem mocy do maksymalnie 7 W. 

Podsumowanie

Wszystkie pompy COMFORT są dostarczane razem z otulinami termoizolacyjnymi oraz przewodem 1,5 m z wtyczką. Pompy posiadają zabezpieczenie przed suchobiegiem i gwarantują cichą pracę oraz długi okres eksploatacji. Litera X w modelu pompy oznacza, że zawór zwrotny i odcinający znajdują się w króćcach pompy. 

Pompy GRUNDFOS COMFORT znane są nie tylko z niezawodności, ale też z długiego cyklu życia. Dlatego czasami trudno się zdecydować na wymianę pompy COMFORT 15-14 B PM która jest sprawna. Jest to najczęściej stosowana pompa cyrkulacyjna w domowych instalacjach. Ale niestety pracuje ponad 8000 godz. w ciągu roku generując duże straty energii elektrycznej, a przede wszystkim cieplnej. Szczególnie dzisiaj w przededniu olbrzymich podwyżek jest to kosztowne. Do tego dochodzą koszty związane z wymianą pompy na proponowane wyżej pompy COMFORT. Ale w przypadku wymiany pompy COMFORT 15-14 B PM (praca ciągła) na proponowane COMFORT z zegarem lub AUTOADAPT wystarczy wymienić tylko głowice pompy. Jest to czynność, którą może bez problemu wykonać użytkownik bez potrzeby angażowania instalatora. 

Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach

Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.

Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.