W firmie Grundfos bezpieczeństwo jest kwestią fundamentalną, która stanowi integralną część każdego etapu procesu projektowania i produkcji naszych produktów. Jako światowy lider w dziedzinie rozwiązań pompowych zdajemy sobie sprawę z kluczowej roli, jaką nasze produkty odgrywają w domach i budynkach, i dokładamy wszelkich starań, aby każda pompa obiegowa opuszczająca nasze zakłady była bezpieczna, niezawodna i zgodna z najwyższymi standardami.
Zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o bezpieczeństwie
Bezpieczeństwo zaczyna się na długo przed wprowadzeniem pompy na rynek. Każdy produkt firmy Grundfos jest projektowany z dbałością o spełnienie rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa oraz oczekiwań klientów. Aby to osiągnąć, opieramy się na międzynarodowych normach technicznych, które określają, w jaki sposób produkty muszą być projektowane, testowane i zatwierdzane.
Nasze procesy projektowania i produkcji są zgodne z normą zarządzania jakością ISO 9001. Dzięki temu każdy etap – od projektowania, przez testowanie i produkcję, aż po dokumentację – jest poddawany kontroli, przebiega spójnie i jest zgodny z najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów.
Spełnianie i przekraczanie wymagań CE
Wszystkie pompy obiegowe firmy Grundfos przeznaczone na rynek europejski są projektowane i produkowane zgodnie z pełnym zakresem wymogów oznaczenia CE. Ponadto nasze pompy obiegowe do użytku domowego spełniają w szczególności następujące wymagania:
- EN 60335-1 – Ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń elektrycznych przeznaczonych do użytku domowego i podobnego
- EN 60335-2-51 – Wymagania dotyczące stacjonarnych pomp obiegowych
Normy te dotyczą kluczowych aspektów bezpieczeństwa, takich jak konstrukcja, izolacja, zabezpieczenia elektryczne oraz odporność na czynniki środowiskowe.
Dzięki ścisłemu przestrzeganiu norm specjaliści mogą mieć pewność, że pompy firmy Grundfos eliminują potencjalne zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, w przeciwieństwie do produktów niektórych innych producentów, którzy nie spełniają tych samych standardów obowiązujących na rynku.
Zgodność z przepisami jest zazwyczaj potwierdzana przez niezależne jednostki badawcze i certyfikacyjne, takie jak VDE, co potwierdza, że projekty firmy Grundfos spełniają zarówno wymogi prawne, jak i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa.
Jasne wytyczne dotyczące bezpiecznego montażu i użytkowania
Bezpieczeństwo nie kończy się na etapie produkcji. Do każdego produktu firmy Grundfos dołączona jest przejrzysta i wyczerpująca instrukcja montażu i obsługi. Zostały one opracowane tak, aby pomóc użytkownikom i instalatorom w zrozumieniu, jak prawidłowo zamontować, obsługiwać i konserwować pompę obiegową, co zmniejsza ryzyko nieprawidłowego użytkowania i pomaga uniknąć potencjalnych zagrożeń.
Zaangażowanie w bezpieczeństwo, któremu możesz zaufać
Podejście firmy Grundfos do kwestii bezpieczeństwa produktów opiera się na rygorystycznym projektowaniu, ścisłym przestrzeganiu międzynarodowych norm, kompleksowych testach oraz głębokim zaangażowaniu w ochronę użytkowników. Dzięki uwzględnieniu kwestii bezpieczeństwa na każdym etapie – od projektu po montaż – gwarantujemy, że nasze pompy obiegowe będą działać bezpiecznie i niezawodnie przez cały okres eksploatacji.