Nagranie webinaru
Dostęp instalatorów do inteligentnych urządzeń HVAC
Regulacja hydrauliczna instalacji czynnika grzewczego jest jednym z głównych zadań instalatorów c.o., i często przyprawia ich o ból głowy. Spokój ducha może przynieść aplikacja GO Balance od firmy Grundfos – z jej pomocą instalatorzy poradzą sobie z precyzyjną regulacją instalacji w niecałą godzinę.
Regulacja hydrauliczna wymaga znacznych nakładów pracy, lecz jest nieodzowna dla sprawnej i wydajnej pracy instalacji ogrzewania. W wielu krajach jest ona warunkiem gwarancji udzielonej na kocioł. Każdy instalator chce, aby regulacja obiegu instalacji ogrzewania zajmowała jak najmniej czasu i udawała się za pierwszym razem – tu może pomóc aplikacja GO Balance firmy Grundfos.
Sprawdzone rozwiązanie
Rośnie akceptacja branży HVAC dla inteligentnych urządzeń – ok. 63% instalatorów w Europie jest do nich nastawiona co najmniej pozytywnie. Grundfos GO Balance jest dobrym przykładem takiej zmiany sposobu pracy. Umożliwia regulację hydrauliczną obiegu ciepła w instalacjach kotłów i pomp ciepła — i to z 4-6 godzin do mniej niż jednej. Aplikację pobrano ponad 34,000 razy i ma obecnie niemal 20,000 aktywnych użytkowników.
Instalator może aktywować aplikację GO Balance, o ile obsługiwane urządzenie pracuje z protokołem PWM lub LIN-BUS, zaś pompa ma odpowiedni interfejs komunikacyjny. Dla pomp bez obecnej wersji interfejsu przewidziano rozszerzenie Apha Reader. Łączy aplikację z urządzeniem poprzez Bluetooth. Po nawiązaniu połączenia aplikacji z urządzeniem, instalator ma natychmiastowy dostęp do cennych danych kotła lub pompy ciepła. Dane te można zapisywać i pracować z nimi za pomocą prostego interfejsu użytkownika.
Prosty, 4-etapowy proces
Regulacja hydrauliczna instalacji w aplikacji Grundfos GO Balance wymaga zaledwie czterech czynności. Gdy instalator pobierze aplikację i wprowadzi odpowiednie dane:
- Aplikacja wykryje urządzenia, które wymagają regulacji hydraulicznej obiegu grzewczego
- Korekty dokonywane są na podstawie znanych, docelowych wartości natężenia przepływu
- Po wyregulowaniu hydraulicznym instalacji można pobrać raporty na urządzenie lub bezpośrednio przesłać je z aplikacji na drukarkę
- Instalatorzy mogą doskonalić swoje umiejętności, bo mają dostęp do zapisu dotychczasowych wyników regulacji instalacji
GO Balance ułatwia instalatorom regulację obiegu czynnika grzewczego. A ponieważ coraz więcej instalatorów polega na inteligentnych rozwiązaniach, GO Balance umożliwia także proste i bezproblemowe łączenie się z cyfrowymi urządzeniami HVAC.
Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób aplikacja Grundfos GO Balance przynosi wartość dodaną we współpracy z nami? Obejrzyj nasz najnowszy webinar.