Woda do płukania dla przemysłu szklarskiego

Wysokiej jakości woda płucząca poprawia wykończenie powierzchni, jakość oraz trwałość produktu

Woda płucząca jest stosowana w wielu gałęziach przemysłu, aby zapewnić wysoką jakość produktów oraz utrzymać czystość linii produkcyjnych. Grundfos zapewnia zarówno wiedzę, jak i wyposażenie niezbędne do zaprojektowania nowego systemu wody płuczącej lub modernizacji już istniejącego układu.

Zaprojektowaliśmy rozwiązania w zakresie wody płuczącej dla takich gałęzi przemysłu jak farmacja, biotechnologia, elektronika, przemysł szklarski, tworzywa sztuczne i galwanizernie, a także dla browarów, szpitali i laboratoriów.

Poznaj powiązane referencje techniczne dotyczące rozwiązań w zakresie wody płuczącej

Przemysł elektroniczny

Producent wysokiej klasy sprzętu audio zwiększył produkcję, co wymagało zastosowania nowego systemu uzdatniania wody w strefach płukania. Ze względu na ograniczoną przestrzeń wybrano kompaktowe urządzenie odwróconej osmozy o małej powierzchni zabudowy. Aby uzyskać wodę o wysokiej jakości, woda zdemineralizowana jest dalej uzdatniana w kolumnie ze złożem mieszanym typu mix-bed.”. 

Woda do płukania zdemineralizowana (DI) do produkcji wysokiej klasy produktów audio

Klient rozwija i produkuje wysokiej klasy produkty audio. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na nowoczesne aluminiowe szafki, klient wdrożył nową linię anodowania powierzchniowego. Do tego procesu jest potrzebna woda płucząca zdemineralizowana o wysokiej czystości. Wynikiem jest ekskluzywny wygląd zewnętrzny oraz najwyższa jakość wykonania produktu

Grundfos dostarczył i zainstalował nową stację uzdatniania wody do produkcji wody demineralizowanej. Ze względu na brak miejsca wybrano kompaktową jednostkę RO o niewielkim gabarycie. Po jednostce RO woda jest dodatkowo doczyszczana w jednostce z jonitowym złożem mieszanym (mixed-bed ang.), aby osiągnąć wysoką jakość wody. Zastosowana jednostka z jonitowym złożem mieszanym umożliwia regenerację wkładu jonitowego poza obiektem tj. w centrum regeneracji Grundfos, rozwiązując problem ograniczonej przestrzeni oraz spełnia wymóg instalacji całkowicie wolnej od niebezpiecznych chemikaliów.

Przemysł: Przemysł elektroniczny | Przemysł obróbki powierzchni

Zastosowanie: Woda do płukania

 

Dane techniczne

  • Przepływ 250 l/h
  • Przewodność < 2 μS/cm

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody:

  • Ochronny mechaniczny filtr wstępny
  • Kompaktowa jednostka RO typu CU:RO SM41 B1-1-A z panelem sterowania SE30C
  • Jednostka ze złożem mieszanym typu SILEX 41
  • Zbiornik magazynowy w PP (polipropylenie) do wody DI
  • Automatyczna pompa wspomagająca

Przemysł szklarski

Duży międzynarodowy producent szkła płaskiego stosuje w pełni zautomatyzowane, kompaktowe urządzenie typu podłącz i użyj (plug-and-play ang.) do uzdatniania wody w strefach płukania.” Woda płucząca jest ponownie wykorzystywana/zawracana do obiegu przepływając przez specjalny filtr wypełniony złożem filtracyjnym składającym się z warstwy żwirku i węgla aktywowanego. 

Uzdatnianie wody zasilającej maszyny do mycia szkła

Duży międzynarodowy producent szkła płaskiego zamontował w pełni zautomatyzowany, kompletny ciąg technologiczny uzdatniania wody typu „wszystko w jednym” dla różnych stref płukania. Dostawa instalacji w systemie podłącz i używaj (plug-and-play ang.). Łącznie klient posiada 14 kompletnych ciągów technologicznych uzdatniania wody typu "wszystko w jednym" pracujących w różnych lokalizacjach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie uzdatniania wody dla przemysłu szklarskiego, Grundfos zaprojektował kompleksowe standardowe rozwiązanie składające się z:

  • Woda płucząca zdemineralizowana: Woda jest wstępnie uzdatniona w zmiękczaczu jonitowym, a następnie demineralizowana w technologii odwróconej osmozy bez konieczności stosowania chemikaliów. Proces ten eliminuje plamy, brud i pozostałości, co znacznie poprawia przyczepność folii PVB stosowanej do szkła bezpiecznego.
  • Oszczędność wody: Wydajna instalacja do cyrkulacji wody procesowej znacząco zmniejsza zapotrzebowanie na świeżą wodę. Woda płucząca jest ponownie zawracana do obiegu (recyrkulowana) oraz filtrowana przez dwuwarstwowy filtr wypełniony żwirkiem filtracyjnym i węglem aktywnym, którego zadaniem jest usuwanie pozostałości płynów tnących (ciecz obróbcza), cząstek takich jak odłamki szkła i inne drobne zanieczyszczenia.
  • Zbiornik magazynowy i układ pompowy podwyższająca ciśnienie: Woda uzupełniająca i woda z odzysku gromadzone są w zbiorniku zasobnikowym. Uzdatniona woda jest następnie pompowana do strefy płukania przez zintegrowaną pompę.
  • Automatyzacja: Proces jest w pełni zautomatyzowany dzięki zainstalowanym czujnikom i sterownikom, które zapewniają jego sprawne działanie. Jednostka jest przygotowana do integracji z innymi systemami sterowania.

Przemysł:  Przemysł szklarski

Zastosowanie:  Woda płucząca

 

Dane techniczne: 

  • Woda zdemineralizowana: 350 l/h
  • Cyrkulacja wody: 2400 l/h
  • Przewodność: 10-30 μS/cm

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody

  • Zmiękczacz typu SM 41
  • Zbiornik solanki na sól w tabletkach
  • Jednostka odwróconej osmozy RO B1-1
  • Filtr ze złożem dwuwarstwowym FNSA 40D
  • Zestawy pompowy do podnoszenia ciśnienia wody typu MQ 3-45
  • Panel sterowania PLC

Przemysł motoryzacyjny

Wiodący dostawca zaawansowanych systemów formowania dla samochodów klasy premium wykorzystuje demineralizatory jonitowe w technologii UPCORE™ do produkcji wysokiej jakości wody płuczącej. Technologię tę charakteryzuje praktycznie brak gromadzenia się zanieczyszczeń w złożu jonowymiennym oraz bardzo niskie zużycie chemikaliów do regeneracji jonitów, co przekłada się na niższe koszty operacyjne. 

Woda płucząca do obróbki powierzchni w przemyśle motoryzacyjnym

Klient jest wiodącym dostawcą zaawansowanych technologii formowania nadwozi samochodów klasy premium. W ich lakierni stosuje się elektroosadzanie katodowe, znane również jako malowanie zanurzeniowe katodowe lub malowanie kataforetyczne. Jest to wysokiej jakości, ekonomiczny proces powlekania wszystkich zanurzalnych części metalowych. Do tego procesu potrzebna jest duża ilość wody płuczącej o wysokiej jakości.

Po ponad 20 latach eksploatacji konieczna stała się naprawa niektórych uszkodzonych części oraz wymiana sterowania istniejących demineralizatorów. Jednak na podstawie analizy opłacalności klient podjął decyzję o wymianie całej instalacji na nową i nowoczesną technologię, która zapewnia wiele cennych korzyści dla ruchu zakładu.

Technicznie rzecz biorąc, stare demineralizatory z regeneracją współprądową zostały zastąpione technologią UPCORE (UPflow COuntercurrent REgeration) ze względu na następujące cechy:

System zapewnia samooczyszczanie jonitu z cząstek stałych, co zapewnia stałą, niską stratę ciśnienia i bezawaryjną pracę

Zoptymalizowane wykorzystanie chemikaliów do regeneracji jonitu pozwala na obniżenie kosztów operacyjnych. 

Przemysł: Przemysł motoryzacyjny

Zastosowanie:  Woda płucząca

 

Dane techniczne: 

  • Przepływ: 4 m³/h
  • Przewodność: < 5 µS/cm

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody:

  • Filtr workowy typu 2-EF5-F
  • Jednostki do demineralizacji wody UPCORE 2 x DPC 600H/1200H

Zredukuj zużycie wody płuczącej i wykorzystuj ją ponownie dzięki technologiom uzdatniania wody

Złożone procesy technologiczne, wysoka wydajność produkcji oraz zaawansowane produkty stawiają wysokie wymagania w zakresie jakości i ilości wody płuczącej.

Często ponowne wykorzystanie lub recyrkulacja wody płuczącej przynosi ogromne korzyści ekonomiczne dzięki zmniejszeniu zużycia wody. Ponowne wykorzystanie wody jest szczególnie korzystne, gdy woda płucząca ulega zanieczyszczeniu podczas procesu, a co za tym idzie – wymaga oczyszczenia przed zrzutem jej do ścieków.

W większości przypadków ponowne wykorzystanie wody wymaga zastosowania następujących technologii:

Jak możemy Ci pomóc?

Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać potencjał Twojego rozwiązania do uzdatniania wody! Zapraszamy do kontaktu, jeśli potrzebujesz wsparcia.