Artykuł

SCALA1 - nowoczesny hydrofor zdalnie sterowany - opis funkcji

Nowa pompa Grundfos SCALA1 jest kompaktowym hydroforem domowym do podnoszenia ciśnienia wody typu „wszystko w jednym”. Hydrofor ten przeznaczony jest także dla małych obiektów użyteczności publicznej oraz, w zakresie ograniczonym osiągnięciami, do zastosowań w przemyśle. Silnik o wysokiej efektywności energetycznej jest chłodzony wodą, co zapewnia cichą i niezawodną pracę urządzenia. Pompa wyposażona jest w moduł komunikacyjny Bluetooth, dzięki czemu użytkownik smartfonu z aplikacją Grundfos GO REMOTE ma pełną kontrolę nad pracą pompy.

Aplikacja Grundfos GO REMOTE umożliwia zdalne uruchomienie pompy, a podczas pracy sygnalizuje stany alarmowe oraz umożliwia łatwą diagnostykę w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy pompy lub jej awarii. Dzięki aplikacji można tworzyć raporty o pracy hydroforu i wysyłać je droga elektroniczną. Zdalny dostęp do pompy jest doceniany szczególnie wtedy, gdy SCALA1 jest zamontowania w trudno dostępnych miejscach. Jeżeli potrzebna jest większa wydajność, to można ją łatwo uzyskać przez połączenie dwóch pomp. Taki zestaw konfiguruje się za pomocą aplikacji Grundfos GO REMOTE.

Urządzenie do podnoszenia ciśnienia typu "wszystko w jednym"

SCALA1 jest kompletnym urządzeniem zawierającym hydraulikę pompy, silnik, zbiornik membranowy, przetworniki ciśnienia, detektor przepływu, zabez­pieczenie przed suchobiegiem, sterownik i zawór zwrotny.  Ten kompaktowy hydrofor zapewnia optymalne podnoszenie ciśnienia wody oraz inteligentne sterowanie pompą.

Grundfos SCALA1 – przekrój pompy

 

Montaż i uruchamianie

Oszczędzaj czas – po prostu przyłącz rury do pompy SCALA1, zalej ją i podłącz zasilanie elektryczne. Pompę uruchomisz szybko i łatwo dokonując nastaw intuicyjnie bezpośrednio na jej panelu sterującym lub za pośrednictwem aplikacji Grundfos GO REMOTE. Przy bardziej zaawansowanych ustawieniach możesz skorzystać ze wskazówek „Asystenta uruchomienia” dostępnych online.

Komunikacja Bluetooth

Moduł komunikacyjny Bluetooth zainstalowany w pompie łączy się z intuicyjną aplikacją Grundfos GO REMOTE, która umożliwia moni­torowanie pracy, identyfikację zakłóceń i dokonywanie nastaw na pompie SCALA1 za pomocą Twojego smartfonu. Aplikację GO REMOTE możesz zainstalować w dowolnym urządzeniu mobilnym
z systemem operacyjnym iOS lub Android.

Zestaw dwóch pomp

Zastosowana technologia „Multi-pump/booster” umożliwia połączenie dwóch pomp w zestaw i ich sterowanie w trybie praca/wspomaganie lub praca/czuwanie. Konfigurację online przeprowadza się łatwo za pomocą aplikacji Grundfos GO REMOTE, która umożliwia także wybór trybu pracy naprzemiennej.

Sterowanie sygnałem zewnętrznym

SCALA1 posiada wejście +24 V do sterowania jej pracą sygnałem zewnętrznym. Dzięki tej funkcji pompa może być załączana i wyłączana np. sygnałem z czujnika poziomu, w przypadku napełniania zbiornika dachowego, lub czujnika wilgotności, w przypadku stosowania pompy w systemach nawadniania. Konfiguracji wejścia sterującego dokonuje się z aplikacji Grundfos GO Remote.


Funckja kalendarza

Pracę pompy można zaprogramować tak, aby każdego dnia pracowała tylko w określonych godzinach.

Wyboru przedziałów czasowych dokonuje się z poziomu aplikacji GO Remote. Można wybrać różne przedziały czasowe dla każdego dnia tygodnia. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w zastosowaniach do nawadniania.


Pięć wielkości pomp - każda sprawdzi się w dowolnym zastosowaniu

SCALA1 to idealne rozwiązanie do zasilania instalacji domowych w wodę z płytkich studni (< 8 m) i do podnoszenia ciśnienia wody z sieci wodociągowych. SCALA1 sprosta również pompowaniu wody ze zbiornika pośredniego, podziemnego lub dachowego. Typowe zastosowania to dostarczanie wody do:

  • zaworów czerpalnych i natrysków,
  • zraszaczy do podlewania trawników,
  • systemów nawadniania ogrodów.

Ponadto hydrofor SCALA1 można zastosować w takich obiektach jak:

  • szklarnie,
  • małe budynki użyteczności publicznej,
  • myjnie samochodowe w ograniczonym zakresie.

W powyższych zastosowaniach potrzebna jest zazwyczaj większa wydajność, którą można łatwo uzyskać przez połączenie dwóch pomp za pomocą dodatkowego osprzętu (płyta podstawy, kolektory wejściowy/wyjściowy, zawory, przewód komunikacyjny). Taki zestaw dwóch pomp konfiguruje się w trybie online za pomocą aplikacji Grundfos GO REMOTE.

Zalety i korzyści SCALA1

  • Łatwy dobór: szeroka oferta, 5 modeli pozwala dobrać pompę do każdego zastosowania w domu i ogrodzie,

  • Cicha praca: niski poziom hałasu < 55 dB(A) dzięki silnikowy chłodzonemu wodą,

  • Łatwy montaż: kompaktowa budowa hydroforu umożliwia jego montaż w małych przestrzeniach, dopuszczalny na zewnątrz budynków,

  • Zdalne sterowanie: dzięki wyposażeniu w moduł Bluetooth uzyskujemy pełną kontrolę nad pracą pompy z aplikacji Grundfos GO Remote,

  • Prosta obsługa: przyjazny panel sterowania i aplikacja Grundfos GO Remote ułatwia szybkie dokonanie nastaw zgodnie z potrzebami użytkownika,

  • Możliwość rozbudowy: akcesoria do samodzielnego montażu pozwalają utworzyć zestaw dwupompowy zwiększający wydajność, a tym samym zakres zastosowań,

  • Funkcja kalendarza: programowanie czasu pracy czyni możliwym stosowanie pompy w systemach nawadniania ogrodów.

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.