Poznaj potencjał zarastania wody zasilającej, zanim dotrze ona do membran. Wskaźnik zdolności blokowania membran (SDI) pomaga ocenić jakość wody zasilającej, umożliwiając wybór właściwego oczyszczania wstępnego przed procesem odwróconej osmozy i nanofiltracji.
Pomagamy w zrozumieniu wyników testów SDI, interpretacji wytycznych oraz doborze rozwiązań w zakresie oczyszczania wstępnego.
Na czym polega badanie SDI
Badanie SDI polega na porównaniu czasu potrzebnego do zebrania określonej objętości wody na początku oraz pod koniec procesu filtracji. Wydłużenie czasu niezbędnego do przefiltrowania danej objętości wody określa zawartość zawiesin oraz substancji koloidalnych w wodzie. Standardowy czas trwania testu wynosi 15 minut.
Jak mierzyć wskaźnik SDI za pomocą zestawu pomiarowego SDI
Dowiedz się, jak przeprowadzić test SDI i dokładnie obliczyć wynik. Film wideo przedstawia sprzęt, przebieg pomiaru oraz interpretację wyników z pomiaru.
Tabela referencyjna dla obliczonych wartości SDI
Użyj tabeli referencyjnej, aby szybko ocenić swój wynik SDI i poznać podatność wody zasilającej na powodowanie fouling’u (blokowania) membran.
Aby uzyskać wiarygodne wyniki, co najmniej dwa pomiary muszą mieć zbliżone wartości SDI (+/- 0,5).
- SDI< 3 : Niska skłonność do foulingu (blokowania) membran
- SDI 3 do 5 : Umiarkowane ryzyko foulingu (blokowania) membran. Akceptowalne dla wielu zastosowań, ale wymagane jest staranne monitorowanie parametrów.
- SDI> 5 : Wysokie ryzyko foulingu (blokowania) membran. Woda wymaga dodatkowego oczyszczania wstępnego przed użyciem jej jako wody zasilającej dla RO lub NF.
Jeśli jakość Twojej wody nie jest odpowiednia do oczyszczania metodą RO lub NF
Woda o wskaźniku SDI powyżej 5 jest ogólnie uważana za nieodpowiednią do bezpośredniego oczyszczania metodą RO lub NF ze względu na zwiększone ryzyko blokowania membran. Jednak odpowiednie uzdatnianie wstępne często może zmniejszyć podatność wody do blokowania membran i umożliwić niezawodną produkcję wody zdemineralizowanej. Poznaj nasze rozwiązania w zakresie uzdatniania wody zapewniające odpowiednie oczyszczanie wstępne.