Woda zmiękczona

Twarda woda zawiera jony wapnia i magnezu, które mogą powodować powstawanie osadu w rurach, wymiennikach ciepła, kotłach i membranach. W procesach przemysłowych prowadzi to do obniżonej wydajności, wyższego zużycia energii, zwiększonych kosztów konserwacji i nieplanowanych przestojów. Zmiękczanie wody usuwa twardość na wstępnym etapie, chroniąc pozostałe urządzenia oraz zapewniając stabilną, przewidywalną pracę w całym systemie uzdatniania wody.

Gdzie stosuje się zmiękczanie wody?

Zmiękczanie wody jest stosowane zarówno jako wstępne uzdatnianie dla zaawansowanych technologii lub jako samodzielne rozwiązanie w zastosowaniach związanych z wodą pitną i wodą procesową. W przemyśle spożywczym, napojowym i farmaceutycznym woda zmiękczona o jakości wody pitnej jest używana bezpośrednio w produkcji, aby zapewnić stałą jakość i niezawodne działanie.

Usunięte jony pierwiastków
  • Wapń (Ca2+)
  • Magnez (Mg2+)

Uzdatnianie wstępne przed odwróconą osmozą

Usuwanie wapnia i magnezu przed procesem RO chroni membrany przed osadzaniem się kamienia, zapewniając stabilną wydajność, niższe zużycie energii i dłuższą żywotność membran. Zmiękczanie pomaga zapewnić niezawodne działanie i przewidywalną jakość wody w systemach opartych na RO.

Woda zasilająca kotły i systemy ciepłownicze

Woda zmiękczona jest powszechnie stosowana jako woda zasilająca kotły, aby zapobiegać tworzeniu się osadów kamienia w kotłach, wymiennikach ciepła i sieciach ciepłowniczych. Zwiększa to efektywność wymiany ciepła, ogranicza potrzebę konserwacji i zapewnia energooszczędne działanie systemu.

Uzdatnianie wody pitnej w przedsiębiorstwach wodociągowych

Wody podziemne często charakteryzują się wysokim stopniem twardości. Zmiękczanie pomaga zapobiegać zarastaniu kamieniem sieci dystrybucyjnych, domowych instalacji oraz urządzeń, co zwiększa długoterminową niezawodność infrastruktury i komfort użytkowników końcowych

Jakość wody pitnej do zastosowań przemysłowych

W branżach takich jak produkcja żywności i napojów, farmaceutyczna i użyteczności publicznej, woda zmiękczona o jakości wody pitnej jest wykorzystywana bezpośrednio w procesach produkcyjnych, zapewniając stałą jakość przy jednoczesnym minimalizowaniu problemów związanych z osadzaniem się kamienia.

Zobacz urządzenia stosowane do zmiękczania wody

Sprawdź powiązane referencje techniczne

Uzdatnianie wody do produkcji soków

Uzdatnianie wody do produkcji soków

Rynkeby Foods A/S jest największym producentem soków i koncentratów soków owocowych w krajach nordyckich.

W związku ze wzrostem produkcji pojawiło się również zapotrzebowanie na większą ilość wody procesowej. Firma Grundfos dostarczyła rozwiązania technologiczne w zakresie uzdatniania wody, pozwalające uzyskać wodę zmiękczoną i zdemineralizowaną dla następujących zastosowań:

  • czyszczenie
  • woda uzupełniająca do kotła parowego
  • płukanie butelek na soki
  • pompy spożywcze z wodnym chłodzeniem

Przemysł : Przemysł spożywczy

Zastosowanie : Woda kotłowa | Woda procesowa | Woda płucząca

 

Dane techniczne:

  • Przepływ wody zdemineralizowanej: 8 m³/h
  • Przewodność: <20 µS/cm
  • Pompa wspomagająca przepływ: 80 m³/h

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody:

  • Zmiękczacz typu SMH 1202-F
  • Jednostka odwróconej osmozy typu RO C3-6 z panelem sterującym SE30
  • Zbiornik buforowy z PP 39 m³
  • Pompa podwyższająca ciśnienie

Uzdatnianie wody do higienicznego prania tekstyliów

Uzdatnianie wody do higienicznego prania tekstyliów

Firma Grundfos zaprojektowała, wyprodukowała, dostarczyła i zamontowała kompletną stację uzdatniania wody do prania tekstyliów oraz zasilającej kotły.

Firma pralnicza SALESIANER MIETTEX jest dobrze znaną firmą z ponad 100-letnim doświadczeniem w obsłudze branży tekstylnej. Zakład produkcyjny kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój i higieniczne pranie. 

Przemysł : Pralnie | Przemysł włókienniczy

Zastosowanie : Woda kotłowa | Woda procesowa

 

Dane techniczne

  • Przepływ wody do prania: 70 m3/h
  • Przepływ wody zasilającej kocioł: 3 m3/h
  • Przewodność: < 20 µS/cm

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody:

  • Zmiękczacz typu STFA 25 z panelem sterowania SE20
  • Wytwornica solanki SE3500 z panelem sterowania SE10
  • Zbiornik wody zmiękczonej
  • Układ pomp przepływowych 3 x CRNE 20-4
  • Zbiornik magazynowy ciepłej wody
  • Układ pomp przepływowych 3 x CRNE 45-2
  • Zmiękczacz typu SMH362 z panelem sterującym SE20
  • Jednostka odwróconej osmozy typu RO B2-8 z panelem sterowania SE30
  • Zbiornik wody demineralizowanej 3 m3

Zmiękczacz o długiej żywotności dla ciepłowni

Zmiękczacz o długiej żywotności dla ciepłowni

Jednostki zmiękczające to inwestycja na wiele lat, a zmiękczacze Grundfos są produkowane z najlepszych dostępnych materiałów. Dlatego zmiękczacz wody w duńskiej ciepłowni działał jeszcze po 20 latach eksploatacji. Dopiero z powodu gruntownej renowacji zdecydowano o zastąpieniu istniejącej instalacji nowszym urządzeniem do zmiękczania wody. Zdaniem operatora z łatwością mógłby pracować jeszcze kilka lat.

Firma Grundfos dostarczyła i zainstalowała nowy zmiękczacz sterowany od przepływu wody oraz nowy zbiornik ciśnieniowy. Zmiękczanie zapobiega gromadzeniu się osadów wapnia w rurociągach, kotłach parowych i wymiennikach ciepła.

Zaletą jednostki o sterowanej sygnałem z przepływomierza jest to, że w pełni wykorzystuje pojemność jonowymienną jonitu. Rozwiązanie to jest dobre i zarazem ekonomiczne dla przypadku kiedy zapotrzebowania na wodę jest nieregularne, ponieważ częstotliwość regeneracji jonitu jest dostosowana do zmiennych przepływów.

Nowy zmiękczacz wody wytwarza 2.500 m3 zmiękczonej wody rocznie, która jest podgrzewana w zbiorniku ciśnieniowym i następnie przesyłana do odbiorców.

Przemysł: Elektrociepłownie
Zastosowanie: Woda kotłowa | Woda ciepłownicza

 

Dane techniczne

  • Przepływ: 2500 m³/rok

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody:

  • Zmiękczacz SMH 362 z panelem sterowania SE20
  • Zbiornik ciśnieniowy
  • Zbiorniki gromadzące wodę zmiękczoną

Zmiękczanie wody na drodze wymiany jonowej w komunalnych stacjach uzdatniania wody pitnej

Zmiękczanie wody (wymiana jonowa) w komunalnym uzdatnianiu wody pitnej

Jako pierwsze przedsiębiorstwo wodociągowe w Danii, TÅRNBYFORSYNING dostarcza zmiękczoną wodę pitną przy użyciu technologii wymiany jonowej. Urządzenie zmiękczające jest dostarczane przez firmę Grundfos.

Obecność wapnia (Ca) i/lub magnezu (Mg) w wodzie sprawia, że woda jest uważana za „twardą”. Zawarte w wodzie jony wapnia i magnezu w wyniku podgrzania wytrącają się powodując osadzanie się kamienia na metalowych powierzchniach instalacji wodociągowych . Ponadto twarda woda reaguje ze środkami chemicznymi, takimi jak detergenty, zmniejszając skuteczność niemal każdego procesu czyszczenia (mycia). Twardą wodę można zmiękczyć za pomocą procesu zmiękczania metodą wymiany jonowej.

Przemysł: Przedsiębiorstwa wodociągowe

Zastosowanie: Woda pitna

Dane techniczne

  • Przepływ: 3 x 55 m³/h (maks.)

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody

  • Urządzenie zmiękczające typu STFA 17 triplex
  • Zbiornik solanki o pojemności 30 ton
  • Urządzenie do dezynfekcji wody UV typu Wedeco Spektron 180