Artykuł
System SCALA1 oszczędza każdą kroplę wody deszczowej
W obecnych czasach konieczność oszczędzania wody, szczególnie pitnej, stała się koniecznością. Nie tylko zasoby wody w naszym kraju są bardzo ograniczone, ale również systemy jej gromadzenia odbiegają od standardów w wielu krajach europejskich.
Szacuje się, że ponad jedna trzecia wody pitnej jest marnowana w domach poprzez używanie jej tam, gdzie nie jest to konieczne. Ważne jest, abyśmy zaczęli zarządzać zapotrzebowaniem na wodę i stosowali rozwiązania pozwalające na jej efektywne oszczędzanie.
Zbierając i ponownie wykorzystując wodę deszczową, możemy zmniejszyć problem niedoboru wody i aktywnie uczestniczyć w ochronie najcenniejszego surowca na świecie. Zbieranie wody deszczowej to bardzo efektywny sposób oszczędzania wody, a także pieniędzy, gdyż opłaty za wodę pitną ciągle rosną.
Zmagazynowaną wcześniej wodę deszczową możemy z powodzeniem wykorzystywać do wielu zastosowań m.in do spłukiwania toalet, prania, nawadniania ogrodów, jak również do mycia samochodów, pomieszczeń i wielu urządzeń technicznych.
Doceniając rangę oszczędnego gospodarowania wodą w skali globalnej, Grundfos oferuje nie tylko szeroką gamę pomp, które są wykorzystywane do tłoczenia wody deszczowej (np. SB, SBA, SP, SCALA 1 i SCALA2, UNILIFT CC, UNILIFT KP/AP i wiele innych) ale również kompleksowy system do jej gromadzenia i zasilania w wodę deszczową domów mieszkalnych.
Domowy system wody deszczowej bazuje na znanej od kilku lat i cenionej za niezawodność pompie SCALA1, stąd nazwa kompaktowego urządzenia: System SCALA1. W sytuacji braku wody w zbiorniku z deszczówką, woda jest pobierana ze zbiornika zasilanego z sieci wodociągowej. System zapewnia pierwszeństwo wykorzystania wody deszczowej przed wodą wodociągową. Instalacja systemu zagospodarowania wody deszczowej jest zgodna z normą EN1717, która gwarantuje oddzielenie sieci wodociągowej od zbiornika zbierającego wodę deszczową. Zapobiega to cofaniu się zanieczyszczeń do sieci wodociągowej.
System SCALA1 posiada możliwość komunikacji Bluetooth z aplikacją Grundfos GO, co daje dostęp do wielu opcji i zaawansowanych funkcji, dostosowując działanie systemu do potrzeb użytkownika.
System SCALA1 jest kompletnym urządzeniem do zagospodarowania wody deszczowej typu "wszystko w jednym" zawierającym zbiornik do magazynowania wody wodociągowej, pompę montowaną na tym zbiorniku, przetwornik ciśnienia i czujnik przepływu, zawór zwrotny, zawór trójdrogowy, sterownik i wspornik do montażu urządzenia na ścianie.
Montaż i uruchomienie urządzenia nie sprawiają trudności dzięki intuicyjnemu interfejsowi, przejrzystej konstrukcji systemu i kreatorowi ustawień w aplikacji Grundfos GO. Za pomocą tej aplikacji można również monitorować pracę tego specjalistycznego hydroforu.
Główne elementy instalacji:
- Pompa SCALA1 z elektrozaworem trójdrogowym
- Zbiornik wody sieciowej umieszczony poniżej pompy i podłączony do sieci wodociągowej
- Zbiornik na wodę deszczową z filtrem
- Filtr po stronie ssawnej z łącznikiem pływakowym w zbiorniku na wodę deszczową
- Przelew zbiornika kierujący nadmiar wody do kanalizacji
- Rury kanalizacyjne
- Dopływ wody z sieci wodociągowej z wyłącznikiem pływakowym w zbiorniku wody wodociągowej
Wśród wielu korzyści Systemu SCALA1 warto wymienić:
Prosty montaż dzięki:
- Elastycznemu przyłączu tłocznemu +/- 5%
- Dużemu korkowi zalewowemu
- Samozasyaniu z głębokości do 8 m
- Przewodom elastycznym do podłączenia wody deszczowej i wodociągowej
- Możliwość montażu urządzenia na ścianie
Przyjazne sterowanie i monitorowanie pracy systemu dzięki:
- Rejestrowaniu alarmów za pomocą aplikacji Grundfos GO Remote
- Ręcznemu lub automatycznemu załączaniu/wyłączaniu
- Interfejsowi sterownika, który wyświetla status pracy
- Zewnętrznemu wejściu cyfrowemu
Bezpieczeństwo i komfort pracy dzięki:
- Automatycznemu lub ręcznemu przełączaniu między zbiornikiem na wodę deszczową, a zintegrowanym zbiornikiem na wodę sieciową
- Funkcji wykrywania zdarzeń i kalendarza umożliwiającą kontrolę i planowanie pracy pompy (np. podczas nawadniania)
- Poziomie hałasu poniżej 55 dB(A)
- Zabezpieczeniu przed suchobiegiem
- Ochronie przed przekroczeniem maksymalnego czasu pracy
- Wykrywaniu nieszczelności w instalacji
- Połączeniu Bluetooth umożliwiającemu komunikację z aplikacją Grundfos GO w celu zmiany ustawień, rejestrowania awarii i sporządzania raportów wykorzystywanych w dokumentacji
System SCALA1 jest oferowany z dwiema wielkościami pomp: 3-35 i 3-45.
Przy wyborze urządzenia warto uwzględnić różnice w poniższych danych hydraulicznych pomp.
- Maks. wysokość podnoszenia 36 m dla 3-35 i 44 m dla 3-45
- Nominalna wys. podnoszenia 20 m dla 3-35 i 25 m dla 3-45
System jest zasilany z sieci jednofazowej 230 V/50 Hz, a maksymalny pobór mocy z sieci P1 wynosi 910 W. Urządzenie powinno być ciągle pod napięciem. Dla oszczędzających energię elektryczną warto dodać, że pobór mocy w tym stanie urządzenia nie przekracza 2,5 W.
W bilansie wykorzystania wody deszczowej w skali krajowej liczy się każda instalacja. Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą, w połączeniu z ciągłym wzrostem cen wody, pozwala z umiarkowanym optymizmem przewidywać coraz bardziej powszechne stosowanie tego typu systemów w indywidualnych budynkach mieszkalnych.
Powiązane produkty
Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.