Obfite opady deszczu, brak zabezpieczenia przed przepływem wstecznym, pęknięte rury. Szkody, jakie niepożądana woda może wyrządzić w domach, są niezliczone. Na szczęście firma Grundfos jest na to przygotowana i udziela pełnego wsparcia.
Nasza oferta pomp odwadniających i ściekowych UNILIFT została opracowana tak, aby zapewnić suchość w domach Twoich klientów, stwarzając poziom komfortu i bezpieczeństwa, który każdy kojarzy z domem. I słusznie.
Odkryj gamę pomp UNILIFT
Poznaj UNILIFT – gamę niezawodnych zatapialnych pomp ściekowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o odwadnianie, podnoszenie czy transport ścieków, ci mali bohaterowie sprawiają, że zadanie staje się proste i bezproblemowe.
UNILIFT KP
Pompy UNILIFT KP przeznaczone zarówno do instalacji przenośnych, jak i stałych, wolnostojących, stanowią szybkie, wydajne i solidne rozwiązanie dla każdego domu.
UNILIFT AP
Zaprojektowane z myślą o użytkowaniu przenośnym lub stacjonarnym – wewnątrz i na zewnątrz budynków – pompy UNILIFT AP to kompaktowe i niezawodne rozwiązanie ze stali nierdzewnej do wielu zastosowań.
UNILIFT CC (+MULTIBOX)
UNILIFT CC to niezwykle kompaktowe rozwiązanie, które przede wszystkim zapewnia suchość, bezpieczeństwo i czystość w domach klientów, chroniąc je przed poważnymi skutkami nieoczekiwanego zalania. UNILIFT CC jest również częścią MULTIBOX, specjalnego pakietu zapewniającego najszybszy i najskuteczniejszy sposób usuwania skutków nagłych zalań.
UNILIFT APG
Zaprojektowane do pompowania ścieków, w tym zawierających fekalia, UNILIFT APG to efektywne pod względem kosztów, wysokowydajne pompy przeznaczone do szybkiego i skutecznego usuwania ścieków.
Twój przewodnik po korzystaniu z gamy UNILIFT
Przegląd zastosowań
Niezależnie od zastosowania możesz mieć pewność, że istnieje rozwiązanie UNILIFT dostosowane do Twoich potrzeb. Oto krótki przegląd zastosowań, w których można wykorzystać UNILIFT.
Opróżnianie zbiorników, basenów i stawów
Mieszkanie na obszarze, gdzie występują mrozy, oznacza, że od czasu do czasu trzeba opróżnić zbiornik, basen lub staw. Małe, przenośne pompy zatapialne idealnie nadają się do tego zadania.
Zalecane rozwiązanie: UNILIFT CC, UNILIFT KP
Woda drenażowa
Podpiwniczone domy zazwyczaj wymagają zewnętrznej instalacji odwadniającej, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do środka. Dzięki odprowadzaniu nadmiaru wody z
otaczającej gleby, rozwiązanie UNILIFT stanowi doskonały sposób na utrzymanie suchej piwnicy.
Zalecane rozwiązanie: UNILIFT CC, UNILIFT KP, UNILIFT AP
Rozwiązanie awaryjne: MULTIBOX
Wody powierzchniowe
Oczywiste jest to, że woda deszczowa i inne wody powierzchniowe muszą być odprowadzane z budynków. W starszych instalacjach woda ta jest często łączona ze ściekami domowymi podczas odprowadzania z budynku. W niektórych krajach istnieje jednak obowiązek prawny rozdzielania ich podczas procesu odwadniania. Rozdzielone czy też nie, pompa UNILIFT jest doskonałym sojusznikiem!
Zalecane rozwiązanie: UNILIFT AP
Pompa awaryjna
Na nisko położonych terenach ulewne lub nagłe opady deszczu mogą spowodować zalanie piwnic lub przedostanie się wody do domu. W takich sytuacjach zawsze warto mieć pod ręką pompę UNILIFT, która pomoże Ci rozwiązać wszelkie pilne problemy.
Zalecane rozwiązanie: MULTIBOX, UNILIFT CC, UNILIFT KP
Ścieki z budynków mieszkalnych
Ścieki pochodzące z budynków mieszkalnych bez systemów grawitacyjnych należy podnosić do innej instalacji w celu ich usunięcia. Zazwyczaj do tego celu wykorzystuje się agregat pompowy, a ponieważ takie rozwiązanie wymaga wysokiego ciśnienia, zalecamy określony wariant UNILIFT.
Zalecane rozwiązanie: UNILIFT APG
Dobierz odpowiednią pompę UNILIFT do Twoich potrzeb
Masz trudności z wyborem odpowiedniej pompy UNILIFT do swojego zadania? Nie musisz już szukać. Pobierz nasz poradnik doboru pomp i znajdź idealny model UNILIFT.
Powiązane produkty
Zobacz podobne produkty Grundfos.