Uzdatnianie wody dla systemów ciepłowniczych

Uzdatnianie wody to zarządzanie majątkiem

Chroń sieć ciepłowniczą przed korozją, osadami i awariami rur dzięki odpowiedniemu uzdatnianiu wody. Odpowiednia jakość wody jest kluczowa dla zarządzania majątkiem.

Usuń tlen

Obecność tlenu rozpuszczonego w wodzie jest warunkiem niezbędnym, aby proces korozji mógł zachodzić. Usunięcie tlenu z wody przed jej wprowadzeniem do sieci ciepłowniczej pozwala całkowicie wyeliminować ryzyko korozji. Dodatkowo redukuje się potrzebę stosowania środków wiążących tlen, a w niektórych przypadkach można z nich całkowicie zrezygnować.

Odsalanie wody zasilającej

Sole zwiększają przewodność wody, a tym samym ryzyko wystąpienia korozji elektrochemicznej. Jednocześnie sole zapewniają dogodne warunki do rozwoju bakterii i korozji indukowanej mikrobiologicznie. Stosowanie odsolonej wody zasilającej usuwa warunki niezbędne do rozwoju procesów korozyjnych. 

Skoryguj odczyn pH

Odczyn pH wody obiegowej w sieci ciepłowniczej powinien wynosić 9,8 (± 0,2), co gwarantuje powstanie trwałej, chroniącej przed korozją warstwy magnetytu na wewnętrznych ściankach rurociągów. Wartość pH jest korygowana poprzez dozowanie wodorotlenku sodu (NaOH). Użycie odsolonej wody pozwala zredukować zużycie ługu sodowego o ponad 90%. 

Zaniedbanie odpowiedniej dbałości o wodę może być bardzo kosztowne. Dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze stacji odgazowania membranowego, przeprowadziliśmy niezwykle korzystne rozmowy z firmą Grundfos. Ponieważ nie jest to tylko zwykły komponent, który się kupuje i instaluje – to wymaga nieco większego zaangażowania.
Lars Jørgen Dam, Kierownik ds. Produkcji w przedsiębiorstwie ciepłowniczym Skanderborg-Hørning District Heating w Danii

Popraw jakość wody dzięki właściwemu uzdatnianiu.

Głównym celem prawidłowego uzdatniania wody jest zapobieganie korozji, powstawaniu osadów i pękaniu rur – krótko mówiąc, wydłużenie żywotności instalacji. Dzięki eliminacji soli i tlenu z wody obiegowej oraz korekcji jej odczynu pH, usuwa się czynniki umożliwiające przebieg procesów korozyjnych – w tym korozji indukowanej mikrobiologicznie.

Zmiękczacze wody od dziesięcioleci są standardowym elementem stacji uzdatniania wody w przedsiębiorstwach ciepłowniczych. Niemniej jednak, po wyeliminowaniu jonów wapnia i magnezu, obecność soli oraz tlenu wciąż negatywnie wpływa na jej jakość. Przewodność właściwa wody po procesie zmiękczania pozostaje zatem bez zmian. 

Poznaj jednostki zmiękczające wodę

Demineralizacja metodą odwróconej osmozy zapewnia wysoką skuteczność usuwania soli – nawet do 98%. Dodatkową korzyścią jest to, że zdemineralizowana woda obiegowa ułatwia wykrywanie niekontrolowanych przecieków surowej wody do układu, co pozwala utrzymać bezpieczeństwo dostaw.

Poznaj urządzenia do odwróconej osmozy

Tlen może zostać usunięty za pomocą odgazowywacza membranowego. Rozwiązanie to nie wymaga stosowania chemii, co pozwala zredukować zużycie preparatów wiążących tlen o ponad 90%, a w niektórych przypadkach całkowicie z nich zrezygnować.

Poznaj jednostki odgazowania membranowego

Uzdatnianie wody i zapobieganie korozji w sieciach ciepłowniczych

Usuń pozostałości magnetytu za pomocą wkładki magnetycznej

Przedostawanie się surowej wody, produktów korozji oraz zawiesiny magnetytu, które są nieuniknione w obiegu ciepłowniczym, co prowadzi do jego zanieczyszczenia, a w skrajnych przypadkach do awarii. Proces ten można jednak znacząco opóźnić poprzez zastosowanie właściwych technologii.

Jako minimum rekomenduje się filtrację cząstek stałych przy użyciu filtra workowego z wkładem magnetycznym. Wkład magnetyczny zainstalowany w filtrze mechanicznym wydajnie wychwytuje cząstki magnetytu z wody obiegowej.

Oszczędzaj wodę i energię dzięki technologii RO-PLUS

RO-PLUS to urządzenie do odwróconej osmozy zoptymalizowane pod kątem wysokiego odzysku wody i niskiego zużycia energii, co minimalizuje koszty operacyjne. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o stopniu odzysku na poziomie do 90%, bez uszczerbku dla niezawodności oraz jakości wody.

Wynajem systemów uzdatniania wody na potrzeby elastycznego zabezpieczenia dostaw wody

Potrzebujesz niezawodnej jakości wody na czas określony? Niezależnie od tego, czy chodzi o wodę pitną, wodę zdezynfekowaną, wodę zmiękczoną lub wodę zdemineralizowaną oferujemy rozwiązania zapewniające ciągłość operacyjną bez przestojów.

Nasze mobilne systemy uzdatniania wody są gotowe do pracy, łatwe w podłączeniu i stworzone po to, by dostarczać wodę o potrzebnych parametrach – natychmiast. Żadnych opóźnień, żadnych kłopotów, po prostu elastyczne rozwiązanie, które dostosowuje się do Twojej sytuacji.

Jak możemy Ci pomóc?

Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać potencjał Twojego rozwiązania do uzdatniania wody! Zapraszamy do kontaktu, jeśli potrzebujesz wsparcia.