Zrównoważona energia cieplna i elektryczna
UE oraz wiele innych krajów wpisały rozwój systemów ciepłowniczych do swoich strategii klimatycznych. Właściwe uzdatnianie wody jest warunkiem koniecznym do uzyskania optymalnego zwrotu z inwestycji, ponieważ odpowiednia jakość wody ma kluczowe znaczenie dla wydłużenia żywotności rurociągów, kotłów i wymienników ciepła.
Kotły i turbiny do produkcji ciepła i energii elektrycznej charakteryzują się wysoką wrażliwością na procesy korozyjne oraz tworzenie się osadów i kamienia kotłowego, które powstają w wyniku obecności rozpuszczonych w wodzie soli oraz cząstek stałych. Usuwanie tych elementów ma kluczowe znaczenie do zapewnienia bezawaryjnej eksploatacji, wydłużenia żywotności oraz bezpieczeństwa dostaw.
Kompaktowa, fabrycznie przetestowana stacja uzdatniania wody – gotowa do użycia
Poszczególne jednostki mogą być zamontowane na ramie, tworząc kompletne i kompaktowe rozwiązanie gotowe do użycia Umożliwia to również przeprowadzenie prób ciśnieniowych, testów funkcjonalnych oraz fabrycznych testów odbiorczych (Factory Acceptance Testing- FAT ang.) przed dostawą.
System jest dostarczany jako kompletny, z pełnym wewnętrznym orurowaniem i okablowaniem montowanym fabrycznie. Cała stacja uzdatniania wody została poddana testom wydajnościowym i próbom ciśnieniowym w naszej fabryce. Takie bezpieczeństwo można osiągnąć dzięki stacji Grundfos montowanej na ramie lub instalacji kontenerowej.
Optymalne uzdatnianie wody dla elektrociepłowni &
W tej broszurze poruszamy temat wody! Dowiedz się, jak ograniczyć korozję i zużycie kotła poprzez zapewnienie optymalnej jakości wody uzupełniającej dla kotłów wysokoprężnych. Omówiono również zagadnienie uzdatniania wody dla sieci ciepłowniczych.
Zapoznaj się z powiązaną dokumentacją techniczną
Technologia bez konieczności stosowania chemikaliów służąca do przygotowania wody uzupełniającej dla elektrowni
Elektrownia Energie Steiermark zastąpiła istniejącą już stację uzdatniania wody do produkcji wody uzupełniającej. Jedną z ich kluczowych kwestii było unikanie używania środków chemicznych. Za pomocą dwustopniowej odwróconej osmozy (double pass RO ang.), odgazowywacza membranowego oraz modułu EDI firmy Grundfos produkowana jest woda ultraczysta o bardzo wysokiej jakości.
Woda uzupełniająca obiegi wodno- parowe w elektrociepłowni
Firma Verdo (wcześniej Energi Randers Produktion A / S) znajduje się w porcie w Randers, u podnóża komina o wysokości 127 m. Stacja wytwarza 223.000 MWh rocznie. Zaopatruje w energię elektryczną 32.000 odbiorców, a sieć ciepłownicza 10.500 klientów.
Elektrownia kogeneracyjna jednocześnie wytwarza energię elektryczną i użyteczną energię cieplną z jednego źródła paliwa. Potrzebna jest woda do uzupełniania obiegów zarówno wysokociśnieniowego kotła parowego, jak i do sieci ciepłowniczej.
Woda uzupełniająca obieg wodno-parowy wysokociśnieniowego kotła parowego jest demineralizowana w oparciu opatentowaną technologię uzdatniania wody UPCORE, łącząc wszystkie znane zalety demineralizacji w technice przeciwprądowej wymiany jonowej. Za urządzeniem UPCORE woda jest doczyszczana w wymienniku jonitowym ze złożem mieszanym, produkując wodę zdemineralizowaną o końcowej przewodności poniżej 0,07 μS/cm i zawartości krzemu poniżej 0,01 mg/litr. Stacja uzdatniania wody składa się z dwóch połączonych równolegle linii. Każda linia jest zaprojektowana dla wydajności 5 m3/h.
Woda uzupełniająca obieg sieci ciepłowniczej jest wytwarzana w jednostce RO-PLUS. Jednostki RO-PLUS są zaprojektowane na stopień odzysku wody do 90%, nie tracąc na niezawodności oraz jakości wody. Jako wstępna uzdatnianie wody zasilającej jednostkę odwróconej osmozy stosuje się jednostkę zmiękczającą. Przepływ w danej stacji uzdatniania wody wynosi 15 m3/h, a przewodność wody zdemineralizowanej powinna wynosić poniżej 10 μS/cm.
Ponadto, sterowniki PLC są zintegrowane w istniejącym systemie SCADA elektrociepłowni.
Jak możemy Ci pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać potencjał Twojego rozwiązania do uzdatniania wody! Zapraszamy do kontaktu, jeśli potrzebujesz wsparcia.