Uzdatnianie wody na potrzeby przygotowania powierzchni

Utrzymuj wysoką jakość kąpieli dzięki odpowiedniej jakości wody 

System przygotowania powierzchni realizuje procesy czyszczenia, płukania i przygotowania powierzchni produktu. Zadaniem instalacji obróbki wstępnej jest zagwarantowanie ochrony przed korozją, doskonałej przyczepności powłoki, najwyższej estetyki wykonania oraz trwałości powierzchni. Wszystkie te czynniki zależą od odpowiedniej jakości wody do płukania, która pozwala uzyskać doskonałe wykończenie produktu.

Jakość wykonania produktu

Wysoka jakość wykończenia powierzchni wyrobów z metalu i tworzyw sztucznych

Niskie zużycie wody

Niskie zużycie wody dzięki recyrkulacji wody do płukania.

W 100% czysty

Produkty wolne od substancji zakłócających rozlewność farb i lakierów, w tym od silikonu

Bezproblemowe działanie

Bezproblemowe działanie bazujące na dekadach doświadczeń

Stacja uzdatniania wody > Adsorpcja > Zmiękczanie > Odwrócona osmoza

Przygotowanie optymalnej wody uzupełniającej

  • Uzdatnianie wody wlotowej:  Adsorpcja na filtrze ciśnieniowym lub filtr z węglem aktywowanym do usuwania wytrąconych osadów, zawiesin i wolnego chloru.
  • Usuwanie twardości:  Zmiękczanie wody zapobiegające powstawaniu osadów mineralnych na membranach
  • Usuwanie 99% związków nieorganicznych i mikroorganizmów:  Moduł odwróconej osmozy (RO) wytwarzający wodę zdemineralizowaną o przewodności właściwej od 10 do 15 μS/cm.

Zdemineralizowana woda uzupełniająca

Wszystkie wodne instalacje obróbki wstępnej wymagają uzupełniania świeżą wodą z powodu jej parowania, wynoszenia kąpieli przez detale czy okresowej wymiany wody w poszczególnych wannach itp. Jeśli jest dostępny, destylat z próżniowej instalacji destylacji może służyć jako źródło wody zasilającej.

Wymaga się, aby woda uzupełniająca była wodą zdemineralizowaną o niskiej zawartości soli i krzemionki. Niemniej jednak, w celu zapewnienia ciągłej i stabilnej pracy instalacji, kluczowe znaczenie ma uzdatnianie wody świeżej/wlotowej. Celem uzdatniania wstępnego jest zapobieganie blokowaniu membran przez wytrącone osady i zawiesiny oraz usuwanie wolnego chloru

Recyrkulacja wody płuczącej

Recyrkulacja przez żywicę jonowymienną zmniejsza zapotrzebowanie na świeżą wodę dopuszczaną do układu. Jest to zrównoważone rozwiązanie pozwalające zmniejszyć zużycie wody, a nawet obniżyć koszty.  

Uzdatnianie wody do ponownego użycia odbywa się w kilku etapach:

  1. Filtracja zanieczyszczeń mechanicznych
  2. Adsorpcja substancji organicznych
  3. Demineralizacja na drodze wymiany jonowej

Kompaktowa jednostka odwróconej osmozy z uzdatnianiem wstępnym

Kompaktowe urządzenie CU:RO typu "wszystko w jednym" (all-in-one ang.) to doskonałe rozwiązanie do przygotowania wody uzupełniającej, zapewniające zmiękczanie i odwróconą osmozę przy niewielkich wymiarach gabarytowych i łatwym montażu.

Uzdatnianie wody dedykowane dla przemysłu obróbki powierzchniowej

Zebraliśmy wszystkie niezbędne informacje na temat optymalnego uzdatniania wody do obróbki powierzchni. Pomyśl najpierw o wodzie, jeśli chcesz otrzymywać produkty wysokiej jakości – za każdym razem!

Przeglądaj powiązane materiały techniczne dotyczące rozwiązań w zakresie przygotowania powierzchni

Woda dejonizowana do płukania w procesie produkcji sprzętu audio najwyższej jakości.

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na nowoczesne obudowy aluminiowe, klient wdrożył nową linię do obróbki powierzchniowej w procesie anodowania. Do tego procesu niezbędna jest zdemineralizowana woda płucząca o wysokim stopniu czystości. Rezultatem jest wyjątkowy wygląd powierzchni oraz najwyższa jakość produktu.

Woda do płukania zdemineralizowana (DI) do produkcji wysokiej klasy produktów audio

Klient rozwija i produkuje wysokiej klasy produkty audio. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na nowoczesne aluminiowe szafki, klient wdrożył nową linię anodowania powierzchniowego. Do tego procesu jest potrzebna woda płucząca zdemineralizowana o wysokiej czystości. Wynikiem jest ekskluzywny wygląd zewnętrzny oraz najwyższa jakość wykonania produktu

Grundfos dostarczył i zainstalował nową stację uzdatniania wody do produkcji wody demineralizowanej. Ze względu na brak miejsca wybrano kompaktową jednostkę RO o niewielkim gabarycie. Po jednostce RO woda jest dodatkowo doczyszczana w jednostce z jonitowym złożem mieszanym (mixed-bed ang.), aby osiągnąć wysoką jakość wody. Zastosowana jednostka z jonitowym złożem mieszanym umożliwia regenerację wkładu jonitowego poza obiektem tj. w centrum regeneracji Grundfos, rozwiązując problem ograniczonej przestrzeni oraz spełnia wymóg instalacji całkowicie wolnej od niebezpiecznych chemikaliów.

Przemysł: Przemysł elektroniczny | Przemysł obróbki powierzchni

Zastosowanie: Woda do płukania

 

Dane techniczne

  • Przepływ 250 l/h
  • Przewodność < 2 μS/cm

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody:

  • Ochronny mechaniczny filtr wstępny
  • Kompaktowa jednostka RO typu CU:RO SM41 B1-1-A z panelem sterowania SE30C
  • Jednostka ze złożem mieszanym typu SILEX 41
  • Zbiornik magazynowy w PP (polipropylenie) do wody DI
  • Automatyczna pompa wspomagająca

System cyrkulacji wody dejonizowanej DI w procesie przygotowania powierzchni puszek aluminiowych

Zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego oraz oszczędność wody miały kluczowe znaczenie dla tego globalnego dostawcy puszek aluminiowych, co zrealizowano przy wdrożeniu drugiej instalacji uzdatniania wody.

System cyrkulacji wody zdemineralizowanej (DI) do wstępnej obróbki powierzchniowej puszek aluminiowych

Zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego i oszczędność wody miały kluczowe znaczenie dla tego globalnego dostawcy puszek aluminiowych, gdy do zakładu produkcyjnego dodano drugą stację uzdatniania wody.

Rozwiązanie w zakresie uzdatniania wody składa się z filtracji mechanicznej za pomocą której z obiegowej wody płuczącej usuwane są nierozpuszczone zanieczyszczenia. Woda jest następnie poddana demineralizacji jonitowej za pomocą systemu DI składającego się z jonitowego wymiennika kationitowego oraz wymiennika anionitowego, zasilanego przez zestaw pompowy z regulacją zadanego ciśnienia (2 x 100%).

System DI pracuje w trybie trzech wymienników kationit/anionit, przy czym dwa urządzenia pracują, a trzeci - znajduje się w trybie regeneracji lub czuwania. Zapewnia to brak przestojów w pracy. Ze względu na podwyższoną temperaturę wody cała instalacja jest wykonana z PP.

Druga stacja uzdatniania wody służy jako rozwiązanie redundantne (rezerwowe), ale z czasem może ona przejąć pełną wydajność.

Przemysł:  Przemysł metalowy

Zastosowanie: Woda płucząca

 

Dane techniczne: 

  • Przepływ: ok. 12 m³/h
  • Przewodność: <20 µS/cm

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody

  • Zestaw pompowy Grundfos CRNE 15-3 z przetwornicą częstotliwości (falownikiem).
  • Filtry żwirowe typu FNSA 130
  • Jednostki do demineralizacji jonitowej typ DMP 901/1201-F TRIPLEX
  • Zbiorniki rozchodowe/dobowe na chemikalia do regeneracji jonitów
  • Sterowanie PLC

Woda dejonizowana (DI) do płukania w procesach obróbki powierzchniowej

W procesie nakładania powłok powierzchniowych wysoka jakość wody płuczącej ma bardzo duże znaczenie, a wymogiem była woda zdemineralizowana o niskiej przewodności.

Woda płucząca do obróbki powierzchni w przemyśle motoryzacyjnym

Klient jest wiodącym dostawcą zaawansowanych technologii formowania nadwozi samochodów klasy premium. W ich lakierni stosuje się elektroosadzanie katodowe, znane również jako malowanie zanurzeniowe katodowe lub malowanie kataforetyczne. Jest to wysokiej jakości, ekonomiczny proces powlekania wszystkich zanurzalnych części metalowych. Do tego procesu potrzebna jest duża ilość wody płuczącej o wysokiej jakości.

Po ponad 20 latach eksploatacji konieczna stała się naprawa niektórych uszkodzonych części oraz wymiana sterowania istniejących demineralizatorów. Jednak na podstawie analizy opłacalności klient podjął decyzję o wymianie całej instalacji na nową i nowoczesną technologię, która zapewnia wiele cennych korzyści dla ruchu zakładu.

Technicznie rzecz biorąc, stare demineralizatory z regeneracją współprądową zostały zastąpione technologią UPCORE (UPflow COuntercurrent REgeration) ze względu na następujące cechy:

System zapewnia samooczyszczanie jonitu z cząstek stałych, co zapewnia stałą, niską stratę ciśnienia i bezawaryjną pracę

Zoptymalizowane wykorzystanie chemikaliów do regeneracji jonitu pozwala na obniżenie kosztów operacyjnych. 

Przemysł: Przemysł motoryzacyjny

Zastosowanie:  Woda płucząca

 

Dane techniczne: 

  • Przepływ: 4 m³/h
  • Przewodność: < 5 µS/cm

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody:

  • Filtr workowy typu 2-EF5-F
  • Jednostki do demineralizacji wody UPCORE 2 x DPC 600H/1200H

Jak możemy Ci pomóc?

Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać potencjał Twojego rozwiązania do uzdatniania wody! Zapraszamy do kontaktu, jeśli potrzebujesz wsparcia.