Optymalizacja zużycia energii
Data nagrania: 27 kwietnia 2020
Zapraszamy na obejrzenie mininego webinaru dot. Optymalizacji zużycia energii
✔ Jak poradzić sobie z energochłonnym układem pompowym?
Mało kto zdaje sobie sprawę, że pompy stanowią obecnie około 10% zużycia energii w skali globalnej. Obliczenia wykazują, że jeśli wszyscy użytkownicy zastosowaliby pompy o wysokiej sprawności, udałoby się zaoszczędzić 4% ze światowego zużycia energii. W połączeniu z typowym okresem zwrotu inwestycji wynoszącym od 1 do 5 lat i korzystnej cenie inwestycji, instalacja pomp o wysokiej sprawności to kwestia nie tylko zdrowego rozsądku, ale również bardzo opłacalna inwestycja.
Optymalizacja ma na celu redukcje zużycia energii w Twojej firmie i zoptymalizowanie pracujących w nim pomp. Dlatego warto poświęcić chwilę i sprawdzić jakie oszczędności kryją Twoje pompy.
✔ Czy Twoje pompy są energooszczędne?
W kwestii zamiany istniejących pomp na nowe, bardziej energooszczędne modele najczęściej bazuje się na danych znamionowych. Niestety w wielu przypadkach rozwiązanie zamieniane jest w sposób „1:1” bez weryfikacji instalacji, co może skutkować nieoptymalną pracą pomp i nadmiernym zużyciem energii.
Przegląd webinarów
14-04-2021
01:00 - 1:40 CET
Polska