FAQ
Pytanie: Co to jest "Up-Trust" i co powoduje w pompach głębinowych?
Odpowiedź:
"Up-Trust" odnosi się do warunków pracy, podczas których skierowana w górę siła działa na zespół wirnika / wału pompy. Taką sytuację można zaobserwować, gdy pompa tłoczy więcej wody niż powinna, co od technicznej strony oznacza, że pracuje daleko po prawej stronie charakterystyki
W normalnych zastosowaniach, gdzie zainstalowany jest zawór zwrotny, siły podnoszenia zazwyczaj nie występują. Powodem tego jest fakt, że statyczny słup cieczy pozostający w rurociągu po wyłączeniu pompy, dzięki zastosowaniu zaworu zwrotnego, generuje przeciwciśnienie, które oddziałuje na pompę natychmiast po ponownym uruchomieniu, uniemożliwiając wyjście charakterystyki poza prawidłowy zakres pracy.
Dlatego też, jeżeli nie jest zamontowany zawór zwrotny lub jest on nieszczelny, podczas uruchomienia pompy nie będzie oddziaływał statyczny słup cieczy. W większości pomp, siła podnoszenia będzie oddziaływać na wirnik / wał wewnątrz pompy. Będący tego efektem ruch w górę jest przenoszony poprzez sprzęgło na silnik, co oznacza, że siła podnoszenia oddziaływuje również na silnik.
Pomimo tego, że większość producentów silników wyposaża swoje silniki w odpowiednie łożyska, które są w stanie przenosić ograniczoną siłę podnoszenia bez uszczerbku dla silnika, należy unikać takich sił w celu zminimalizowania zużycia pompy i elementów silnika. Występowanie tego zjawiska przy każdym uruchomieniu może doprowadzić do przedwczesnego zużycia pompy i silnika.
Dodatkowe informacje:
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.