FAQ
Pytanie: Dlaczego w pakiecie SMART Digital CHEMPAIRING Suite nie ma czujnika do monitorowania zbiorników ze środkami chemicznymi?
Odpowiedź:
Zapytaliśmy naszych klientów o najlepsze zasady pomiaru zawartości dla wymiennych pojemników na środki chemiczne (od kanistrów 10 l do IBC). Żadna z zasad działania opartych na czujnikach (np. waga podłączona do Internetu, ultradźwięki, radar) nie była w pełni przekonująca dla naszych klientów. W większości przypadków są to drogie rozwiązania, wymagają czasochłonnej procedury kalibracji, mogą pokazywać tylko poziom, ale nie zawartość, a ustawienia nie zostają zachowane po wymianie pojemnika. Dlatego doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem czujnikowym do wymiennych pojemników jest brak czujnika.
Dodatkowe informacje:
Często zadawane pytania
Gdzie mogę korzystać z pakietu SMART Digital CHEMPAIRING Suite?
Rozwiązanie chmurowe jest przeznaczone do instalacji stacjonarnych w następujących krajach:
Ameryka Północna
- USA
- Kanada
Kraje nordyckie/bałtyckie
- Dania
- Szwecja
- Finlandia
- Norwegia
- Estonia
- Litwa
- Łotwa
Europa niemieckojęzyczna
- Niemcy
- Austria
- Szwajcaria
Europa Wschodnia
- Polska
- Węgry
- Czechy
- Rumunia
- Słowacja
- Słowenia
- Chorwacja
- Serbia
- Bułgaria
Europa Południowa
- Francja
- Włochy
- Grecja
- Hiszpania
- Portugalia
Kraje Beneluksu / Wielka Brytania i Irlandia
- Wielka Brytania
- Irlandia
- Holandia
- Belgia
- Luksemburg
Ile będzie kosztować korzystanie z pakietu SMART Digital CHEMPAIRING Suite?
Możesz w pełni korzystać z SDCS za mniej niż 1 EUR dziennie za maksymalnie 3 systemy na instalację (system = 1 pompa dozująca DDA z jedną bramką). Roczny plan subskrypcji, który możesz ująć w rocznym planie usług oferowanym klientowi, obniży koszt dla Twojej firmy.
Dlaczego zadanie zdalnego sterowania nie jest realizowane w ciągu kilku milisekund w pakiecie SMART Digital CHEMPAIRING Suite?
Aplikacje dozowania mają kluczowe znaczenie, dlatego zaimplementowaliśmy pętlę sprzężenia zwrotnego w procesie zdalnego sterowania. Gdy wyślesz jedno lub więcej poleceń do pompy dozującej za pośrednictwem naszego portalu internetowego, tymczasowo zapiszemy żądane ustawienia, wyślemy polecenia do pompy i zablokujemy stronę wprowadzania. Po kilku sekundach wysyłamy zapytanie do pompy, aby potwierdzić, że przyjęła ustawienia. Następnie porównujemy żądane ustawienia z zaakceptowanymi i przekazujemy informacje zwrotne, aby upewnić się, że pompa działa z określonymi ustawieniami. Ta procedura gwarantuje, że pompa dozująca działa zgodnie z oczekiwaniami.
Dlaczego w pakiecie SMART Digital CHEMPAIRING Suite nie ma czujnika do monitorowania zbiorników ze środkami chemicznymi?
Zapytaliśmy naszych klientów o najlepsze zasady pomiaru zawartości dla wymiennych pojemników na środki chemiczne (od kanistrów 10 l do IBC). Żadna z zasad działania opartych na czujnikach (np. waga podłączona do Internetu, ultradźwięki, radar) nie była w pełni przekonująca dla naszych klientów. W większości przypadków są to drogie rozwiązania, wymagają czasochłonnej procedury kalibracji, mogą pokazywać tylko poziom, ale nie zawartość, a ustawienia nie zostają zachowane po wymianie pojemnika. Dlatego doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem czujnikowym do wymiennych pojemników jest brak czujnika.