Dlaczego prawidłowy montaż pompy SCALA2 jest tak ważny

Prawidłowy montaż pompy SCALA2 jest kluczowy z kilku powodów.

Pomoże utrzymać optymalną wydajność, zapobiegnie uszkodzeniom pompy i instalacji wodnej, zapewni efektywność energetyczną, zapobiegnie wyciekom z instalacji i wynikającym z nich uszkodzeniom spowodowanym przez wodę, zapewni zgodność z przepisami i zapewni stałe ciśnienie wody w całym domu.

Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami, takimi jak przepisy w zakresie instalacji hydraulicznych, a także zgodnie z najlepszymi praktykami, przedstawionymi poniżej, aby zoptymalizować instalację z pompą SCALA2.

Jak prawidłowo zainstalować pompę SCALA2

Należy pamiętać, że ta lista kontrolna najlepszych praktyk ma tylko ogólny charakter.

Aby zapewnić prawidłowy montaż pompy SCALA2 w danej lokalizacji, zawsze należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do pompy i w razie potrzeby skonsultować się z profesjonalistą.
Pobierz dokumentację SCALA2

Przygotowanie

1. Opis dokumentacji i danych technicznych produktu

Należy zapoznać się z instrukcją instalacji i obsługi oraz broszurą z danymi, które można pobrać tutaj: Dokumentacja SCALA2.

Należy zapoznać się z danymi technicznymi pompy SCALA2, takimi jak natężenie przepływu, maksymalne ciśnienie, zasilanie i wymiary. Dzięki temu pompa spełni wymagania klienta w zakresie zastosowania. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami i regulacjami. Na przykład instalacje wody pitnej muszą spełniać specjalne wymagania.

2. Wybór odpowiedniego miejsca do instalacji

Pompę można zainstalować zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz (SCALA2 ma stopień ochrony IPX4), ale nie można narażać jej na działanie mrozu.

Należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak: dostępność, stabilność i bliskość źródła wody. Należy też upewnić się, że jest wystarczająco dużo miejsca na obsługę pompy.

Pompę należy zamontować w pobliżu odpływu lub na tacy ociekowej podłączonej do odpływu. SCALA2 jest wyposażona w zintegrowaną tacę ociekową, ponieważ normalnym zjawiskiem podczas rozruchu jest nieznaczny wyciek z uszczelnienia wału. Montaż na oddzielnej tacy ociekowej pomaga rozwiązać problem z nieszczelnościami połączeń rurowych, dodatkowo odprowadzając ewentualny kondensat nagromadzony na ramie pompy. Pompę należy montować w wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć kondensacji.

W przypadku montażu na zewnątrz zaleca się, aby nie wystawiać pompy na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W okresach zimowych instalacja narażona na ryzyko zamarznięcia musi być całkowicie pusta.

3. Sprawdzenie zasilania

Sprawdzić, czy zasilanie spełnia wymagania określone w instrukcji produktu.

Sprawdzić, czy potrzebna jest pomoc elektryka przy połączeniach elektrycznych. Wszelkie modyfikacje połączeń elektrycznych powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka.

4. Przygotowanie niezbędnych narzędzi

Przygotować narzędzia potrzebne do instalacji, takie jak: klucze, szczypce, obcinaki do rur, taśma teflonowa* i tester napięcia.

Należy pamiętać, że wszystkie połączenia pompy wymagają wyłącznie ręcznego dokręcania – nie używać klucza. Użycie kluczy może spowodować zbyt mocne dokręcenie i pęknięcie obudowy przyłącza, co może skutkować unieważnieniem gwarancji.

*Jeśli rura jest uszczelniona płaskimi uszczelkami, nie używać taśmy uszczelniającej

5. Przygotowanie wymaganych materiałów

Przygotować wszystkie niezbędne materiały do instalacji, w tym: rury, złączki, zawory i wszelkie wymagane dodatkowe akcesoria.

 

Montaż

1. Wyłączenie zasilania

Przed instalacją należy upewnić się, że zasilanie elektryczne w miejscu, w którym zostanie zainstalowana pompa, jest wyłączone, aby uniknąć wypadków lub zagrożeń związanych z prądem.

 

2. Montaż pompy

Pompę SCALA2 należy bezpiecznie zamontować w wybranej lokalizacji, upewniając się, że jest wypoziomowana i stabilna. Najlepiej umieścić ją na gumowej podkładce tłumiącej drgania, aby wyciszyć dźwięki emitowane do otoczenia.

 

3. Podłączenie rur

Wszystkie połączenia pompy wymagają wyłącznie ręcznego dokręcania – nie używać klucza. Użycie kluczy może spowodować zbyt mocne dokręcenie i pęknięcie połączenia z obudową pompy, co może spowodować utratę gwarancji na pompę.

Zainstalować niezbędne rury, złączki i zawory, aby umożliwić prawidłowy przepływ wody.

Przyłącza po stronie ssawnej i tłocznej są regulowane w zakresie ±5°.

Średnica rury po stronie ssawnej musi być większa niż 1", jeśli rura jest dłuższa niż 10 m (32,8 ft) lub jeśli wysokość ssania przekracza 4 m (13,1 ft).

Podłączyć część tłoczną do prostej poziomej rury. Umieszczenie prostej poziomej rury przed kolankami w instalacji może pomóc zmniejszyć niepotrzebne straty wynikające z tarcia i ustabilizować przepływ. Rurociągi w instalacji powinny być odpowiednio podparte.

Zalecamy stosowanie elastycznych węży, aby zapewnić bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń transport wody pitnej. Elastyczne węże przyłączeniowe Grundfos są zatwierdzone przez Water Regulation Advisory Scheme (WRAS) zarówno dla ciepłej, jak i zimnej wody, i charakteryzują się doskonałą odpornością na zginanie i trwałością oraz mocną konstrukcją odporną na ścieranie i zgniatanie.

Użyć taśmy teflonowej lub odpowiednich uszczelniaczy, aby zapobiec wyciekom w punktach połączeń. Nie używać taśmy uszczelniającej na rurach uszczelnionych płaskimi uszczelkami, takich jak elastyczne rury przyłączeniowe Grundfos.

Należy zapoznać się z ogólnymi środkami ostrożności dotyczącymi rur ssawnych i tłocznych w Broszurze z danymi pompy SCALA.

4. Sprawdzenie połączeń

Upewnić się, że wszystkie połączenia między pompą, rurami i zaworami są szczelne i bezpieczne. Użyć manometru, aby sprawdzić, czy nie ma nieszczelności lub nieprawidłowości ciśnienia.

5. Zalanie pompy

Przed pierwszym uruchomieniem pompę należy zalać 1,7 litra (0,45 galona) wody.

W przypadku zastosowań z zasysaniem w pionie należy usunąć zawleczkę (jeśli jest zamontowana) i może być konieczne ponowne zalanie pompy (zalecane jest zalanie zaworu stopowego).

6. Uruchomienie i sprawdzenie pompy

Włączyć zasilanie i sprawdzić działanie pompy.

Uruchomić pompę z otwartym najwyższym punktem poboru w instalacji. Spowoduje to usunięcie powietrza z pompy i instalacji oraz napełnienie pompy wodą.

Sprawdzić, czy nie występują nietypowe dźwięki, wibracje lub wycieki. Monitorować instalację, aby upewnić się, że działa zgodnie z żądanymi parametrami.
To normalne, że podczas rozruchu nieznacznie przecieka uszczelnienie wału, dopóki powierzchnie czołowe uszczelnienia wału nie zostaną w pełni nasmarowane. Dlatego pompę należy zamontować w pobliżu odpływu lub na tacy ociekowej podłączonej do odpływu (patrz krok 2 powyżej).

7. Ustawianie ciśnienia wstępnego w zintegrowanym zbiorniku ciśnieniowym pompy

Ustawić ciśnienie na 70% wartości zadanej: nigdy powyżej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania ciśnienia wstępnego w zintegrowanym zbiorniku pompy, należy zeskanować etykietę znajdującą się w górnej części pompy lub przejść bezpośrednio do naszego przewodnika.

Obsługa

1. Przeprowadzanie kontroli instalacji

Należy przetestować pompę w różnych warunkach obciążenia, aby sprawdzić, czy spełnia wymagania klienta i zapewnia oczekiwane wartości ciśnienia i przepływu wody.

Upewnić się, że instalacja, w której zamontowana jest pompa, jest zaprojektowana na maksymalne ciśnienie pompy (aby zapobiec przepływowi zwrotnemu powyżej 10 barów).

 

2. Przeprowadzanie kontroli końcowej

Sprawdzić całą instalację pod kątem potencjalnych problemów, takich jak luźne połączenia, niewłaściwe okablowanie lub wycieki wody. W razie potrzeby rozwiązać zidentyfikowane problemy.

 

3. Edukacja użytkownika

Należy udzielić użytkownikowi końcowemu niezbędnych wskazówek dotyczących obsługi i konserwacji pompy, aby zapewnić jej optymalną wydajność i trwałość. Na stronie grundfos.com/scala2 użytkownik może znaleźć pomoc techniczną i informacje dotyczące produktu.

Należy poinformować użytkownika, z kim się skontaktować, jeśli na panelu sterowania zostaną wyświetlone jakiekolwiek błędy lub alarmy.

Zaleca się coroczną kontrolę ciśnienia wstępnego w zintegrowanym zbiorniku ciśnieniowym. Układy ciśnieniowe z naczyniami wzbiorczymi wymagają odpowiedniego ciśnienia wstępnego dla optymalnego funkcjonowania i oszczędności energii, dlatego konieczna może być regulacja.

Chcesz wiedzieć więcej?

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującymi materiałami:

W tym 15-minutowym bezpłatnym kursie internetowym przedstawiono informacje dotyczące zastosowań i zalet pompy SCALA2. Omówione jest m.in. zagadnienie idealnego ciśnienia wody.

    Inne poradniki

    Jak możemy pomóc?

    Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.