Grundfos Water Treatment Europe (tidigare EUROWATER) har konstruerat och tillverkat vattenbehandlingslösningen för världens första kommersiella anläggning som ökar biogasproduktionen genom elektrolys och biologisk metanisering.

Huvudfrågor:

  • Innovativ, containerbaserad lösning för vattenbehandling
  • Energi- och resurseffektivitet
  • Miljöpåverkan

Energi- och fibernätkoncernen Andel och den globala biogasproducenten Nature Energy står bakom Power-to-gas-anläggningen i Glansager på Als i Danmark. 

Här utnyttjas överskottsel från vindkraftverk för att öka biogasproduktionen och samtidigt minska CO2-utsläppen. Detta uppnås genom att CO2 omvandlas till biogas genom tillsats av vätgas. Vätgasproduktionen baseras på alkalisk elektrolys (AWE) med ultrarent vatten som insats.

Vattenbehandlingen består av avhärdning följt av membranfiltrering och membranavgasning. Lösningen omfattar även en pumpstation och en CIP-enhet.

Behandlingssteg

Den alkaliska elektrolysen på 3 x 3 MW är beroende av en stabil tillförsel av 1.600 liter ultrarent vatten per timme med en konduktivitet under 5 μS/cm.

Råvattnet är kommunalt vatten som redan har genomgått luftning och sandfiltrering. För att uppnå önskad vattenkvalitet genomgår det ytterligare rening för att eliminera metalljoner, organiska ämnen och CO2. Vattenbehandlingen består därför av följande behandlingssteg:

Avhärdning som förbehandling av systemet för omvänd osmos för att undvika nedsmutsning och kalkavlagringar i membranen

Membranfiltrering med ett double-pass RO (omvänd osmos), där joner och organiska ämnen avlägsnas från vattnet, vilket resulterar i demineraliserat vatten. Detta system innehåller Grundfos energioptimerade e-pump, som avsevärt minskar energiförbrukningen jämfört med traditionella pumpar. 

Membranavgasning säkerställer effektiv CO2-avlägsnande eftersom systemet för omvänd osmos inte avlägsnar upplösta gaser 

Lösningen består helt och hållet av Grundfos Water Treatment Europes standardenheter som vanligtvis används i kraftverk. Kvaliteten på pannvattnet i kraftverken stämmer väl överens med de specifikationer för vattenkvalitet som behövs för elektrolys.

Vattenbehandlingslösningen installeras i en 20-fots container. Lösningen levereras med alla interna rörledningar och kablar, förmonterade på fabriken.

Mobil lösning

Vattenbehandlingen installeras i en 20-fots container som ett alternativ till att bygga en särskild byggnad för lösningen. En containerlösning ger en flexibel och mobil lösning där fasta underhållskostnader kan minimeras.

Lösningen är monterad, fabrikstestad och levereras med alla interna rörledningar och elektriska anslutningar. Detta minskar installationstiden avsevärt eftersom lösningen är klar att använda vid leverans.

Fakta

Om kraft-till-gas-anläggningen

Energi- och fibernätkoncernen Andel och världens största producent av biogas Nature Energy står bakom den första kommersiella anläggningen där överskottsel från vindkraftverk ökar biogasproduktionen och minskar CO2-utsläppen.

Med hjälp av elektrolys delas ultrarent vatten upp i väte och syre. Vätgasen tillsätts biomassan, där den kombineras med infångad CO2. Detta skapar metangas som har samma kvalitet som den naturgas som utvinns ur underjorden. Processen utmärker sig också genom att producera 60% mer metan från samma mängd biomassa.

Teknisk data

  • Vattenkälla: kommunalt vatten utan klor
  • Flöde: 1,6 m3/h
  • Konduktivtet: < 5 μS/cm

Enheter i anläggningar

  • Avhärdning av typen SM82-F
  • Double-pass RO (omvänd osmos) typ DPRO B2-8/6 med Grundfos CRNE-pump
  • Membranavgasare typ MDU för avlägsnande av koldioxid
  • Pumpstation
  • CIP-enhet

Relaterade referenser

Läs relaterade referenser från kunder som också har dragit nytta av en Grundfos-lösning.

Inget väte utan vatten

Övergången till grön energi handlar inte bara om produktion; lagring och distribution är lika viktiga. Produktionen av ”grön vätgas” är ett sätt att möta denna utmaning. Och vatten spelar en avgörande roll i denna process.

Vätgasproduktion innebär att stora mängder vatten måste flyttas och behandlas för att uppfylla kraven för matarvatten, raffineringsslingor, behandling av ultrarent vatten eller kylprocesser. Vår expertis inom vattenteknik hjälper dig att flytta och behandla vatten på rätt sätt: tillförlitligt, hållbart och kostnadseffektivt.