Vattenbehandling för alkalisk elektrolys

Huvudfrågor:

  • Ultrarent vatten för grön vätgasproduktion
  • Bearbetning av vatten för användning vid alkalisk elektrolys
  • Vattenkvalitet för alkalisk vattenelektrolys(AWE)

HySynergy I 20MW är ett av de största projekten för produktion av grön vätgas i Europa och leds av Everfuel. Den vätgas som produceras levereras till det närliggande raffinaderiet i Fredericia och ger utsläppsfritt bränsle för mobilitet och industriella partners.

HySynergy projektet använder alkalisk vattenelektrolysteknik (AWE), som kräver en stadig tillförsel av 4500 liter ultrarent vatten per timme med en ledningsförmåga under 5 μS/cm.

Vattenbehandlingslösningen i HySynergy-anläggningen består av avhärdning genom jonbyte och double-pass RO (omvänd osmos).

Vattenbehandlingssteg

Vattenintaget är klorfritt kommunalt vatten som redan har genomgått syresättning och sandfiltrering. Med särskilt fokus på metalljoner och organiska ämnen kan kvalitetsnivån på matarvattnet uppfyllas genom följande vattenbehandlingssteg:

  • Avhärdning via jonbyte som förbehandling innan omvänd osmos, detta förbygger fouling och kalkavlagringar
  • Membranfiltrering med double-pass RO (omvänd osmos), där joner och organiska ämnen avlägsnas från vattnet, vilket resulterar i demineraliserat vatten med låg konduktivitet.
  • CO2-avlägsnande genom kemisk dosering

Till 2030 siktar HySynergy-projektet på att öka produktionen av grön vätgas till 1 GW.

Fakta

Teknisk data

  • Vattenkälla: Kommunalt vatten utan klor
  • Flöde (max): 4500 L/h
  • Konduktivtet: < 5 μS/cm

Enheter i anläggningar

  • Avhärdningsenhet typ SMH 602-F
  • Salttank
  • Double-pass RO (omvänd osmos) typ DPRO C3-6/3
  • Doseringstank med mixer
  • Doserpump typ Grundfos DDC 6-10 AR
  • Matarvattentank 2 x 5000L
  • Boosterpump typ Grundfos CRNE 15-3

Relaterade referenser

Läs relaterade referenser från kunder som också har dragit nytta av en Grundfos-lösning.

Inget väte utan vatten

Övergången till grön energi handlar inte bara om produktion; lagring och distribution är lika viktiga. Produktionen av ”grön vätgas” är ett sätt att möta denna utmaning. Och vatten spelar en avgörande roll i denna process.

Vätgasproduktion innebär att stora mängder vatten måste flyttas och behandlas för att uppfylla kraven för matarvatten, raffineringsslingor, behandling av ultrarent vatten eller kylprocesser. Vår expertis inom vattenteknik hjälper dig att flytta och behandla vatten på rätt sätt: tillförlitligt, hållbart och kostnadseffektivt.