Är du nyfiken på att veta hur vi arbetar med ljud och buller från våra pumpar?
Som installatör är det avgörande för kundnöjdheten att säkerställa att vattentrycksförstärkningssystem fungerar tyst. Buller från rör eller tryckstegringspumpen är irriterande och indikerar problem i vattensystemet. Eftersom buller lätt överförs via strukturer och komponenter i vattensystemet kan det vara svårt att identifiera källan till problemet. Att förstå orsakerna till buller och implementera effektiva lösningar kan förbättra komforten och effektiviteten. Här är en praktisk guide för att hjälpa dig minska buller i dessa system:
Vanliga orsaker till buller
- Föråldrad pumpteknologi: Äldre, fläktkylda pumpar kan generera betydande vibrationer och buller som kan spridas genom hela systemet.
- Pumpstyrningsproblem: Ineffektiv pumpstyrning kan orsaka att pumpen körs på full hastighet kontinuerligt, även när vatten inte används, vilket leder till överdrivet buller.
- Felaktig installation: Dåligt fastsatta pumpar kan överföra buller genom byggnadens struktur.
Lösningar för att minska buller
- Uppgradera till moderna pumpar: Byt till pumpautomater med variabel hastighet utrustade med borstlösa motorer. Vi rekommenderar Grundfos SCALA2, som är byggd på flerstegspumpteknologi och använder avancerad vattenkylningsteknik för att minimera buller och vibrationer. SCALA2 avger 44 dB(A) vid typisk användning och är en av de tystaste pumpautomaterna på marknaden, bullernivån är jämförbar med hushållsapparater som diskmaskiner. Observera att en liten förändring i dB(A) betyder mycket för det mänskliga örat. Vi minskade den nya generationen av SCALA2 till 44 dB(A) och denna 3 dB(A) minskning i ljudtryck jämfört med föregående generation, översattes till en 50% upplevd bullerminskning för det mänskliga örat. Källa
- Säker installation: Se till att pumpen är ordentligt monterad på en stabil yta. Använd vibrationsdämpande fästen eller kuddar för att minska överföringen av vibrationer genom byggnaden. Få bästa praxis och viktiga tips om hur du installerar SCALA2. Läs mer Hur man installerar SCALA2.
- Flexibla kopplingar/flexibla slangar: Installera flexibla kopplingar mellan pumpen och rörsystemet. Dessa kopplingar hjälper till att absorbera vibrationer och minska bulleröverföringen genom rören. Vi rekommenderar användning av flexibla slangar för att säkerställa säker och ofarlig vattentransport av dricksvatten. Grundfos flexibla slangar är dricksvattengodkända (WRAS) för både varmt och kallt vatten. Slangarna är utmärkt motståndskraftiga mot veck och hållbarhet med en robust konstruktion som motstår nötning och krossning. Du kan hitta mer information om våra flexibla slangar här.
- Regelbunden underhåll: Förmedla kunden om vikten av regelbundet underhåll för att säkerställa optimal pumpdrift. Kontrollera och byt ut slitna delar som lager och tätningar för att förhindra buller orsakat av nedbrytning.
- Rätt dimensionering: Se till att pumpen är korrekt dimensionerad för vattenbehovet. En underdimensionerad pump kan ha svårt att möta efterfrågan, vilket leder till ökat buller. Behöver du hjälp med att dimensionera och välja rätt pump för ditt projekt, ladda ner vår Guide.
- Vibrationsdämpning: Installera produkten på en vibrationsdämpande gummimatta för att skapa en tystare miljö. Detta kan hjälpa till att dämpa buller och vibrationer i strukturerna.
Genom att åtgärda dessa vanliga problem och implementera dessa lösningar kan du avsevärt minska buller i vattentrycksförstärkningssystemet, vilket leder till nöjdare kunder och effektivare installationer. Om du vill veta hur vi arbetar med ljud och buller från våra pumpar, titta på denna video. Den kommer att förklara vad vi har ändrat i SCALA2 för att göra den till en av världens tystaste tryckstegringspump.
Är du nyfiken att veta mera om SCALA2 - Läs mer här!