Installatör och ägare av Viby Blik og VVS, Thomas Eggertsen, är verkligen imponerad:

Den nya cirkulationspumpen ALPHA2 GO och den appen Grundfos GO med Guided Setup gör det möjligt att driftsätta cirkulationspumpen på bara några minuter, så att med minsta möjliga energiförbrukning exakt det värme som behövs. Installation och utbyte av både fristående och integrerade cirkulationspumpar har förenklats avsevärt.

"Den nya ALPHA2 GO är en riktig vinst för oss som installatörer, för grossister och för husägare," Säger Thomas Eggertsen. "Det är en extremt enkel lösning att arbeta med, som - trots en mer förenklad serie - täcker fler produkter. Om jag till exempel bara ser till att ha en enda ALPHA2 GO-variant i två portlängder och en ALPHA-kontaktadapter med mig som standard, kommer jag att kunna byta ut nästan alla cirkulationspumpar vid första kundbesöket - både för integrerade och fristående lösningar." Därför förväntar sig Thomas Eggertsen att han i framtiden kommer att göra företagets skåpbilar "lagerbaserade". 

Obs! Funktionen "GO Replace" som nämns i den här videon har bytt namn. I den aktuella versionen av Grundfos GO-appen heter funktionen "Cirkulationspump utbyte".

Det passar mycket väl i vårt fokus på hållbart beteende. Då kan vi spara mycket tid genom att undvika enstaka resor till grossisterna, som samtidigt kan se fram emot ökad omsättning när vi slipper lägga tid på att beställa reservdelar och utbytespumpar från olika OEM-tillverkare.
Thomas Eggertsen

ALPHA2 GO kan också ersätta integrerade cirkulationspumpar 

De flesta integrerade cirkulationspumpar i fjärrvärmeenheter, värmepumpar och gaspannor kan bytas ut utan att vänta på reservdelar. "När vi söker igenom produktnummer eller datamatris för en gammal cirkulationspump rekommenderar Grundfos GO-appen att ALPHA2 GO ersätts. Vi får till och med veta om vi bara kan byta pumphuvudet, vilket är en enorm hjälp - inte minst i de integrerade och ofta mycket kompakta enheterna," säger Viby-installatören, som också betonar att med ALPHA2 GO kan det inte bli mer fumling med lösa kablar under installationen. "Med en ALPHA Plug-adapter är det ganska enkelt att ansluta anslutningen på den gamla cirkulationspumpen till ALPHA2 GO, och fyra insexskruvar har ersatt krångelet med stora rörnycklar som kämpar med fastkopplade fästen. Det kan låta som en detalj, men det är verkligen en viktig detalj när utrymmet är trångt, belysningen är dålig och händerna inte är små."

"Allt vad vi ville ha!"

Thomas Eggertsen har anställt mycket erfarna installatörer i sitt företag och är också en erfaren professionell. Han var därför glada över att se vad som gömdes i den inbjudan han fick för några år sedan, när Grundfos bjöd in honom till ett möte med kollegor från hela världen. "De ville höra vad vi ville ha för framtidens cirkulationspumpar, och det blev några spännande samtal. Det visade sig att det fanns en stor önskan över landets gränser för en cirkulationspump som både var enkel att byta ut, igångkörning och service och som gjorde en positiv skillnad för den gröna övergången. Och jag måste säga att utvecklingsfolk från Grundfos lyssnat. Därefter har vi fått testa prototyper, som jag bara kan säga leva upp till allt vi ville - inte minst för snabb igångkörning och optimal drift. ALPHA2 GO kommer att ändra, förbättra och underlätta vårt arbete," säger Thomas Eggertsen, som tillägger att produktutveckling som fokuserar på att förenkla installation och övervakning bidrar till att öka arbetstillfredsställelsen.

Vi vill att våra anställda ska uppleva detta i en bransch där saker och ting går snabbt.
Thomas Eggertsen

Guidad inställning - det tar bara 2 - 3 minuter

Det finns bara några få frågor som installatören behöver svara i appen Grundfos GO innan den nya pumpen ställs in exakt för den aktuella installationen. Tack vare intelligenta styrsystem hittar appen den perfekta balansen mellan värme och komfort och säkerställer maximal prestanda för systemet med lägsta möjliga energiförbrukning. Den optimala inställningen finns antingen som proportionellt tryck, konstant tryck, konstantkurva, konstant flöde eller en uppgraderad AUTOADAPT-funktion för både radiatorer och golvvärme.

Rensa dokumentation för kunden

Alla inställningar som gjorts av installatören samlas i en rapport som kan skickas digitalt till kunden som dokumentation. Dessutom samlar ALPHA2 GO också kontinuerligt in data om vattnets temperatur, pumpens driftstid, huvud och flöde, som installatören kan använda för att identifiera fel eller problem i systemet när Grundfos GO-appen ansluts till cirkulationspumpen. "Få kunder tänker på sin cirkulationspump - tills värmet plötsligt försvinner. Med ALPHA2 GO kan vi lösa problemet snabbt och på plats, och när vi också talar om Grundfos Take Back får våra argument om energibesparande pumpar och grön övergång en extra dimension. Våra kunder är mycket positiva till historien om återvinning och återanvändning av de gamla cirkulationspumparna som ett sätt att minska koldioxid och inte minst som ett socialt åtagande. Grundfos har skapat en hit," avslutar en ganska imponerad Thomas Eggertsen.

Grundfos GO

Med Grundfos GO-appen för cirkulationspumpar får du vägledning genom utbytes- och driftsättningsprocessen. Med "Cirkulationspump utbyte" och Grundfos guidad inställning kan du arbeta mobilt och med ännu högre effektivitet.



Bli en expert med vår kostnadsfria ECADEMY-kurs

Våra åtta lättillgängliga online-moduler gör dig redo att använda den nya pumpserien i ditt dagliga arbete. Lär dig allt om de omvälvande funktionerna i Grundfos ALPHA GO-serien och Grundfos GO-appen.