Ontdek de mogelijkheid om water én energie te besparen
Het behandelen van water tot de vereiste kwaliteit omvat verschillende gradaties van waterverspilling en energieverbruik. Dit is een behoorlijke uitdaging – maar wat als we deze uitdaging kunnen omzetten in een kans? Het begint allemaal met een efficiënter gebruik van water en het terugdringen van energieverbruik – en hier komt Grundfos om de hoek kijken.
Gedemineraliseerd water is van essentieel belang bij een groot aantal industriële processen. In deze sector ligt de focus steeds meer op duurzaamheid en een efficiënt gebruik van hulpbronnen. Daarom heeft Grundfos RO-PLUS ontwikkeld. Deze installatie voor omgekeerde osmose kan tot 90% van het water hergebruiken. Daardoor worden er minder grondstoffen gebruikt zonder dat dit ten koste gaat van de gebruiksveiligheid of de waterkwaliteit – het wordt tijd om water en energie te besparen.
Waterbesparing in alle sectoren
Van brouwerijen tot aan ziekenhuizen en stadsverwarmingsbedrijven: ons water en onze energiebesparende oplossingen zijn belangrijk in veel verschillende sectoren en ze helpen om het verbruik terug te dringen.
Praktijkvoorbeelden: water voor ons allemaal
Bekijk onze case stories en ontdek hoe onze oplossingen voor waterbehandeling het verbruik terugdringen, zonder dat dit ten koste gaat van de betrouwbaarheid of de waterkwaliteit.
Nye, een waterbewuste stad
De voorstad Nye, ten noorden van Aarhus, is als eerste stad in Denemarken toonaangevend met een centrale installatie voor behandeling van secundair water. De installatie hergebruikt opgevangen regen- en afvoerwater voor het doorspoelen van toiletten en voor wasmachines, waardoor de impact op de grondwaterreserves aanzienlijk wordt teruggedrongen.
Meer energierendement met E-pompen
Voor het behandelen en transporteren van water is energie nodig. Daarom zijn alle Grundfos-units voor omgekeerde osmose uitgerust met Grundfos E-pompen.
Het gebruik van deze pompen leidt tot minder energieconsumptie, lagere kosten en een meer betrouwbare installatiewerking. Door de E-pompen in te zetten in plaats van de standaardoplossingen, kan het energieverbruik met 37% worden teruggebracht.
Van waterverspilling naar drinkwater
In diverse sectoren is efficiënt waterbeheer een primaire zorg. Het terugdringen van verspilling in distributienetwerken is cruciaal, en veel waterbedrijven focussen tegenwoordig ook op het beperken van waterverspilling bij de behandeling van drinkwater.
Door het spoelwater van zandfilters te behandelen en te hergebruiken, kan dit weer gebruikt worden als drinkwater. Door deze innovatieve aanpak wordt grondwater of oppervlaktewater optimaal benut, met een gebruiksgraad van 100%.
Slechts 1,2%* van het zoet water op aarde kan worden gebruikt als drinkwater. Daarom is het van belang om voorrang te geven aan de ontwikkeling van technologieën die leiden tot minder waterverbruik en het hergebruik van afvalwater.
Ons doel is om baanbrekende oplossingen te vinden voor de wereldwijde uitdagingen op het gebied van water en klimaat, en om mensen een betere kwaliteit van leven te kunnen bieden. Daarom hebben we heldere water- en klimaatdoelen voor de lange termijn. We willen al het mogelijke doen om bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties, in het bijzonder doelstellingen 6 en 13.
*Bron: National Geographic