Artikel

Krijg zekerheid over wereldwijde goedkeuringen, een uniforme voedingsspanning, veiligheid en naleving van regelgeving

Wereldwijde OEM's in de machine tool industrie werken in verschillende landen en regio's en worden zo geconfronteerd met verschillende eisen, voedingsspanningen, veiligheidsvoorschriften en wettelijke vereisten voor productgoedkeuringen. Dit betekent grotere pompvoorraden, meer pompvarianten en langere levertijden, vaak wegens de duidelijke verschillen tussen 50 Hz- en 60 Hz-pompopties. 

Om concurrerend en toekomstgericht te blijven, moeten onze OEM-klanten in de verspaningsindustrie een sterke wereldwijde aanwezigheid opbouwen en tegelijkertijd verschillende productgoedkeuringen afhandelen, waarbij verschillende leveranciers betrokken zijn. 

Dit kan leveringsprocessen vertragen en complexer maken, wat uiteindelijk leidt tot voorraad- en verwerkingskosten en problemen met de productieplanning. Deze uitdagingen voor de verspaningsindustrie komen steeds vaker voor als gevolg van overheidsbeperkingen en -voorschriften en toenemende eisen op het gebied van duurzaamheid. 

Met de Grundfos MGE IE5-motoren, die een frequentie van 50/60 Hz in één pomp ondersteunen, kunnen we meerdere productgoedkeuringen verkrijgen in vele landen. Dit betekent dat je jouw klanten kunt helpen om wereldwijd aan deze goedkeuringen en aan energie- en veiligheidsnormen te voldoen, en een consistente naleving en prestaties kunt garanderen. Tegelijkertijd dalen de voorraadkosten, vermindert de operationele complexiteit, wordt de productselectie gemakkelijker en de toeleveringsketen efficiënter.

Bekijk al onze motorgoedkeuringen

Onze MGE IE5-motoren ondersteunen twee frequenties (50/60 Hz) in één pomp, zodat je aan de specifieke energie- en veiligheidsnormen van verschillende landen kunt voldoen. Ze leveren ook dezelfde prestaties in netwerken van 50 en 60 Hz, waardoor er minder varianten nodig zijn. En ze voldoen aan de RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous Substances, voor beperking van gevaarlijke stoffen), waardoor ze in veel landen over de hele wereld zijn goedgekeurd. Download de PDF en bekijk alle landen waarvoor we goedkeuringen hebben.

Geïntegreerde veiligheid met intelligente E-pompen

Machines moeten aan de lokale veiligheidsvoorschriften voldoen en mogen geen risico vormen voor het personeel dat ze bedient. Onze Safe Torque Off (STO) is een veiligheidsfunctie die in aandrijvingen is geïntegreerd om de veiligheid te garanderen. STO haalt het gegenereerde koppel onmiddellijk van de motoras af en heeft de hoogste prioriteit van alle bedrijfsmodi. De geïntegreerde STO-veiligheidsfunctie maakt de afzonderlijke componenten die gebruikelijk zijn bij conventionele veiligheidstechnologie overbodig door middel van elektromechanische schakelapparatuur en is daarom de beste, veiligere keuze.

Ontdek de 6 grootste voordelen van onze geavanceerde oplossingen voor de machine tool industrie 

Profiteer van onze krachtige, geavanceerde koeloplossingen voor machine tool en industriële systemen, die al meer dan 75 jaar worden ontwikkeld en verfijnd. Onze oplossingen zijn het resultaat van jarenlange ervaring en expertise in de branche en talloze wereldwijde samenwerkingsverbanden op lange termijn.

Ontdek de 6 grootste voordelen van onze technologie voor jou en jouw klanten, en hoe je toonaangevend kunt zijn op het gebied van innovatie en efficiëntie.

Op zoek naar nóg meer voordelen?

Proven today +
Ready for tomorrow

Ontdek hoe Grundfos de vertrouwenspartner kan worden voor uw OEM- en installatiebouwbedrijf.