Artikel

Geavanceerd lekvrij ontwerp dat onderhoud en uitvaltijd elimineert

OEM-klanten in de verspaningsindustrie kunnen te maken krijgen met dure uitvaltijd en hogere kosten voor onderdelen. Daarom is het essentieel om lekvrije componenten in verspaningsprocessen te integreren. Onze MTHE- en MTRE-pompen met Drainage Back to Tank-functie (DBT, terugloop naar tank) bieden hierop een antwoord. Ze elimineren lekkagerisico's door de vloeistof in de tank te houden, zelfs als de asafdichting versleten is. 

De MTHE- en MTRE-pompen zijn intelligente, energiezuinige pompen ontworpen voor cruciale processen in verspaningstoepassingen, die naadloos samenwerken met andere componenten. Ze geven het systeem een kleinere CO₂-voetafdruk en zijn energiezuinig dankzij de beste hydraulische en permanente magneetmotor in zijn klasse. Ze zorgen voor volledige operationele controle en zijn eenvoudig te integreren met alle standaard ingebouwde MGE-functies. 

Dit zijn enkele andere opmerkelijke voordelen die laten zien hoe deze pompen jouw bedrijfsvoering kunnen verbeteren: 

  • Geen uitvaltijd door lekkage
  • Geen risico op verontreiniging
  • Langere service-intervallen
  • Lagere kosten voor onderdelen
  • Niet-klevende oplossing voor de asafdichting

Kijk hoe je met E-pompen kosten en energie bespaart

Wil je kosten en energie besparen zonder dat de verspaningskwaliteit in het gedrang komt? De Grundfos E-pomp is de oplossing voor jouw uitdagingen. Download deze brochure om de functies van Grundfos E-pompen zoals de MTSE en MTRE te ontdekken.

MTRE: Efficiënte en eenvoudig te integreren pompen voor OEM-verspaningsoplossingen

Onze verticale meertraps MTRE-dompelpompen zijn zeer energiezuinig en duurzaam en daardoor ideaal voor diverse verspaningstoepassingen, drukken en debieten. 

MTHE: Compacte lekvrije e-pomp voor verspaningstoepassingen

Onze compacte, lekvrije E-pompen van het type MTHE hebben een geïntegreerde frequentieomvormer en zijn ontworpen voor montage boven op een tank. Hierdoor zijn ze perfect geschikt voor diverse verspaningstoepassingen, afhankelijk van jouw specifieke eisen. 

Ontdek de 6 grootste voordelen van onze geavanceerde oplossingen voor de machine tool industrie 

Profiteer van onze krachtige, geavanceerde koeloplossingen voor machine tool en industriële systemen, die al meer dan 75 jaar worden ontwikkeld en verfijnd. Onze oplossingen zijn het resultaat van jarenlange ervaring en expertise in de branche en talloze wereldwijde samenwerkingsverbanden op lange termijn.

Ontdek de 6 grootste voordelen van onze technologie voor jou en jouw klanten, en hoe je toonaangevend kunt zijn op het gebied van innovatie en efficiëntie.

Op zoek naar nóg meer voordelen?

Proven today +
Ready for tomorrow

Ontdek hoe Grundfos de vertrouwenspartner kan worden voor uw OEM- en installatiebouwbedrijf.