Artikel
Kijk verder dan de prijs en profiteer van een maximale kwaliteit, expertise en service
Systeemveranderingen kunnen een probleem zijn voor de machine tool sector gezien de bedrijfskosten en het feit dat hoge prestaties gewaarborgd moeten blijven. Dat is goed te begrijpen, want pompen zijn een grote investering.
Juist daarom is het belangrijk om bij het kiezen van een optie het hele plaatje te bekijken: van kwaliteit, service en duurzaamheid tot leveringen en betrouwbare voorraad. De juiste investering is de investering waarmee je op lange termijn het meeste kosten bespaart.
Bij Grundfos bouwen we betrouwbare, duurzame samenwerkingsverbanden op met al onze machining OEM-klanten. Zo helpen we jou kosten te besparen op lange termijn, is jouw investering sneller terugverdiend en heb je minder afschrijvingen in jouw hele toeleveringsketen. Omdat we het hele plaatje van commerciële bedrijfstransacties bekijken, kunnen we jouw activiteiten stroomlijnen en bespaar je tijd en geld in de hele toeleveringsketen, van voorraadbeheer tot leveringen. Dit zorgt er ook voor dat we eventuele problemen in elke stap van de toeleveringsketen snel en zonder onderbreking kunnen oplossen.
Onze kosteneffectiviteit en kostenwaarde op lange termijn zijn gebaseerd op uptime, kwaliteit en betrouwbaarheid. Onze intelligente E-pompoplossingen garanderen een consistente en optimale druk en debiet in je verspaningsprocessen. Onze compacte E-dompelpompen van het type MTRE kunnen zich bijvoorbeeld aan verschillende eisen voor verspaning onder hoge druk aanpassen. Met ingebouwde frequentiegeregelde motoren, intelligente sensoren en BUS-communicatiemogelijkheden zorgen we voor een nauwkeurige monitoring en regeling van de verspaningsinstallatie. Dit leidt tot kosteneffectieve, energiezuinige processen en een minimale uitvaltijd.
Als extra voordeel bieden we een sterke wereldwijde aanwezigheid. Zo hebben we een stap voor op lokale concurrenten, die vaak te maken hebben met hogere kosten voor het importeren van machines. Door onze wereldwijde aanwezigheid kan onze toeleveringsketen onze services en ondersteuning naar alle uithoeken van de wereld brengen. Zo krijg je niet alleen mechanische assistentie, maar een allesomvattende service voor heel jouw bedrijf.
En dankzij onze wereldwijd verspreide distributiecentra kunnen we de juiste pompoplossingen voor de juiste toepassingen leveren met nauwkeurige tracering en levertijden, precies wanneer je ze nodig hebt. Jouw productie is dus altijd veilig, waar je ook bent.
Kijk hoe we je kunnen helpen geld te besparen
Het verbeteren van jouw machining processen hoeft niet duur te zijn. Hoewel onze pompoplossingen soms duurder zijn in aanschaf, kun je met onze oplossingen, services en ondersteuning voor machining systemen op lange termijn geld besparen. En tegelijkertijd het energieverbruik en de algehele bedrijfsefficiëntie voor jouw klanten verbeteren. Stuur ons jouw pompspecificaties en vereisten, dan kijken wij wat je precies nodig hebt.
Bedankt voor je verzoek! We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Als u zich heeft aangemeld voor onze marketingtoestemming, komt u nu in aanmerking voor gepersonaliseerde informatie van Grundfos over nieuws, tools, producten, applicaties, evenementen en promoties.
Onthoud dat je je toestemming op elk moment kunt intrekken.
Voor meer informatie over uw persoonlijke gegevens en uw rechten, zie onze Privacyverklaring.
Ontdek de 6 grootste voordelen van onze geavanceerde oplossingen voor de machine tool industrie
Profiteer van onze krachtige, geavanceerde koeloplossingen voor machine tool en industriële systemen, die al meer dan 75 jaar worden ontwikkeld en verfijnd. Onze oplossingen zijn het resultaat van jarenlange ervaring en expertise in de branche en talloze wereldwijde samenwerkingsverbanden op lange termijn.
Ontdek de 6 grootste voordelen van onze technologie voor jou en jouw klanten, en hoe je toonaangevend kunt zijn op het gebied van innovatie en efficiëntie.
Proven today +
Ready for tomorrow
Ontdek hoe Grundfos de vertrouwenspartner kan worden voor uw OEM- en installatiebouwbedrijf.