Præcis pumpedrift og smart udskiftning!
ALPHA2 GO: Præcis pumpedrift og smart udskiftning
Med den nye ALPHA2 GO i varebilen er det nemmere end nogensinde før at udskifte både enkeltstående og integrerede cirkulationspumper. Og med Guided Setup-funktionen i Grundfos GO-appen er du sikker på, at ALPHA2 GO idriftsættes på den mest optimale måde ift. det aktuelle varmeanlæg og boligen.
Med ALPHA2 GO kan du udskifte langt de fleste enkeltstående cirkulationspumper og pumper integreret i fjernvarmeunits, gaskedler og varmepumper.
Med den opdaterede Grundfos GO-app er det blevet endnu nemmere at udskifte gamle cirkulationspumper. Og ved at følge funktionen Guided Setup opnår du ikke kun en meget nøjagtig idriftsættelse af pumpen - hver gang! Du reducerer også energiforbruget uden at gå på kompromis med komforten i dit hjem. Se videoen og lær mere om den nye Grundfos ALPHA2 GO.
Få mest mulig ud af varmeanlægget!
Hurtig udskiftning med ALPHA2 GO i varevognen!
Med ALPHA2 GO 25-75 kan du allerede ved første kundebesøg skifte næsten enhver cirkulationspumpe - uanset om pumpen er stand-alone eller integreret. Det eneste, du har brug for, er ALPHA2 GO 25-75 i to indbygningslængder og en FCI signaladapter.
ALPHA2 GO 25-75 180 kan nemlig bruges til udskiftning af langt de fleste UPM3/UPM4 cirkulationspumper og størstedelen af alle stand-alone cirkulationspumper. Med ALPHA2 GO er både du og dine kunder garanteret en hurtig og ubesværet udskiftning af eksisterende cirkulationspumper - nye som gamle.
Udforsk ALPHA2 GO
Grundfos ALPHA2 GO tilbyder banebrydende nye funktioner, der vil optimere din arbejdsgang og dit arbejde med varmeanlæg betydeligt.
Grundfos ALPHA2 GO
Med ALPHA2 GO kan du udskifte både stand-alone cirkulationspumper i både nye og eksisterende varmeanlæg, og cirkulationspumper, der er integreret i eksisterende fjernvarmeunits, gaskedler og varmepumper.
ALPHA2 GO tilbyder følgende nye funktioner
Guided Setup-funktion for præcis idriftsættelse
Advarsels- og alarmlog
- Luftdetektering og pumpeudluftning
- Nem udskiftning med »Udskift cirkulationspumpe« funktionen
Grundfos GO-appen: Din ultimative digitale værktøjskasse
Grundfos GO-appen til cirkulationspumper guider dig trin for trin gennem processen med både idriftsættelse og udskiftning. Med funktionerne Guided Setup og »Udskift cirkulationspumpe« bliver idriftsættelse og udskiftning meget mere præcis - og din arbejdsdag meget mere effektiv!
Gratis kursus om ALPHA2 GO og GO-appen
Vores online kurser om ALPHA2 GO og Grundfos GO-appen er både gratis, korte og tilgængelige døgnet rundt.
Det betyder fx, at du kan starte på kurserne, når du har tid - og gå til og fra, som det nu passer bedst ind i din arbejdsdag.
Gå ikke glip af nyheder om den nye ALPHA2 GO-cirkulationspumpe fra Grundfos.
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.