Nowe możliwości oszczędzania wody i energii
Uzdatnianie wody do wymaganej jakości wiąże się z różnym stopniem strat wody i zużycia energii. To poważne wyzwanie – ale co by było, gdybyśmy mogli przekształcić to wyzwanie w szansę? Wszystko zaczyna się od zwiększenia efektywności zużycia wody oraz mniejszego zużycia energii – to jest misja Grundfos.
Woda demineralizowana jest niezbędna w wielu procesach przemysłowych. W odpowiedzi na rosnący nacisk przemysłu na zrównoważony rozwój i efektywne gospodarowanie zasobami firma Grundfos opracowała RO-PLUS. Ta zaawansowana stacja odwróconej osmozy osiąga wskaźnik odzysku wody do 90%, minimalizując zużycie zasobów bez uszczerbku dla niezawodności procesu oraz jakości wody – nadszedł czas, aby oszczędzać wodę i energię.
Oszczędzanie wody w przemyśle
Od browarów po szpitale i przedsiębiorstwa ciepłownicze – nasze rozwiązania w zakresie oszczędzania wody i energii mają wpływ na różne branże, pomagając im zmniejszyć zużycie.
Nye to miasto mądrze gospodarujące wodą
Nye, przedmieście położone na północ od Aarhus, przoduje w tej dziedzinie i jest pierwszym miastem w Danii, w którym zbudowano scentralizowaną stację uzdatniania wody wtórnej. Stacja ponownie wykorzystuje zebraną wodę deszczową i drenażową do spłukiwania toalet i prania, co znacznie zmniejsza wpływ na zasoby wód gruntowych.
Poprawa wydajności energetycznej dzięki pompom typu E
Uzdatnianie i transport wody wymaga energii. Dlatego wszystkie urządzenia do odwróconej osmozy firmy Grundfos są wyposażone w pompy Grundfos typu E.
Pompy te umożliwiają zmniejszenie zużycia energii i kosztów oraz tworzenie bardziej niezawodnych procesów przemysłowych. Zastosowanie pomp E zamiast rozwiązań standardowych pozwala na zmniejszenie zużycia energii nawet o 37%.
Przekształcanie wody odpadowej w wodę pitną
Efektywne zarządzanie zasobami wodnymi jest głównym problemem w różnych gałęziach przemysłu. Chociaż minimalizacja marnotrawstwa w sieciach dystrybucyjnych ma kluczowe znaczenie, wiele przedsiębiorstw wodociągowych koncentruje się obecnie również na ograniczaniu marnotrawstwa wody podczas uzdatniania wody pitnej.
Dzięki uzdatnianiu i ponownemu wykorzystaniu wody z płukania wstecznego z filtrów piaskowych, można ją ponownie przekształcić w wodę pitną. To innowacyjne podejście zapewnia optymalne wykorzystanie wód gruntowych lub powierzchniowych, zapewniając wydajność na poziomie 100%.
Tylko około 1,2%* słodkiej wody na ziemi może być wykorzystane jako woda pitna. Dlatego tak ważne jest, aby priorytetowo traktować rozwój technologii, które mogą pomóc w zmniejszeniu zużycia wody i poprawie recyklingu ścieków.
Naszym celem jest bycie pionierem w tworzeniu rozwiązań obejmujących gospodarkę wodną i klimatyczną na świecie oraz poprawa jakości życia ludzi. W związku z tym mamy jasne, długoterminowe ambicje w zakresie wody i klimatu, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy i pomóc w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, w szczególności celów 6 i 13.
* Źródło: National Geographic