Skuteczne dozowanie: dobre praktyki dla niezawodnej instalacji

W systemach dozowania dobór i prawidłowe wymiarowanie rurociągów są często pomijane — niesłusznie. W przeciwieństwie do pomp odśrodkowych, pompy dozujące wymagają specyficznego podejścia projektowego, aby zapewnić stabilną wydajność oraz długotrwałą, bezawaryjną pracę instalacji.

W naszym materiale wideo przedstawiamy kluczowe zasady projektowe, które pozwalają uniknąć typowych problemów eksploatacyjnych i zoptymalizować działanie systemu już na etapie projektowania.

Grundfos SMART Digital: precyzja w sercu dozowania

Od 1999 roku Grundfos rozwija technologię dozowania, wprowadzając rozwiązania cyfrowe oraz pompy z napędem krokowym. To podejście zapewnia wyjątkową precyzję regulacji przepływu, nawet przy bardzo małych dawkach, jednocześnie skutecznie eliminuje ryzyko zapowietrzenia układu.

W naszym materiale wideo pokazujemy, w jaki sposób seria SMART Digital łączy wysoką dokładność dozowania, łatwość instalacji oraz dużą elastyczność pracy, aby sprostać wymaganiom aplikacji terenowych i przemysłowych.

DDA‑FCM: inteligentne i bezpieczne dozowanie

Technologia FCM (Flow Control Monitoring) zintegrowana z pompą DDA to najbardziej zaawansowane rozwiązanie zapewniające precyzyjne i w pełni kontrolowane dozowanie. Dzięki dedykowanemu czujnikowi system stale monitoruje ciśnienie i chroni instalację przed nieprawidłowościami, takimi jak wycieki czy zatory.

Funkcja AutoFlowAdapt utrzymuje stały przepływ, nawet przy wahaniach ciśnienia – dla niezawodnego procesu, bez kompromisów.

Odpowietrzenie: problem w pełni opanowany

Cyfrowe pompy dozujące Grundfos eliminują ryzyko zapowietrzenia dzięki stałemu, 100‑procentowemu zasysaniu – nawet przy niskich przepływach – oraz inteligentnym funkcjom, takim jak SlowMode i automatyczne odpowietrzanie.

To niezawodne rozwiązanie zapewnia ciągłość dozowania, nawet w przypadku odgazowujących reagentów lub złożonych instalacji.

Dozowanie podchlorynu sodu do dezynfekcji wody pitnej: niezawodność i pełne bezpieczeństwo

Dezynfekcja wody podchlorynem sodu (chlorem) jest kluczowa, aby zapewnić jakość zgodną z normami sanitarnymi. Dzięki stałemu, 100‑procentowemu zasysaniu oraz funkcji automatycznego odpowietrzania pompa dozująca DDA zapewnia precyzyjne i niezawodne dozowanie, nawet przy bardzo niskich przepływach, jednocześnie eliminując typowe problemy zapowietrzenia związane z reagentami wydzielającymi gazy.

Uzdatnianie wody chlorkiem żelaza: wydajność, bezpieczeństwo i zgodność z normami

Chlorek żelaza jest szeroko stosowanym środkiem w procesach uzdatniania wody, szczególnie do koagulacji, redukcji mętności oraz strącania fosforanów. Jego stosowanie wymaga odpowiednio zaprojektowanej instalacji, aby uniknąć ryzyka korozji, nadciśnienia czy skażenia.

Dzięki odpowiednio dobranej i zaprojektowanej konfiguracji można zapewnić bezpieczne, skuteczne i zgodne z wymogami środowiskowymi dozowanie.

Nowa pompa dozująca DDA‑C: łączność Modbus, sterowanie Bluetooth i uproszczona konserwacja

Nowa DDA‑C firmy Grundfos redefiniuje dozowanie chemiczne dzięki wbudowanej łączności Modbus TCP/RTU oraz sterowaniu Bluetooth za pośrednictwem aplikacji Grundfos GO.

Pompa jest łatwa w instalacji, aktualizacji i konserwacji, a jednocześnie spełnia wymagania przemysłu w zakresie precyzji, bezpieczeństwa, trwałości i optymalizacji procesów.

Szafy dozujące do uzdatniania wody: bezpieczeństwo, niezawodność i szybki montaż

Szafy dozujące Grundfos zapewniają maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy z chemikaliami, a dzięki konfiguracji z pompą rezerwową gwarantują ciągłość działania instalacji.

Wstępnie zmontowane, przetestowane i gotowe do użycia stanowią konfigurowalną, „plug & play” realizację, która skraca czas montażu i ogranicza ryzyko błędów na obiekcie.

Inteligentna pompa dozująca DDA SMART Digital - łączność, bezpieczeństwo i wysoka wydajność dla instalacji przemysłowych

Od 2012 roku pompa DDA stanowi punkt odniesienia w dziedzinie dozowania chemikaliów. W 2025 roku zostaje udoskonalona, aby sprostać wymaganiom najbardziej wymagających profesjonalistów:

  • Zaawansowana łączność: Wbudowany Modbus TCP/RTU do bezpośredniego nadzoru bez modułów zewnętrznych
  • Bezpieczne sterowanie zdalne: Bluetooth i aplikacja Grundfos GO, umożliwiające obsługę bez otwierania szafy
  • Automatyczne aktualizacje: Aktualizowane oprogramowanie zapewniające zawsze aktualną pompę
  • Szeroki zakres wydajności: Od 2 ml/h do 30 l/h przy zaledwie czterech modelach
  • Uproszczona konserwacja: Obracalny i wymienny na miejscu moduł sterujący

Pompa dozująca stworzona dla przemysłu – niezawodna, połączona, trwała i łatwa w utrzymaniu.

Grundfos Connect Asset Monitor

Zdalne monitorowanie za pomocą Asset Monitor umożliwia wczesne wykrywanie zagrożeń i szybkie reagowanie, aby utrzymać instalacje gospodarki wodnej na najwyższym poziomie efektywności.

Znajdź idealną pompę dozującą w zaledwie kilka kliknięć

Dzięki naszemu cyfrowemu narzędziu doboru pomp dozujących szybko określisz model najlepiej dopasowany do Twojej aplikacji. Wystarczy podać wydajność, ciśnienie oraz wymagane funkcje, a narzędzie w czterech prostych krokach poprowadzi Cię do optymalnego rozwiązania.

Pamiętaj, aby wybrać odpowiedni region (EU dla Europy) przed wprowadzeniem kryteriów doboru.

Przeczytaj nasze podsumowanie nowej europejskiej dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych

W niełatwym obszarze dozowania chemikaliów precyzja ma kluczowe znaczenie, a rozwiązania cyfrowe mogą pomóc w przezwyciężeniu wielu typowych wyzwań związanych z dozowaniem chemikaliów, przed którymi stoją oczyszczalnie ścieków. W naszym podsumowaniu omówiono wpływ nowej europejskiej dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych na działalność przedsiębiorstw z branży.

Podchloryn sodu: powszechne praktyki a rzeczywiste wyzwania techniczne

Pomimo swojej pozornej prostoty, podchloryn sodu niesie ze sobą szereg wyzwań technicznych: niestabilność chemiczną, odgazowanie, osady oraz korozję.

Poznaj dobre praktyki, które pozwolą zabezpieczyć instalacje, chronić wyposażenie i zapewnić wysoką jakość procesu uzdatniania wody.