Jeśli sądzisz, że pompy są drogie, sprawdź lepiej koszty związane z ich działaniem...
 

Czy wiesz, że możesz standardowo zaoszczędzić od 30 do 50% na zużyciu energii dzięki badaniu energetycznemu pomp?

ENERGY CHECK to podstawowe narzędzie optymalizacji energetycznej opracowane przez Grundfos w celu kalkulacji zużycia energii oraz emisji CO2 generowanych przez istniejące instalacje pompowe. Badanie określa czy istnieje potencjał do optymalizacji układu przez wymianę obecnych pomp na nowe, bardziej efektywne rozwiązania firmy Grundfos. W efekcie badania klient otrzymuje raport ENERGY CHECK zawierający analizę kosztów użytkowania pompy (LCC) oraz działania rekomendowane w celu optymalizacji obecnego układu pompowego.

Analiza ENERGY CHECK bazuje na danych z tabliczki znamionowej pompy oraz kilku informacjach uzyskanych od użytkownika, jak koszt energii i ilość godzin pracy w ciągu roku. W związku z tym nie zawsze wymaga wizyty inżyniera na obiekcie, dzięki temu w wielu przypadkach można ją szybko wykonać zdalnie. W efekcie jako pierwsza opcja oceny potencjału usprawnień nie generuje niepotrzebnych kosztów dla użytkownika końcowego.

Co zyskasz dzięki badaniu energetycznemu?

Badanie energetyczne daje lepszą wiedzę na temat instalacji pompowej oraz potencjalnych oszczędności związanych z działaniem pomp. Kompleksowa usługa zawiera szczegółowy plan wymiany pomp, unowocześnienia oraz modyfikacje układu pompowego

 

Korzyści

  • Badanie ENERGY CHECK poprawia ekologiczny wizerunek firmy oraz pomaga w ograniczeniu zużycia energii i wody w twoim przedsiębiorstwie

  • Otrzymujesz informację odnośnie kosztu energii zużywanej przez instalację pompową oraz oszczędnościach możliwych do uzyskania dzięki rozwiązaniom Grundfos

  • Twoja firma sprosta wymaganiom najnowszych standardów energetycznych dla pomp obiegowych I silników pomp

Skontaktuj się z nami: service_gpl@grundfos.com


Sześć przykładów, które pomogą w podjęciu słusznej decyzji