Optymalizacja zużycia energii

Czy Twoje pompy są energooszczędne?

W kwestii zamiany istniejących pomp na nowe, bardziej energooszczędne modele najczęściej bazuje się na danych znamionowych. Niestety w wielu przypadkach rozwiązanie zamieniane jest w sposób „1:1” bez weryfikacji instalacji, co może skutkować nieoptymalną pracą pomp i nadmiernym zużyciem energii.

Skontaktuj się z nami: service_gpl@grundfos.com

Mało kto zdaje sobie sprawę, że pompy stanowią obecnie około 10% zużycia energii w skali globalnej. Obliczenia wykazują, że jeśli wszyscy użytkownicy zastosowaliby pompy o wysokiej sprawności, udałoby się zaoszczędzić 4% ze światowego zużycia energii. W połączeniu z typowym okresem zwrotu inwestycji wynoszącym od 1 do 5 lat i korzystnej cenie inwestycji, instalacja pomp o wysokiej sprawności to kwestia nie tylko zdrowego rozsądku, ale również bardzo opłacalna inwestycja.

Optymalizacja ma na celu redukcje zużycia energii w Twojej firmie i zoptymalizowanie pracujących w nim pomp. Dlatego warto poświęcić chwilę i sprawdzić jakie oszczędności kryją Twoje pompy.

Mając na uwadze środowisko naturalne oraz koszty energii ponoszone przez swoich klientów firma Grundfos stworzyła trzy produkty rozwijające ideę optymalizacji energii

Analiza energetyczna

ENERGY CHECK to podstawowe narzędzie optymalizacji energetycznej opracowane przez Grundfos w celu kalkulacji zużycia energii oraz emisji CO2 generowanych przez istniejące instalacje pompowe. Badanie określa czy istnieje potencjał do optymalizacji układu przez wymianę obecnych pomp na nowe, bardziej efektywne rozwiązania firmy Grundfos.

Audyt Pomp

PUMP AUDIT to narzędzie diagnostyczne opracowane przez firmę Grundfos w celu identyfikacji nadmiernego zużycia energii w układach pompowych. Często możliwe jest osiągnięcie nawet 30-50% oszczędności poprzez zastosowanie wysoce sprawnych pomp elektronicznych oraz optymalnego sterowania.

Inteligentne zarządzanie siecią dystrybucji wody

by wykazać rzeczywiste oszczędności płynące z zastosowania inteligentnego sterowania DDD firma Grundfos wprowadziła do portfolio z zakresu optymalizacji energetycznej Audyt DDD. Jego celem jest zaprezentowanie na działającej instalacji klienta możliwych do uzyskania korzyści.