Artykuł

Spojrzenie na przyszłość sieci ciepłowniczych i chłodniczych

Wspieramy sieci ciepłownicze i chłodnicze od ponad 50 lat, od pierwszej generacji instalacji olejowych po dzisiejsze inteligentne i zrównoważone rozwiązania. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, dlaczego uważamy, że inteligentne sieci ciepłownicze i chłodnicze są rozwiązaniem na dziś - i na przyszłość.

Wspieranie sieci ciepłowniczych od pierwszej do czwartej generacji

Grundfos zajmuje się sieciami ciepłowniczymi i chłodniczymi od ponad 50 lat. 

Przeszliśmy drogę od pierwszej generacji olejowych sieci ciepłowniczych do dzisiejszych inteligentnych systemów czwartej generacji. Na tej drodze odegraliśmy znaczącą rolę w rozwoju skandynawskich sieci ciepłowniczych i chłodniczych, jednych z najbardziej zaawansowanych systemów na świecie. 

Przez cały ten czas obserwowaliśmy ciągłe zmiany wymagań. Zaczęło się od niezawodności, sprawności pomp i efektywności instalacji. A teraz, jak możemy pomóc naszym klientom zintegrować odnawialne źródła energii z ich instalacjami?

Jesteśmy dalecy od zakończenia prac nad sieciami ciepłowniczymi i chłodniczymi - spójrzmy, jaka przyszłość czeka sieci ciepłownicze”.

Rozwiązania w zakresie ogrzewania i chłodzenia na dziś - i na jutro

Sieci ciepłownicze i chłodnicze są rozwiązaniem na dziś i na przyszłość, ponieważ są energooszczędne, zrównoważone i opłacalne, a także mogą być wdrażane na dużą skalę już teraz.

Ostatecznie naszym priorytetem jest system, który zawsze jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie i zminimalizować ilość traconego ciepła i energii. Dlatego zawsze dostarczamy dokładnie tyle, ile jest wymagane.

Jako rozwiązanie przyszłościowe, sieci ciepłownicze i chłodnicze będą coraz bardziej zdigitalizowane. Oznacza to, że uzyskamy dostęp do danych i szczegółowych informacji, które mogą pomóc w ciągłej optymalizacji sieci na całym świecie i umożliwić klientom podejmowanie lepszych i bardziej świadomych decyzji.

Renowacja i rozbudowa obecnych sieci doprowadzi do większego połączenia różnych sektorów. Im bardziej uda nam się uczynić sieci ciepłownicze zintegrowaną, wspólną częścią naszej infrastruktury energetycznej, tym silniejsza będzie ta konfiguracja. Dalej będziemy obserwować włączanie większej liczby wtórnych źródeł ciepła, takich jak nadwyżki ciepła z centrów danych, przemysłu lub elektrowni jądrowych.

Grundfos wspiera sieci ciepłownicze od pierwszej generacji systemów opalanych olejem po dzień dzisiejszy.

Sieci ciepłownicze mogą wykorzystywać energię odnawialną, dzięki czemu są energooszczędne i opłacalne.

Bardziej zrównoważony oznacza bardziej elastyczny i wytrzymały

Można zrobić znacznie więcej, aby opracować skalowalne rozwiązania i modele biznesowe, które pomogą przyspieszyć wdrażanie niskotemperaturowych instalacji i sieci ciepłowniczych.

Im bardziej możemy zintegrować odnawialne źródła energii, tym bardziej możemy zmniejszyć emisję CO2, co oznacza, że sieci ciepłownicze mogą przyczynić się do powrotu świata na ścieżkę prowadzącą do bardziej zrównoważonej przyszłości. Ale to nie wszystko, co sieci ciepłownicze mogą nam pomóc osiągnąć.

Wraz z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak energia słoneczna, cieplna i wiatrowa, rozwiązania magazynowania na dużą skalę, takie jak sezonowe magazynowanie energii cieplnej, pomogą zwiększyć elastyczność i wytrzymałość, zapewniając stałe dostawy ciepła przez cały rok. 

Ponieważ rządy nadal wprowadzają polityki i przepisy, które mogą pomóc w zachęcaniu do rozbudowy i modernizacji istniejących sieci, świat będzie w stanie odejść od silnego uzależnienia od paliw kopalnych.

Patrząc w przyszłość, współpraca między przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, dostawcami energii, gminami i instytucjami badawczymi będzie kluczowym elementem poszerzania wiedzy na temat najlepszych praktyk i dostarczania nowych innowacji, które tworzą lepsze i bardziej zrównoważone sieci ciepłownicze. 

W Grundfos chcemy przyczynić się do rozwoju sieci ciepłowniczych - i jesteśmy gotowi wykorzystać ponad 50-letnie doświadczenie w tym zakresie.

Przeczytaj artykuły i przykłady zastosowań na temat tego, jak sieci ciepłownicze mogą poprawić sprawność, bezpieczeństwo i elastyczność instalacji, wykorzystując jednocześnie energię odnawialną i obniżając koszty.

Poznaj nasze inteligentne i sprawne rozwiązania pompowe, które pomagają zoptymalizować osiągi sieci ciepłowniczych dziś - i w przyszłości.

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat sieci ciepłowniczych?

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób możemy pomóc w zakresie sieci ciepłowniczych, skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów już dziś.