Zapewnienie jakości wody pitnej za pomocą sprawdzonych technologii uzdatniania

Woda pitna

Urządzenia Grundfos mogą produkować wodę pitną z niemal wszystkich zasobów naturalnych, takich jak wody gruntowe i powierzchniowe. Nieuzdatniona woda gruntowa i powierzchniowa zawiera sole, związki organiczne, cząstki stałe oraz gazy, które mogą powodować różnorodne problemy.

Uzdatnianie wody pitnej

Aby rozpocząć niezbędne procesy wytrącania, konieczne jest natlenienie wody poprzez napowietrzenie powietrzem atmosferycznym. Zintegrowany system służący do natleniania i rozpylania wody zapewnia optymalne jej napowietrzenie we właściwym momencie procesu filtracji. Następnie woda jest poddawana dalszemu procesowi uzdatniania w filtrze ciśnieniowym, co pozwala uzyskać czystą wodę pitną bez konieczności stosowania środków chemicznych.

Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące wymagań dotyczących jakości wody pitnej stanowią globalny punkt odniesienia dla poszczególnych przepisów krajowych. Oprócz wytycznych WHO, każdy kraj lub terytorium może mieć swoje własne normy (standardy).

Usunięte jony pierwiastków
  • Żelazo (Fe2+)
  • Mangan (Mn2+)
  • Jon amonowy- amoniak (NH4+)
  • Azotyn (NO2-)
  • Agresywny dwutlenek węgla (CO2)
  • Fosfor (P)
  • Arsen (As3+)
  • Siarkowodór (H2S)
  • Metan (CH4)

Poznaj urządzenia przeznaczone do uzdatniania wody pitnej

Usuwanie zanieczyszczeń z wody pitnej

Zarówno wody podziemne, jak i powierzchniowe zawierają w sobie szereg naturalnych soli, substancji organicznych, zawiesin oraz gazów. Substancje te mogą powodować między innymi zabarwienie wody, pogorszenie jej smaku, rozwój flory bakteryjnej oraz korozję rurociągów i urządzeń instalacyjnych. Grundfos posiada bogate doświadczenie w usuwaniu z wody szerokiej gamy zanieczyszczeń.

Agresywny dwutlenek węgla

Agresywny dwutlenek węgla może być neutralizowany w stacji filtrów ciśnieniowych za pomocą materiału filtracyjnego na bazie wapnia o nazwie Magno-Dol.

Jon amonowy (amoniak)

Jon amonowy (amoniak) może być utleniany w procesie biologicznym, w którym ulega docelowo przekształceniu w azotany, a produktem pośrednim są azotyny.

Arsen

Arsen wchodzi w reakcję z żelazem, co umożliwia jego eliminację w procesie filtracji z użyciem materiałów na bazie żelaza. W przypadkach, gdy naturalna zawartość żelaza rozpuszczonego w wodzie surowej jest niewystarczająca, dodaje się sole żelaza lub stosuje złoża filtracyjne na bazie tlenków żelaza.

Bakterie

Dezynfekcja UV unieszkodliwia mikroorganizmy poprzez niszczenie ich struktury DNA. Skutecznie eliminuje bakterie, wirusy, glony oraz grzyby w większości rodzajów wody.

Twardość

Nanofiltracja zapewnia częściowe zmiękczenie wody bez użycia chemikaliów. Pełne usuwanie twardości wody realizowane jest w procesie zmiękczania na drodze wymiany jonowej

Siarkowodór i metan

Siarkowodór i metan są usuwane w procesie utleniania poprzez napowietrzanie, polegające na wprowadzaniu tlenu do wody surowej.

Żelazo i mangan

Po zakończeniu procesu utleniania następuje odżelazianie i odmanganianie wody na filtrach piaskowych. Specjalne złoża filtracyjne zapewniają skuteczne odmanganianie, nawet przy niskich wartościach pH.

Pestycydy, PFAS

Pestycydy oraz związki PFAS są skutecznie usuwane przy użyciu węgla aktywowanego lub w procesie wymiany jonowej z zastosowaniem żywic jonoselektywnych wobec PFAS

Siarczany, chlorki i fluorki

Nanofiltracja to technologia, która pozwala na redukcję zawartości siarczanów, chlorków i fluorków poprzez selektywne usuwanie jonów wielowartościowych (głównie dwuwartościowych) z zastosowaniem membran niskociśnieniowych, co zapewnia niskie zużycie energii.

Poznaj powiązane referencje techniczne

Usuwanie PFOS z odcieków ze składowisk odpadów

Redukcja PFOS w ściekach z wysypiska śmieci

Firma Rambo AB, zajmująca się gospodarką odpadami komunalnymi w Szwecji, stanęła przed poważnymi wyzwaniami związanymi z zanieczyszczeniem PFOS tzw. „wieczne chemikalia” w ściekach z wysypiska śmieci. Firma Grundfos zaprojektowała i uruchomiła skuteczne rozwiązanie do oczyszczania 10 m³/h ścieków zawierających PFOS.

Proces uzdatniania wody obejmuje kilka etapów: I) flokulację chemiczną, która zapewnia obniżenie mętności oraz agregację zawiesin a w wyniku ich sedymentacji jest możliwe usunięcie cząstek stałych, II) filtrację piaskową umożliwiającą dalsze klarowanie wody, III) końcowy etap wymiana jonowa prowadząca do skutecznej redukcji PFOS i innych zanieczyszczeń PFAS.

Etapy wstępnego oczyszczania (chemiczna flokulacja, sedymentacja i filtracja piaskowa) zapewniają usunięcie substancji organicznych i zawiesin, co pozwala na wydajną pracę w procesie wymiany jonowej. Chociaż pojemność jonowymienna jonitu z czasem ulegnie obniżeniu, to solidne oczyszczanie wstępne zapobiega kolmatacji (zatykaniu) i porastaniu osadami złoża jonitowego, zwiększając tym samym żywotność żywic jonowymiennych.

Specjalnie dedykowany system monitorowania PLC nadzoruje czujniki, pompy i przepływ, w razie potrzeby powiadamiając techników serwisu zapewniając niezawodne działanie.

Branża: Instytucja publiczna

Zastosowanie: Woda procesowa

 

Dane techniczne: 

  • Water source: landfill site leachate
  • Flow rate: 10 m3/h

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody

  • 3 x cyfrowe jednostki dozujące typu DDA AR
  • 2 x filtr piaskowy typu TFB14
  • 2 x filtr do selektywnej wymiany jonowej typu TFB17 ze zwiększoną wysokością wymiennika
  • 2 x jednostki do przygotowania polimeru
  • 2 x zbiorniki retencyjne z mieszadłem
  • 1 x osadnik lamelowy

Naturalna woda mineralna w butelkach PET nadających się do recyklingu

Naturalna woda mineralna w butelkach z recyklingu

Danish Bottling Company produkuje i dystrybuuje wodę i napoje bezalkoholowe do wiodących sieci detalicznych, a także napoje bezalkoholowe i napoje energetyzujące do większej sieci dystrybutorów w Danii. Danish Bottling Company eksportuje także naturalną wodę mineralną Nornir® do Chin.                                                                  

W roku 2007 Danish Bottling Company zajmująca się butelkowaniem przeniosła produkcję do Brande i uzyskała dostęp do własnego źródła naturalnej wody mineralnej - dziś znanej jako Nornir®. Woda z tego źródła jest klasyfikowana jako woda miękka o niskiej zawartości sodu i chlorków. Mając własne odwierty, wyeliminowano potrzebę filtrowania wody surowej do usuwania żelaza i manganu. W tym czasie firma Grundfos dostarczyła 2 x automatyczne filtry ciśnieniowe TFB 14. Popyt na naturalną wodę mineralną w butelkach PET nadających się do recyklingu wzrósł, a co za tym idzie, wzrosło także zapotrzebowanie na uzdatnianie wody. Doprowadziło to do dostarczenia do zakładu w Brande kolejnej linii produkcyjnej, składającej się z 2 x automatycznych filtrów ciśnieniowych TFB 14.

Obecnie rozwiązanie składa się z 4 filtrów ciśnieniowych TFB 14 o wydajności 2 x 14 m3/h, ustawionych jako filtr wstępny i końcowy. Instalacja rurowa jest wykonana ze stali nierdzewnej i jest wyposażona w indywidualne zawory. Praca obu ciągów filtracyjnych jest prowadzona z nowego panelu sterowania.

Przemysł:  Napoje

Zastosowanie:  Woda pitna

 

Dane techniczne: 

  • Przepływ: 2 x 14 m3/h

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody

  • Filtry ciśnieniowe 4 x TFB 14
  • Układ do natleniania wody
  • System do płukania wstecznego
  • Panel sterowania z alarmem

Stacja odżelaziania wody do produkcji browarniczej

Instalacja do usuwania żelaza z wody służącej do produkcji piwa

Wiele zakładów produkcyjnych boryka się z problemami powodowanymi przez wytrącanie się osadów związków żelaza w rurach, zbiornikach, kotłach i innych urządzeniach. Zwykle dzieje się tak, gdy źródłem wody jest studnia podziemna i żelazo nie jest usuwane. W związku z tym podejmowane są liczne działania mające na celu usunięcie i oczyszczenie wszystkich powierzchni, na których osadza się żelazo.

Poza problemami technicznymi, w przypadku produkcji żywności i napojów, gdzie woda jest składnikiem końcowym produktu, bardzo ważne jest, aby w wodzie procesowej nie znajdowało się żelazo, ponieważ może to zakłócić procesy technologiczne i jakość końcowego produktu spożywczego.

Jeden z najstarszych browarów w Ukrainie „Browar Berdyczów” udoskonalił swoją produkcję, instalując nową instalację do odżelaziania wody firmy Grundfos Water Treatment, opartą na przyjaznym dla środowiska, rozwiązaniu bez konieczności stosowania chemikaliów.

W tym przypadku żelazo usuwane jest z wody wyłącznie poprzez jej napowietrzenie powietrzem i filtrację przy użyciu naturalnych materiałów filtracyjnych będących wypełnieniem filtrów ciśnieniowych TFB.

Przemysł:  Browar

Zastosowanie: Woda do warzenia piwa | Woda pitna | Woda procesowa

 

Dane techniczne: 

  • Przepływ: 35 m³/h
  • Zażelaziona woda surowa: 2,8 mg/l
  • Woda uzdatniona odżelaziona : < 0,05 mg/l

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody:

  • Filtry ciśnieniowe 2 x TFB17 powlekane PPA, o wysokości cylindrycznej 1600 mm
  • System do napowietrzania
  • Jednostka pompowa do płukania wstecznego i dmuchawą

Filtracja wody podziemnej o wydajności 300 m³/h na potrzeby produkcji skrobi”

Filtracja wód gruntowych o wydajności 300 m³/h do produkcji skrobi

Klientem jest AGRANA Starch GmbH, firma specjalizująca się w przetwórstwie i dodawaniu wartości do wysokiej jakości produktów rolnych, takich jak kukurydza, ziemniaki i pszenica. Segment skrobi obejmuje szereg zakładów produkcyjnych takich jak fabryka skrobi pszennej w Pischelsdorf.

Rozwiązanie w zakresie uzdatniania wody polega na stosowaniu filtrów ciśnieniowych do usuwania żelaza i manganu z własnych ujęć wód gruntowych. Po przefiltrowaniu woda jest wykorzystywana jako woda pitna oraz jako woda zasilająca istniejącą, większą stację zmiękczania wody, również dostarczaną przez firmę Grundfos. Wodę stosuje się w procesie rafinacji produktów skrobiowych przeznaczonych do zastosowań spożywczych, głównie jako składniki żywności, ale także jako karmę dla zwierząt. 

Przemysł:  Rolnictwo i ogrodnictwo | Przemysł spożywczy

Zastosowanie:  Woda kotłowa | Woda pitna | Woda składnik produktu | Woda procesowa

 

Dane techniczne: 

  • Przepływ: 3 x 100 m³/h
  • Żelazo: < 0,1 mg/l
  • Mangan: < 0,02 mg/l

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody

  • Filtry ciśnieniowe 3 x TFB 100
  • System do natleniania wody; kompresor
  • Układ do płukania wstecznego; dmuchawa i pompa płucząca
  • Centralna szafa sterownicza z PLC

Filtry ciśnieniowe ze stali nierdzewnej AISI 316 dla przedsiębiorstwa wodociągowego Hasselager-Kolt

Filtry ciśnieniowe ze stali nierdzewnej AISI 316 dla przedsiębiorstwa wodociągowego Hasselager-Kolt

Grundfos dostarczył filtry ciśnieniowe ze stali nierdzewnej dla duńskiego przedsiębiorstwa wodociągowego Hasselager-Kolt.

Woda gruntowa jest utleniana za pomocą tlenu ze sprężarki. Następnie woda jest poddana filtracji z zastosowaniem filtrów ciśnieniowych powodując usunięcie żelaza i manganu.

Filtry ciśnieniowe są zaprojektowane i wyposażone w ich dolnej części w płytę drenażową ze specjalnymi dyszami, co zapewnia kilka znaczących korzyści, takich jak:

  • Równomierny rozkład obciążenia hydraulicznego zapewnia optymalne wykorzystanie medium filtrującego
  • Dobra jakość filtracji
  • Wydajne i równomierne płukanie złoża filtracyjnego, zapewniające wysoką wydajność filtracji
  • Długie cykle pracy między płukaniem wstecznym
  • Długa żywotność mediów filtrujących

Przemysł:  Przedsiębiorstwa wodociągowe

Zastosowanie:  Woda pitna

 

Dane techniczne: 

  • Przepływ: 2 x 100 m³/h

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody

  • Filtry ciśnieniowe 4 x TFB 100 ze stali nierdzewnej AISI 316 instalowane jako filtry pierwszego i drugiego stopnia uzdatniania
  • Urządzenia do aeracji wody składające się ze sprężarki i systemu kontroli napowietrzania

Usuwanie pestycydów za pomocą systemu filtrów z węglem aktywowanym

Usuwanie pestycydów za pomocą systemu filtrów z węglem aktywowanym

Duńskie przedsiębiorstwo komunalne zainstalowało systemy filtrów z węglem aktywowanym firmy Grundfos, aby spełnić wymagania duńskich organów regulacyjnych dotyczące dopuszczalnych wartości stężeń pozostałości pestycydów (alachlor ESA) oraz rozpuszczalników organicznych w wodzie pitnej.

Uzdatnianie wody odbywa się poprzez przepuszczenie części strumienia wody z otwartych filtrów piaskowych przez dwa filtry z węglem aktywowanym, podczas gdy pozostała część strumienia kierowana jest bezpośrednio do zbiornika z czystą wodą. Strumień częściowy za filtrami węglowymi jest dodatkowo dezynfekowany w technologii UV, a następnie natleniany sprężonym powietrzem i mieszany z pozostałym nieoczyszczonym strumieniem w zbiorniku wody czystej. Doboru rodzaju węgla aktywowanego dokonano na podstawie testów pilotażowych przeprowadzonych w przedsiębiorstwie wodociągowym przy użyciu układu testowego Grundfos.

Duńskie przedsiębiorstwo komunalne buduje nową, dużą stację wodociągową, dlatego system filtrów węglowych został zainstalowany na zewnątrz starego budynku istniejącej stacji wodociągowej. System filtrów węglowych został zaprojektowany z myślą o przeniesieniu do nowej lokalizacji po oddaniu do eksploatacji nowej stacji uzdatniania wody.

Przemysł:  Wodociągi

Zastosowanie:  Woda pitna

 

Dane techniczne: 

  • Przepływ: 25 m³/h

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody:

  • 2 x filtry węglowe ze stali nierdzewnej typu ACTF35
  • Urządzenie do dezynfekcji UV typu Spektron 50e
  • Wielostopniowa pompa Grundfos CRE32-1

Zdobądź wiedzę na temat filtracji wody 

Zebraliśmy wszystko, co musisz wiedzieć o filtracji wody. Od medium filtracyjnego do stacji uzdatniania wody z wieloma możliwościami i optymalnym rozwiązaniem.  

Chcesz zadbać o jakość swojej wody?