Koncentracja na trzech powiązanych obszarach pomaga wyeliminować przeciążenie kanałów ściekowych, przepełnienie sieci, martwe strefy oraz przestoje spowodowane zapychaniem

Dopływ wód przypadkowych i infiltracyjnych (I&I) ogranicza przepustowość sieci kanalizacyjnej z powodu obecności niepożądanej wody, a zapychanie pomp, przestoje i zatory w kanałach mogą zakłócić proces odprowadzania ścieków. Ograniczony wgląd w stan pomp i sieci może również sprawiać, że zabiegi konserwacyjne, naprawy lub wymiany urządzeń będą przeprowadzane dopiero po wystąpieniu awarii.

W tym miejscu z pomocą przychodzi firma Grundfos, która działa w trzech powiązanych obszarach, aby stawić czoła codziennym wyzwaniom związanym z przepustowością sieci kanalizacyjnej.

1. Lepsza widoczność sieci kanalizacyjnej

Dopływ wód przypadkowych i infiltracyjnych (I&I), zatory oraz inne ukryte problemy mogą rozwijać się w ukryciu, zmniejszając dostępną pojemność sieci i zakłócając przepływ ścieków, zanim możliwe będzie wykrycie problemu. Monitorowanie przepływu w sieci kanalizacyjnej pomaga przedsiębiorstwom wodno-kanalizacyjnym w uzyskaniu jednoznacznych informacji na temat jej stanu dzięki połączeniu informacji na temat poziomu, przepływu, opadów i danych eksploatacyjnych z różnych części sieci.

Porównanie warunków w monitorowanych lokalizacjach może ułatwić wykrycie miejsc, w których napływ do sieci jest zbyt duży lub w których może pojawić się zator.

Zapobieganie problemom dzięki lepszej widoczności

Połączenie czujników kanalizacyjnych, inteligentnych elementów sterujących i rozwiązań cyfrowych umożliwia stworzenie systemu monitorowania ścieków, który łączy dane z sieci kanalizacyjnej w czasie rzeczywistym z informacjami o opadach deszczu. Może to pomóc w identyfikacji miejsc, w których wzrasta obciążenie sieci oraz ułatwić wcześniejszą interwencję i predykcyjne zarządzanie ryzykiem przepełnienia sieci.

Dzięki temu operatorzy sieci kanalizacyjnych – zamiast ograniczać się do usuwania awarii i raportowania występowania przepełnionych odcinków – zyskują możliwość wcześniejszego wykrywania zagrożeń oraz podejmowania działań proaktywnych, które pomagają zapobiegać przepełnieniu, jeszcze zanim sytuacja stanie się krytyczna.

2. Optymalne warunki eksploatacji sieci

Niezawodna praca urządzeń w sieci jest niezbędna do zapewnienia maksymalnej przepustowości kanalizacji. Zapchane pompy, zatory ograniczające przepływ lub awarie urządzeń mogą powodować gromadzenie się ścieków na wcześniejszych odcinkach sieci i zwiększać ryzyko przepełnienia kanalizacji. Deszczowa pogoda również może przyczynić się do tego, że kanalizacja ulegnie przepełnieniu.

Gwarancja wydajności dzięki niezawodnym pompom i układom sterowania

Pompy ściekowe z odpornymi wirnikami zapewniające swobodny przelot pomagają zminimalizować ryzyko zapychania. Inteligentne systemy sterowania automatycznie reagują na nieprawidłowe warunki podczas eksploatacji, zmieniając kierunek pracy pompy, aby usunąć zator, i realizując funkcję płukania w celu utrzymania przepływu ścieków. Inteligentne sterowniki mogą również obliczać natężenie przepływu na pompie, a dzięki połączeniu z systemami monitorowania i alertów w ramach rozwiązań cyfrowych pomagają operatorom we wczesnym wykrywaniu problemów i skracaniu przestojów.

3. Wykorzystanie danych z sieci kanalizacyjnej w celu lepszego planowania eksploatacji

Pełna widoczność całej sieci kanalizacyjnej – a nie wyłącznie miejsc, w których w przeszłości występowały problemy – umożliwia całościowy podgląd systemu dzięki połączeniu danych z czujników, przepompowni oraz innych monitorowanych punktów. Pomaga to w śledzeniu profili przepływu oraz identyfikacji anomalii sieciowych, takich jak dopływ wód przypadkowych i infiltracyjnych (I&I), lub innych kwestii wymagających uwagi.

Priorytetyzacja zabiegów konserwacyjnych i inwestycji w oparciu o wnioski z analizy danych

W przeciwieństwie do okresowych przeglądów wykonywanych ręcznie ciągły monitoring zdalny zapewnia stały dopływ danych i wgląd w bieżące procesy operacyjne. Powiadomienia i alerty pomagają przedsiębiorstwom wodno-kanalizacyjnym ustalać priorytety w zakresie przeglądów i konserwacji. W dłuższej perspektywie takie kompleksowe spojrzenie ułatwia lepsze planowanie, umożliwiając określanie miejsc, w których występują powtarzające się problemy, oraz obszarów wymagające pilnych napraw, wymiany rur czy dalszych inwestycji. Pomaga to zredukować ryzyko przepełnienia kanalizacji i pozwala lepiej wykorzystać dostępną przepustowość sieci.

Zaprojektuj sieć kanalizacyjną odporną na zakłócenia

Dowiedz się, w jaki sposób połączenie niezawodnych rozwiązań pompowych, inteligentnego sterowania i podglądu stanu sieci może poprawić przepływ ścieków, zwiększyć widoczność i ułatwić planowanie konserwacji. Zobacz, jakie rozwiązania mogą pomóc w wyeliminowaniu ograniczeń przepustowości, wcześniejszej identyfikacji problemów z siecią i skuteczniejszym planowaniu niezbędnych interwencji.

Produkty powiązane

Znajdź produkty firmy Grundfos związane z tym tematem.

Poznaj zastosowania

Jak możemy pomóc?

Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.