Artykuł

Wejdź na nowy poziom optymalizacji zużycia energii co przełoży się na niższe koszty operacyjne.

Przedsiębiorstwa przemysłowe stoją w obliczu rosnącej presji, by poprawiać wyniki przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów i infrastruktury. W miarę zmian warunków eksploatacyjnych zrozumienie działania kluczowych systemów pompowych staje się coraz ważniejsze dla zapewnienia odporności operacyjnej, efektywności energetycznej i podejmowania trafnych decyzji.

Produkcja energii jest odpowiedzialna za 73% światowej emisji gazów cieplarnianych.13 To sprawia, że jest to sektor o zdecydowanie największym wpływie na środowisko. Często modernizacja systemu i wdrożenie nowszych, inteligentniejszych i bardziej wydajnych pomp pomaga pomóc w zmniejszeniu zużycia energii, kosztów eksploatacji i emisji dwutlenku węgla. Zasadniczo warto mieć na uwadzę wymianę pomp, które mają ponad 10 lat. W niektórych przypadkach, dzięki temu, udało się nam pomóc naszym klientom zaoszczędzić nawet 70% energii.14

Można zaoszczędzić jeszcze więcej, analizując cały system i przeprojektowując go lub optymalizując. Nawet pozornie niewielkie zmiany mają ogromny potencjał w zakresie oszczędzania energii, redukcji emisji CO2 i wspierania celów zrównoważonego rozwoju. Pomożemy Ci policzyć, ile możesz zaoszczędzić. Ponadto optymalizacja energetyczna pomaga poprawić niezawodność i wydłużyć żywotność zarówno pomp, jak i całego systemu.

Jak nasi klienci oszczędzają energię i obniżają koszty dzięki naszym usługom optymalizacji energetycznej​

Pomogliśmy już wielu klientom zaoszczędzić energię i obniżyć koszty dzięki naszym różnorodnym usługom w zakresie optymalizacji energetycznej. Oto kilka przykładów klientów, którym pomogliśmy. Więcej przykładów można znaleźć w sekcji „Przykłady”.