Artykuł

Zaoferuj swoim klientom inteligentne rozwiązania i pomóż im zaoszczędzić 70% energii na m³ wyprodukowanej wody

Aby uzyskać niezawodne, gwarantowane źródło oczyszczonej wody, potrzebny jest odpowiedni system odwróconej osmozy (RO). W przypadku systemów niskociśnieniowych do 15 barów standardowe inteligentne zestawy odwróconej osmozy są odpowiednie do zastosowań w wielu branżach wymagających niezawodnej jakości wody takich jak przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny, produkcja elektroniki, lakiernie lub myjnie samochodowe. 

Dzięki zastosowaniu komponentów Grundfos można pomóc swoim klientom zmniejszyć złożoność systemu i jego powierzchnię montażową, natomiast pompy z elektronicznie regulowaną prędkością znacznie obniżą zużycie energii. 

Urządzenia RO można nawet ulepszyć, korzystając z kompletnego systemu składającego się z pompy CRIE, pompy SMART digital DDA, przetworników Direct Sensors, zdalnego monitorowania i innych komponentów, które pomagają klientom pracować mądrzej i z wyższą wydajnością.

Cztery najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii optymalizacji fizycznego uzdatniania wody

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom w przygotowaniu się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dedykowanego wsparcia na każdym etapie - i zapoznaj się z czterema korzyściami dostosowanymi do fizycznego uzdatniania wody.

Kliknij każdą z poniższych korzyści, aby dowiedzieć się więcej o wartości, jaką możemy wnieść do Twojej firmy.

Chcesz zwiększyć swoje korzyści?