Zmień domy swoich klientów dzięki przyszłościowemu rozwiązaniu SOLOLIFT2

Dlaczego warto wymienić starą przepompownię lub agregat odprowadzający ścieki?

Jeśli instalacje w domu Twojego klienta mają już swoje lata, urządzenia do odprowadzania ścieków mogą nie działać tak dobrze, jak dawniej.

Z upływem lat w instalacjach odprowadzania ścieków mogą zacząć pojawiać się niepożądane problemy. 

Przepompownie i agregaty do odprowadzania ścieków w domach Twoich klientów mogą coraz częściej się zatykać, przeciekać lub uwalniać nieprzyjemne zapachy. W miarę zużycia, pompy mogą pracować coraz głośniej i mniej wydajnie. A konserwacja i serwisowanie mogą okazać się trudne i kłopotliwe.

Jeśli tak właśnie jest, najwyższy czas pomyśleć o wymianie. Jako instalator nie musisz zastępować istniejącej pompy dokładnie tym samym modelem. Zamiast tego rozważ wybór agregatu SOLOLIFT2.

Dzięki zamiennemu wężowi, dostarczanemu jako wyposażenie dodatkowe, z łatwością wymienisz zamontowaną pompę Grundfos lub podobne produkty innych producentów. W naszej ofercie dostępne są również adaptery, które ułatwiają podłączenie do rur sztywnych oraz wymianę pompy. Pełną listę  wyposażenia dodatkowego znajdziesz na naszej stronie internetowej lub w Katalogu SOLOLIFT2 (str. 13).

Dlaczego warto wybrać agregaty SOLOLIFT2?

Agregaty SOLOLIFT2 mają szeroki zakres zastosowań, są wytrzymałe i łatwe w montażu. Doskonale sprawdzają przy rozbudowie instalacji. Są też idealnymi zamiennikami, oferując szereg zalet w porównaniu ze starszymi urządzeniami:

  • Kompaktowa budowa. Agregaty SOLOLIFT2 z łatwością zmieszczą się w ograniczonej przestrzeni.

  • Wygoda montażu. Agregaty SOLOLIFT2 posiadają pionowe i poziome przyłącza dopływowe i odpływowe. Dostępny jest również szeroki zakres wyposażenia dodatkowego, które ułatwia wymianę i montaż.

  • Czystość i łatwość w utrzymaniu. Modułowa konstrukcja ze zintegrowanym zespołem silnika i pompy, wyjmowanym na potrzeby czyszczenia i konserwacji – nie musisz brudzić sobie rąk.

  • Solidność i niezawodność. Agregaty SOLOLIFT2 to urządzenia o wysokiej trwałości z wbudowanym zaworem zwrotnym i zbiornikami wysokociśnieniowymi, które pomagają wyeliminować wycieki, przepływ zwrotny i nieprzyjemne zapachy. Model C-3 zaprojektowano tak, aby był odporny na działanie gorącej wody o temperaturze do 90°C.

  • Tylko pięć wariantów. Ułatwia dobór odpowiedniego modelu, oznacza także mniejszą liczbę części, które trzeba mieć na stanie, co pozwala zaoszczędzić miejsce, czas i pieniądze.

Jak dobrać odpowiedni zamiennik

Typoszereg SOLOLIFT2 składa się z zaledwie pięciu wariantów zaprojektowanych z myślą o praktycznie dowolnym zastosowaniu domowym. Poniżej przedstawiamy listę starszych modeli przepompowni i agregatów Grundfos SOLOLIFT, aby pomóc Państwu w wyborze odpowiedniego zamiennika.

SOLOLIFT2 to idealny zamiennik dla wielu podobnych produktów innych producentów. Nie ma również potrzeby wybierać dokładnie takiego samego modelu. Wystarczy wybrać preferowany model SOLOLIFT2 w zależności od rodzaju ścieków, które mają być odprowadzane, oraz liczby potrzebnych wlotów. 

Dokładniejsze informacje dotyczące doboru znajdziesz w Poradniku szybkiego doboru SOLOLIFT2. 

Ścieki czarne (toaleta, łazienka)

 

Ścieki szare (kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, łazienka bez toalety)

 

* Odpowiednie urządzenia sanitarne: pisuary, umywalki, bidety i prysznice

** Odpowiednie urządzenia: zmywarka, pralka, zlew kuchenny, wanna i inne urządzenia sanitarne

Twój obecny agregat podnoszący ścieki lub pompa z rozdrabniaczem wymagają wymiany?

Pobierz nasz Przewodnik doboru i zamiany SOLOLIFT2 i szybko znajdź odpowiedni model SOLOLIFT2 do swojej instalacji.

Przewodnik przedstawia bezpośrednie zamienniki urządzeń popularnych producentów. Pokazuje również jak dzięki SOLOLIFT wybór odpowiedniego urządzenia jest prosty, montaż szybki, a obsługa serwisowa wygodna i czysta. Pobierz przewodnik i zmodernizuj instalację z pełnym przekonaniem.

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.

Wystarczy kilka kliknięć, aby stać się ekspertem od SOLOLIFT2

Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności i wiedzę dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.

Kliknij temat kursu poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.