Artykuł
Czym jest zbieranie wody deszczowej i jak to działa?
Czy rachunki za wodę zbyt mocno obciążają Twój budżet? A może chcesz mieć bardziej ekologiczny dom?
Wielu z nas polega na wodzie płynącej z kranów jako bezpiecznej do picia i gotowania. Ale ta czysta woda jest również używana do prania odzieży, kąpieli i podlewania trawnika – wszystkie czynności, w przypadku których można łatwo zastąpić lub uzupełnić wodę miejską systemem wykorzystania wody deszczowej. Po zamontowaniu, systemy te dostarczają wodę deszczową w celu zaspokojenia codziennych potrzeb, co pozwala zaoszczędzić na zużyciu i kosztach wody z sieci wodociągowej.
Jak działa zbieranie wody deszczowej?
Choć pomysł wykorzystania wody deszczowej do wykonywania prac domowych może początkowo wydawać się dziwny, warto wspomnieć, że zbieranie wody deszczowej to czynność stosowana od tysiącleci! Istnieją dowody na to, że wykorzystywano ją już zarówno w starożytnej Grecji, jak i starożytnym Rzymie.
Kiedy pada deszcz, woda deszczowa, która nie zostanie wchłonięta w glebę, spływa do kanalizacji, ostatecznie trafiając do strumieni i rzek. Zbieranie wody deszczowej to sposób na gromadzenie i przechowywanie części tej nadwyżki wody w celu jej ponownego wykorzystania w domu.
Co jest atutem tego rozwiązania? Woda deszczowa jest w pełni darmowym źródłem wody, które zapewnia większą kontrolę nad zaopatrzeniem w wodę.
Według ONZ i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przeciętna osoba potrzebuje od 50 do 100 litrów wody dziennie, aby zaspokoić większość podstawowych potrzeb.
Ile wody deszczowej możesz zatem zebrać? Różne źródła szacują, że każdy metr kwadratowy (m²) powierzchni dachu zbiera około 1 litra (l) wody na każdy milimetr (mm) opadów deszczu.
Aby oszacować maksymalną ilość wody, jaką można zebrać w domu, wystarczy skorzystać z poniższych obliczeń:
[powierzchnia dachu w m²] x [miesięczna suma opadów w mm] x [1 l].
Na przykład, jeśli przyjrzymy się miesięcznemu modelowi opadów dla danego obszaru geograficznego i stwierdzimy, że wynosi on średnio 100 mm miesięcznie, możemy obliczyć, że dach o powierzchni 100 m² może przechwycić około 10 000 litrów wody deszczowej każdego miesiąca.
Jeśli czteroosobowa rodzina świadomie korzystająca z wody zużywa 400 litrów wody dziennie, 10 000 litrów zebranej wody może pokryć większość z 12 400 litrów potrzebnych w ciągu miesiąca trwającego 31 dni! Nawet jeśli Twoim celem nie jest całkowite zastąpienie zużycia wody miejskiej, ilość ta jest więcej niż wystarczająca, aby stanowić uzupełnienie dla czynności wymagających dużej ilości wody, takich jak spłukiwanie toalet lub korzystanie z pralki.
Zrozumieć kwestię zbierania wody deszczowej
„Zbieranie wody deszczowej” może kojarzyć się z prostym obrazkiem beczki pozostawionej na zewnątrz w celu gromadzenia wody deszczowej. Rzeczywiście tak jest: najbardziej podstawowa metoda zbierania wody polega na umieszczeniu wiadra lub beczki pod rurą spustową dachu domu, aby odprowadzić spływającą wodę.
Ale nie wszystkie metody są równorzędne – wszystko zależy od tego, do czego chcesz wykorzystać wodę deszczową i ile chcesz jej zebrać.
Chociaż metoda z wykorzystaniem beczek może pomóc w zebraniu wystarczającej ilości wody deszczowej do podlewania roślin lub mycia samochodu, jest to stosunkowo niewielka ilość i z pewnością nie zaspokoi całego miesięcznego zapotrzebowania rodziny na wodę.
Z drugiej strony, bardziej zaawansowane systemy zbierania wody deszczowej wymagają filtracji wody, zbiorników do przechowywania i pomp do podnoszenia ciśnienia, aby dostarczyć czystą wodę z powrotem do domu. Takie rozwiązanie zapewnia znacznie większą pojemność magazynową potrzebną do ponownego wykorzystania wody deszczowej do celów domowych, które nie wymagają czystej wody pitnej. Ponadto umożliwia także przechowywanie 2–3 miesięcznego zapasu wody zalecanego przez naszych ekspertów.
Przede wszystkim zestawy podnoszenia ciśnienia zapewniają komfortowy dostęp do wody w domu każdego dnia.
Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązanie umożliwiające podniesienie ciśnienia sprawia, że stałe ciśnienie wody staje się nowym standardem.