Uzyskaj zweryfikowane dane do projektowania zrównoważonych budynków

Pobierz EPD

Następujące pompy Grundfos uzyskały międzynarodowo uznane deklaracje EPD wydane przez Institut Bauen und Umwelt. Pobierz EPD bezpośrednio ze strony instytutu, korzystając z poniższych linków.

ALPHA1 L

Pompa obiegowa

ALPHA1 L

ALPHA1 N

Pompa obiegowa

ALPHA1 N

SOLOLIFT2 WC-3

Przepompownia

Sololift2 WC-3

SOLOLIFT2 CWC-3

Przepompownia

Sololift2 CWC-3

Zrównoważony rozwój w Grundfos

Zrównoważony rozwój zawsze był fundamentem Grundfos — rozwój energooszczędnych rozwiązań wodnych i cyfrowych to nasz największy wkład w rozwiązywanie globalnych wyzwań. Przejrzysta dokumentacja pomaga Ci podejmować świadome decyzje w projektach budynków zrównoważonych.

O krok bliżej do certyfikacji

EPD Grundfos bezpośrednio wspierają uzyskanie certyfikatów zrównoważonych budynków — pomagają zdobywać punkty LEED, BREEAM i DGNB, upraszczają proces certyfikacji i utrzymują projekty na właściwym kursie.

Zweryfikowana dokumentacja, której możesz zaufać

Każda deklaracja EPD Grundfos opisuje ślad środowiskowy produktu — od pozyskania surowców po koniec eksploatacji. Zapewnia to zweryfikowane dane zgodne z ISO 14025 i EN 15804, konkretne wartości liczbowe oraz uproszczony proces specyfikacji i zatwierdzania.

Gotowe rozwiązania na rosnące wymagania regulacyjne

Wraz z zaostrzającymi się regulacjami dotyczącymi zrównoważonego budownictwa, brak właściwej dokumentacji może oznaczać opóźnienia lub kary. Deklaracje EPD Grundfos eliminują to ryzyko — spełniają obecne i nadchodzące wymagania, zapewniając specyfikacje przygotowane na przyszłość.

Bądź na bieżąco — aktualności i wiedza techniczna

Zapisz się do newslettera Grundfos dla projektantów, aby otrzymywać najnowsze informacje branżowe, aktualizacje produktów i eksperckie wskazówki — pomagające być o krok przed innymi w projektowaniu, innowacjach i wydajności systemów.

Poznaj Grundfos jeszcze lepiej

Poznaj pełną ofertę produktów i usług, śledź aktualizacje w Grundfos Product Center lub odkrywaj rozwiązania dedykowane wybranym branżom.