Höfta inte. Dosera istället exakt

Varje industriell process är beroende av vatten, i synnerhet vattnets kvalitet, oavsett om det används som ingrediens i produktionen, för hjälputrustning som pannor eller kyltorn, eller för att garantera säkerhet och efterlevnad av lagar och bestämmelser vid utsläpp tillbaka till miljön efter användning.

Därför måste varje företag upprätthålla en jämn vattenkvalitet över tid. Minsta variation kan påverka slutprodukten och driftskostnaderna och till och med leda till påföljder eller böter om de standarder som myndigheterna har fastställt inte uppfylls.

Därför är precision viktig vid kemikaliedosering

Kemikaliedosering är ett avgörande steg i nästan varje fas av behandlingen – men dosen måste vara rätt. Underdosering kan äventyra produktkvaliteten, försämra driftseffektiviteten eller innebära en risk att du inte kan uppfylla säkerhetsstandarder. Överdosering innebär slöseri med kemikalier och ökar kostnaderna. Det kan även påverka miljön.

Varierande förhållanden gör manuella eller konventionella doseringsmetoder opålitliga. Det handlar inte bara om att tillsätta kemikalier, utan om att tillsätta rätt mängd, vid rätt tidpunkt och med absolut precision. Om du lyckas med det blir vattenbehandlingen smartare, säkrare och effektivare.

Med rätt pumplösningar för kemikaliedosering får du:

  • Exakt dosering med noggrannhet på upp till 1 % och ett reglerområde på upp till 3000:1 
  • Dynamiska flödesjusteringar som säkerställer optimal prestanda, även vid varierande systembehov
  • Integrerade säkerhetsfunktioner som skyddar utrustning, minskar kemikalieexponering och förlänger systemets livslängd

Precision som revolutionerar vattenbehandling

Inom olika branscher är behovet av kemikaliedosering tydligt: Det upprätthåller säker produktkvalitet, säkerställer effektiv drift och skyddar människor och miljö. Oavsett om det handlar om att desinficera livsmedelsproduktionslinjer, optimera hanteringen av spillvatten eller att förebygga avlagringar i membransystem, är exakt dosering av kemikalier skillnaden mellan slöseri och effektivitet, regelefterlevnad och risk, tillförlitlighet och kostsamma driftstopp.

Genom att byta från konventionell dosering till intelligenta, adaptiva lösningar får du kontroll, konsekvent prestanda och lägre kostnader. Grundfos SMART Digital DosingTM-pumpar ger den realtidsprecision och flexibilitet som krävs för att passa även de mest krävande förhållandena. De levererar exakt det som krävs, varken mer eller mindre.

Maximal precision, säkerhet och effektivitet

Livsmedels- och dryckesindustrin

Undvik risker på grund av mikrobiell tillväxt i livsmedelsindustrin med desinfektion

Hygien är något som inte är förhandlingsbart inom livsmedelsindustrin. Felaktig kemikaliedosering vid desinfektion kan påverka smak och säkerhet samt försämra den mikrobiella kontrollen. Desinfektionsmedel som klor, väteperoxid och perättiksyra är flyktiga och har en tendens att avgasas. När produktionen pausas kan luftbubblor bildas i sugledningar eller doseringshuvuden. Det orsakar underdosering när verksamheten återupptas och äventyrar i slutändan den mikrobiella kontrollen.

Traditionella doseringspumpar är ofta inte så bra på avgasning. Grundfos SMART Digital DosingTM-pumpar med flödeskontrollövervakning (FCM) detekterar och eliminerar luftbubblor via en inbyggd avgasningsfunktion. Det garanterar konsekvent prestanda och exakt dosering. 

Därmed får du tillförlitlig mikrobiell kontroll, inga oväntade driftstopp och fullständig sinnesro.

Hantering av spillvatten

Minska slam och kostnader vid behandling av spillvatten

Effektiv koagulation och flockning är också beroende av exakt kemikaliedosering. Om du underdoserar separeras fasta ämnen sämre. Det kan överbelasta filter och membran. Om de suspenderade ämnena inte är inom det förväntade intervallet kan filtreringsstegen påverkas kraftigt. Överdosering kan däremot leda till överdriven kemikalieanvändning och ökad slamproduktion. Det medför ökade kostnader för transport, behandling och avfallshantering.

Grundfos SMART Digital DosingTM-pumpar har Slow Mode-funktion, som gör det möjligt att hantera högviskosa koagulanter med precision och säkerställer rätt kemisk balans. Detta förbättrar slamavvattningen, optimerar filtreringen och minskar både det kemiska avfallet och driftskostnaderna.

Maximera prestandan och minimera avlagringar vid membranseparation

Vid membranseparation som t.ex. omvänd osmos kan avlagringar påverka membranets livslängd och systemets effektivitet. För att slippa detta och inte behöva utföra clean-in-place-rengöringsprocedurer så ofta används medel som motverkar avlagringar. Men både underdosering och överdosering får negativa konsekvenser.

  • Underdosering kan leda till permanent förorening och kostsamma membranbyten
  • Överdosering innebär slöseri med kemikalier och högre driftskostnader.

Varierande systemförhållanden som flöde och tryck kräver en doseringslösning som anpassar sig i realtid. Grundfos SMART Digital DosingTM-pumpar med FCM övervakar kontinuerligt flöde och tryck och justerar automatiskt doseringen för att säkerställa en konsekvent och optimal tillförsel av kemikalier. Det innebär:

  • Färre clean-in-place-cykler
  • Längre livslängd för membranet
  • Lägre kemikalieförbrukning

Du kanske också är intresserad av

Ta nästa steg