Sluta felsöka reaktivt – satsa på förebyggande optimering

En varaktigt hög vattenkvalitet är avgörande inom industriell vattenbehandling. Oavsett om vattnet ingår i slutprodukten, som t.ex. i en dryck, eller används i driften av kyltorn och pannor, är exakt kemikaliedosering i olika steg ett måste för att säkerställa optimala resultat. 

Vikten av kemikaliedosering underskattas ofta, och det gör verksamheten sårbar. Eventuella problem, vare sig det är en mindre obalans, en fördröjd justering eller en oupptäckt fluktuation, kan få betydande konsekvenser. 

Att dosera kemikalier på ett förutseende sätt är avgörande 

Att vänta tills ett problem uppstår och sedan felsöka kan vara både kostsamt och ineffektivt. Fundera över de problem som felaktig dosering kan leda till: 

  • Korrosion, avlagringar och föroreningar, vilket resulterar i kostsamma reparationer, oplanerade driftstopp och till och med kortare livslängd för utrustningen 
  • Sämre vattenkvalitet som gör att det blir svårare att leva upp till miljöbestämmelser, vilket kan medföra böter
  • Riskfyllda arbetsförhållanden på grund av otillräckligt övervakade system utan realtidsövervakning kan äventyra medarbetarnas säkerhet, vilket innebär ansvarsrisker och rättsliga risker.

Att enbart förlita sig på periodiska kontroller för att upptäcka dessa problem är inget alternativ. Ett proaktivt tillvägagångssätt för att hantera kemikaliedoseringsprocessen är avgörande. Det är här som Grundfos doseringslösningar kan göra skillnad. 

Du är alltid välinformerad och har alltid kontroll 

Med Grundfos intelligenta lösningar kan du ta kontroll med fjärrövervakning och full överblick över systemet för säkrare och effektivare vattenbehandling.

Oavsett var din Grundfos SMART Digital DosingTM-pump finns så skickar den tydliga och lättlästa visuella varningar eller larm med färgkodade indikatorer på skärmen. Även om pumpen finns i lite mer svårtillgängliga områden eller i ett mörkt hörn håller du dig uppdaterad med de uppkopplade funktionerna och flera kommunikationsalternativ. 

Ett komplett utbud av lösningar för proaktiv hantering

Systeminstallation och -integration

Det första steget mot smartare dosering 

Korrekt installation och driftsättning är avgörande för ett effektivt kemikaliedoseringssystem, oavsett om det är fristående eller integrerat i ett övervakat styrsystem som t.ex. SCADA. En felaktig installation kanske inte märks med en gång, men med tiden kan ineffektivitet eskalera och påverka driften negativt. 

Grundfos SMART Digital Dosing™-pumpar underlättar denna process. Du kan ställa in alla viktiga parametrar digitalt på din mobila enhet med Grundfos GO-appen och enkelt ändra inställningarna när det behövs. 

Och med smidiga uppkopplingsalternativ kan operativa data skickas i realtid. Pumparna har även stöd för flera industriella kommunikationsprotokoll som gör det möjligt att vid behov ladda ned funktionsblock från Grundfos Product Center. 

Betydelsen av data

Omvandla data till meningsfull information

I dagens digitala samhälle är insamling av data om drift och prestanda en självklarhet. Men den verkliga utmaningen är att hantera den stora datavolymen och tolka den på ett meningsfullt sätt. Många system kräver extra sensorer och komplexa installationer bara för att ge tillgång till prestandainformation, vilket gör att operatörerna överväldigas av rådata. 

Grundfos SMART Digital Dosing™-lösningar gör det enkelt genom att inte bara samla in data utan även tolka dem. Med avancerade diagnostik- och övervakningsverktyg som Flow Control Monitoring (FCM) varnar dessa pumpar i realtid om potentiella risker innan de eskalerar. Därmed kan du fatta databaserade beslut. 

  • Säkerställ förebyggande underhåll med aviseringar om när pumpen behöver preventivt underhåll och exakt vilken underhållssats som ska beställas.
  • Förhindra oväntade fel genom att upptäcka läckage i sugventiler, skadade utloppsledningar och andra avvikelser innan de orsakar systemstörningar.
  • Förbättra säkerheten på arbetsplatsen genom att förhindra kemikaliespill och risker med automatiska varningar som bidrar till att upprätthålla systemets integritet.
  • Se till att du inte får slut på kemikalier genom att du har tillgång till förbrukningsdata. Då kan du se när det är dags att beställa.

Upptäck hur en förutseende strategi med realtidsövervakning och databaserade beslut har gjort att företag har kunnat klara sina operativa utmaningar och ta vattenbehandlingen till nästa nivå. 

Du kanske också är intresserad av

Ta nästa steg