Välj skräddarsydda lösningar som är anpassade efter dina behov i stället för standardlösningar

Inom industriell vattenbehandling finns det inte en universallösning som passar alla. Hur behandlingsstegen och den teknik som används utformas beror till stor del på vilken typ av råvatten som finns tillgänglig, det specifika resultat som önskas och de speciella utmaningar som varje applikation innebär – och dessa kan variera kraftigt.

Att säkerställa effektiv och tillförlitlig kemikaliedosering handlar om mer än bara teknik eller vilka typer av kemikalier som behövs i varje steg av doseringen. Det krävs en heltäckande strategi som tar hänsyn till flera aspekter, t.ex. installationsmöjligheter, anläggningens layout, kemisk logistik, systemintegration och framför allt operatörspersonalens säkerhet. 

Det är också viktigt att ta hänsyn till effekterna på miljön och utrustningens livslängd. 

Därför behövs skräddarsydda speciallösningar 

Standardprodukter och -lösningar kan fungera men de innebär ofta kompromisser. Då är det svårt att få optimala resultat utifrån dina specifika krav. Att välja rätt lösningar och anpassa dem efter just dina behov är avgörande. Sådana lösningar ger bättre kontroll, säkerhet och prestanda. Därmed garanteras att varje aspekt av kemikaliedoseringen är perfekt anpassad till tillämpningen. 

Vid utformningen av ett kemikaliedoseringssystem ska du tänka på följande: 

Säkerhet och efterlevnad av lagar och regler – förvaras dina kemikalier i ett separat rum på grund av företagets säkerhetspolicy?

  • Tillförlitlighet – kräver din process en installation med driftberedskap för oavbruten drift?
  • Skalbarhet – räknar du kanske med att utöka kapaciteten i framtiden?
  • Sömlös integration – behöver du fysisk eller digital anslutning till befintlig infrastruktur?

För att ta hänsyn till dessa aspekter krävs en erfaren partner som förstår de unika kraven i din bransch och kan leverera skräddarsydda lösningar som passar perfekt i din verksamhet. 

Det är här som Grundfos kommer in i bilden. 

Med flera decenniers erfarenhet, ett globalt supportnätverk och över sålda 25 000 lösningar för kemikaliedosering varje år har vi den kunskap och förmåga som krävs för att erbjuda löpande support och rådgivning om hur man optimerar kemikaliedoseringskomponenterna i vattenbehandlingssystem.

Ett nära samarbete i varje steg på vägen 

Från revisioner och utformning till installation och löpande support – Grundfos finns där för dig hela tiden. 

Oavsett om du behöver optimera ett befintligt system eller utforma ett nytt ser våra experter till att ditt system inte bara är rustat för att tillgodose dina behov utan också fungerar optimalt och får en längre livslängd. 

Detta kan vi hjälpa dig med: 

  • Systemrevisioner och prestandaanalys 
  • Särskilda serviceteam för expertvägledning och felsökning
  • Specialiserad utbildning och bästa praxis
  • Expertis i praktiken 

Med Grundfos får du mer än bara en leverantör. Du får en strategisk partner som är engagerad i långsiktig effektivitet, regelefterlevnad och tillförlitlighet. 

Ett komplett utbud av lösningar för skräddarsydda system

Effektivare kyltorn

En industrianläggning i Singapore drabbades av återkommande problem med biofilm i sitt kyltornssystem på grund av ineffektiv UV-desinfektion. För att komma till rätta med detta implementerade Grundfos en skräddarsydd lösning för dosering av klordioxid och digitala doseringspumpar för medel som motverkar avlagringar och korrigerar pH-värdet. Denna skräddarsydda lösning togs fram efter att vi hade satt oss in i exakt vad ineffektiviteten berodde på. Det ledde till exakt kemikalieanvändning, minskat underhåll och bättre systemtillförlitlighet, vilket i slutändan minimerade driftstopp och säkerställde efterlevnad av lagar och regler.

Bryggeriet lyckades återanvända 90 % av processvattnet

Carlsberg-bryggeriet i Danmark satte upp ett ambitiöst mål att minska vattenförbrukningen med 50 % till år 2030. Grundfos hade ett nära samarbete med dem för att utforma ett skräddarsytt system för kemikaliedosering och pumpning. I lösningen ingick kompletta doseringsskåp med digitala doseringspumpar, vilket möjliggjorde exakt kemikalieanvändning och realtidsövervakning. Tack vare denna lösning lyckades Carlsberg återanvända 90 % av processvattnet, vilket sparade 560 miljoner liter på ett år. 

Du kanske också är intresserad av

Ta nästa steg