Spädvatten för kyltorn
Vattenreningslösning ger 19 m³/h spädvatten till ett kyltornssystem hos företaget Messer Industriegase i Speyer, Tyskland. Messer Industriegase är världens största privatägda industriella gasföretag.
Att upprätthålla god vattenkvalitet är viktigt för att förhindra avlagringar, korrosion och biologisk nedsmutsning i kyltornet. Att använda avmineraliserat vatten för kylning minskar också frekvensen för renblåsning avsevärt, vilket sänker förbrukningen av både vatten och energi. I detta fall uppnås den önskade vattenkvaliteten genom att blanda två vattenströmmar: delvis filtrerat vatten och delvis avmineraliserat vatten.
Messer Industriegases anläggning har sin egen privata vattenförsörjning från grundvattnet. Det första reningssteget är avlägsnande av järn i ett Grundfos-tryckfilter. Vid otillräcklig tillgång från egen källa får anläggningen förbehandlat vatten av dricksvattenkvalitet från det lokala vattenverket.
Dricksvattnet lagras i en renvattentank på 14 m³. Därefter avmineraliseras vattnet i en Grundfos-anläggning för omvänd osmos med en kapacitet på 15 m³/h.