Cirkulationspumparna ALPHA1 GO och ALPHA2 GO kan ersätta de flesta fristående cirkulationspumpar.

Med "Cirkulationspump utbyte" för cirkulationspumpar i Grundfos GO-appen kan du söka bland fler än 10 000 av de mest kända fristående cirkulationspumparna på marknaden.

I den här videon visas steg för steg hur det går till att följa vägledningen i Grundfos GO-appen för snabbt utbyte av den gamla cirkulationspumpen och säkerställa korrekt driftsättning av den nya cirkulationspumpen med guidad inställning.

Snabbt byte med endast två pumpvarianter

Med hjälp av två pumpmodeller kan du snabbt och enkelt byta ut majoriteten av cirkulationspumparna. Med ALPHA2 GO 25–75 180 och ALPHA1 GO 25–80 180 samt en FCI-signaladapter kan du ersätta nästan 70 % av Grundfos integrerade cirkulationspumpar och de flesta fristående cirkulationspumpar.

ALPHA1 GO 25-80 180 är kompatibel med de flesta integrerade UPS-cirkulationspumpar, och ALPHA2 GO 25-75 180 är kompatibel med de flesta UPM3- och UPM4-cirkulationspumpar, liksom de flesta fristående cirkulationspumpar. Detta garanterar snabbt och enkelt byte av befintliga cirkulationspumpar, både nya och gamla.

Grundfos GO

"Cirkulationspump utbyte" för cirkulationspumpar hjälper dig att hitta rätt pump för uppgiften.



Bli en expert med vår kostnadsfria ECADEMY-kurs

Våra åtta lättillgängliga online-moduler gör dig redo att använda den nya pumpserien i ditt dagliga arbete. Lär dig allt om de omvälvande funktionerna i Grundfos ALPHA GO-serien och Grundfos GO-appen.

Gå med nu

Med Grundfos för installatörer är du alltid ett steg före.

Gör som tusentals andra professionella installatörer!

Tusentals av dina installatörskollegor har redan registrerat sig för Grundfos för installatörer. Registrera dig du också, gratis, och få   obegränsad tillgång till verktyg, utbildning och kunskap.  Du kommer också att vara bland de första att höra om kommande   produkter och exklusiva evenemang.