Firma Grundfos Water Treatment Europe (dawniej EUROWATER) zaprojektowała, zbudowała i uruchomiła system uzdatniania wody dla pierwszej na świecie komercyjnej instalacji, która zwiększa produkcję biogazu poprzez elektrolizę i metanizację biologiczną.

Kluczowe zagadnienia

  • Innowacyjna stacja uzdatniania wody w kontenerze 
  • Efektywność energetyczna i zrównoważone gospodarowanie zasobami
  • Wpływ na środowisko 

Za realizacją elektrowni Power-to-Gas w Glansager na duńskiej wyspie Als stoją grupa energetyczna i operator sieci światłowodowych Andel oraz globalny producent biogazu Nature Energy.

Nadmiar energii elektrycznej z turbin wiatrowych wykorzystywany jest tu do zwiększenia produkcji biogazu przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO₂. Proces ten polega na przekształceniu CO₂ w biogaz poprzez dodanie wodoru. Wodór wytwarzany jest w procesie elektrolizy alkalicznej (AWE), z wykorzystaniem ultraczystej wody jako surowca.

Proces uzdatniania wody obejmuje zmiękczanie, a następnie filtrację membranową i odgazowanie membranowe. System zawiera również przepompownię oraz jednostkę CIP (Clean-In-Place).

Etapy procesu uzdatniania 

Elektrolizer alkaliczny o mocy 3 x 3 MW działa w oparciu o stabilne zasilanie wodą ultraczystą w ilości 1 600 litrów i o przewodności poniżej 5 µS/cm.

Źródłem wody zasilającej jest miejska sieć wodociągowa. Woda surowa, pochodząca z tej sieci, została już wcześniej poddana napowietrzaniu i filtracji piaskowej. Aby osiągnąć wymaganą jakość, poddaje się ją dalszemu oczyszczaniu w celu usunięcia jonów metali, substancji organicznych oraz CO₂. Proces uzdatniania obejmuje zatem następujące etapy:

  • Zmiękczanie jako etap wstępny w systemie odwróconej osmozy ma na celu zapobieganie zatykaniu i osadzaniu się kamienia na membranach.
  • Filtracja membranowa realizowana jest w dwupasowym procesie odwróconej osmozy, w którym z wody usuwane są jony oraz substancje organiczne, co pozwala uzyskać wodę zdemineralizowaną. System wyposażono w energooszczędną pompę z przetwornicą częstotliwości firmy Grundfos, która znacząco ogranicza zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.
  • Ponieważ system odwróconej osmozy nie usuwa rozpuszczonych gazów, skuteczne usuwanie CO₂ zapewnia odgazowanie membranowe.

W projekcie zastosowano wyłącznie standardowe jednostki Grundfos Water Treatment Europe, sprawdzone w eksploatacji elektrowni. Parametry wody kotłowej spełniają rygorystyczne wymagania jakościowe, identyczne z tymi, które obowiązują w przypadku zasilania elektrolizerów.

Stacja uzdatniania wody jest zainstalowana w kontenerze 20-stopowym. Wszystkie urządzenia są fabrycznie zainstalowane hydraulicznie i elektrycznie.

Mobilne stacje uzdatninia wody 

Stacja uzdatniania wody została zamontowana w 20-stopowym kontenerze jako alternatywa dla budynku stacjonarnego. Rozwiązanie kontenerowe jest mobilne, łatwe do wdrożenia i pozwala ograniczyć koszty inwestycyjne oraz stałe koszty konserwacji.

System uzdatniania wody został zmontowany i przetestowany w warunkach fabrycznych i dostarczany z kompletnym zestawem wewnętrznych połączeń rurowych i elektrycznych. To oznacza szybki montaż, brak przestojów i natychmiastową gotowość do pracy zaraz po dostawie.

Specyfikacja techniczna

O instalacji Power-to-Gas

Grupa energetyczna i operator sieci światłowodowych Andel oraz największy na świecie producent biogazu, Nature Energy, stoją za pierwszym komercyjnym zakładem, w którym nadwyżki energii z turbin wiatrowych wykorzystywane są do zwiększenia produkcji biogazu przy ograniczeniu emisji CO₂.

W procesie elektrolizy woda ultraczysta jest rozdzielana na wodór i tlen. Następnie wodór trafia do biomasy, gdzie łączy się z wychwyconym CO₂, tworząc metan o jakości porównywalnej z gazem ziemnym. Dzięki tej technologii możliwa jest produkcja aż o 60% więcej metanu z tej samej ilości biomasy.

Specyfikacja techniczna

  • Źródło wody: woda miejska bez chloru
  • Przepływ: 1,6 m³/h
  • Przewodność: < 5 µS/cm

Zastosowane jednostki 

  • Jednostka zmiękczająca typu SM82-F
  • Dwupasowy system odwróconej osmozy typu DPRO B2-8/6 wyposażony w pompę Grundfos CRNE
  • Odgazowywacz membranowy typu MDU do usuwania CO2
  • Przepompowania
  • Jednostka CIP

Zobacz podobne projekty

Poznaj historie klientów, którzy również zaufali rozwiązaniom Grundfos.

Bez wody nie ma wodoru

Przejście na zieloną energię to nie tylko kwestia produkcji, równie istotne są jej magazynowanie i dystrybucja. Odpowiedzią na to wyzwanie jest produkcja „zielonego wodoru”, w której kluczową rolę odgrywa woda.

Produkcja wodoru wymaga efektywnego transportu i uzdatniania dużych ilości wody. Woda ultraczysta stanowi kluczowy surowiec w procesie wytwarzania „zielonego” wodoru, a dodatkowo pełni istotną rolę jako czynnik chłodzący w procesach pomocniczych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w technologii uzdatniania wody, wspieramy te procesy w sposób niezawodny, zrównoważony i ekonomiczny.