Woda ultraczysta do produkcji e-metanolu

Firma Grundfos Water Treatment (dawniej EUROWATER) zaprojektowała, wyprodukowała i uruchmiła kompleksowe rozwiązanie do uzdatniania wody dla pierwszej na świecie komercyjnej produkcji e-metanolu na dużą skalę.

Kluczowe zagadnienia

  • Woda ultraczysta do produkcji zielonego wodoru
  • Wysoki odzysk wody i efektywność energetyczna
  • Dekarbonizacja przemysłu

European Energy to duński deweloper i operator projektów związanych z zieloną energią oraz dostawca pierwszego na świecie komercyjnego zakładu do produkcji e-metanolu na dużą skalę w Kassø, Aabenraa, Dania.

Wodór jest produkowany przez elektrolizer PEM (Proton Exchange Membrane) o mocy 50 MW firmy Siemens Energy. Woda ultraczysta jest podstawowym surowcem do produkcji wysokiej jakości wodoru i zapewnia niezawodną pracę elektrolizera.

Rozwiązanie do uzdatniania wody wykorzystuje zaawansowaną technologię odzysku, która łączy wysoką efektywność z troską o środowisko. Tym samym wspiera zrównoważony rozwój na każdym etapie procesu.

Etapy uzdatniania wody

Elektrolizer PEM o mocy 50 MW wymaga stałego dopływu 10 000 litrów ultraczystej wody na godzinę, o przewodności poniżej 0,1 µS/cm. Firma Grundfos Water Treatment Europe (dawniej: EUROWATER) odpowiada za projekt, produkcję i wdrożenie kompletnego systemu uzdatniania wody, który spełnia rygorystyczne wymogi. 

System uzdatniania wody oczyszcza wody gruntowe, które wcześniej przeszły proces napowietrzania i filtracji piaskowej. Najważniejszym zadaniem jest usuwanie jonów metali, substancji organicznych oraz CO₂, proces obejmuje następujące etapy:

  • Dozowanie środka chemicznego (antyskalanta) w celu kontrolowania i ograniczania twardości wody oraz wytrącania krzemionki.
  • System odwróconej osmozy z technologią wysokiego odzysku wody, skutecznie usuwa większość jonów i substancji organicznych, minimalizując straty wody i zwiększając efektywność całego systemu.
  • Odgazowywacz membranowy do skutecznego usuwania CO2. 
  • Stacja EDI oraz złoże mieszane – skutecznie eliminują śladowe zanieczyszczenia, zapewniając najwyższą jakość wody.

Stacja EDI i złoże mieszane są stosowane jako końcowy etap po procesie odwróconej osmozy, w celu doczyszczenia wody zdemineralizowanej i osiągnięcia bardzo niskiej przewodności.

Oszczędność wody i energii

Dzięki zaawanasowanej technologii, jednostka odwróconej osmozy typu RO-PLUS firmy Grundfos, pozwala na odzysk wody na poziomie aż 90%, zamiast 75% jak w standadowych jednostkach RO. Innowacyjne rozwiązanie RO Plus minimalizuje zużycie wody, ogranicza zużycie energii przy zachowaniu wymaganej niezawodności operacyjnej i jakości wody.  

System RO-PLUS został zaprojektowny tak, aby zużywać jak najmniej energii. W tym celu wykorzystuje membrany niskociśnieniowe oraz energooszczędne pompy Grundfos z nowoczesnymi silnikami i przetwornicami częstotliwości. Dzięki temu system działa wydajnie i znacznie ogranicza zużycie energii.

Dekarbonizacja przemysłu

A.P. Möller - Maersk, Grupa LEGO i Novo Nordisk sa odbiorcami e-metanolu z Europejskiego Zakladu Energetycznego w Kassøe.

Wybierając e-metanol zamiast tradycyjnego metanolu, firmy przyczyniają się do ważnych zmian w swoich branżach. Pomagają ograniczyć emisję CO2 w transporcie ciężkim i zastąpić metanol w produkcji tworzyw sztucznych bardziej ekologiczną i zrównoważoną alternatywą.

Dane

O obiekcie Power-to-X w Kassøe

E-metanol w Kassø produkowany jest z wykorzystaniem energii odnawialnej pochodzącej z pobliskiej farmy słonecznej Kassø Solar Park, opracowanej i wybudowanej przez European Energy. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 300 MW generuje ilość energii wystarczającą do zasilenia 75 000 duńskich gospodarstw domowych.

System elektrolizy PEM został zaprojektowany, dostarczony i uruchomiony przez firmę Siemens Energy. Grundfos Water Treatment Europe (dawniej: EUROWATER) odpowiada za dostawę systemu uzdatniania wody dla tego elektrolizera.

A.P. Möller - Maersk, Grupa LEGO oraz Novo Nordisk są odbiorcami e-metanolu, który zastępuje tradycyjny metanol w produkcji tworzyw sztucznych. Tym samym firmy wspierają dekarbonizację transportu ciężkiego i przyczyniają się do niższej emisji dwutlenu węgla. 

Dane techniczne

  • Źródło wody: woda miejska bez chloru
  • Przepływ: 10 m³/h
  • Przewodność: < 0,1 µS/cm

Jednostki w zakładzie

  • Dozowanik antyskalantu typu Grundfos DDA 7.5-16
  • Jednostka odwróconej osmozy typu RO C3-9 z pompami i Grundfos typu CRNE 15-10 z przetwornicami częstotliwości
  • Jednostka odwróconej osmozy typu RO-PLUS C3-12+3 z pompami Grundfos typu CRNE 20-8 z przetwornicami częstotliwości
  • Odgazowywacz membranowy typu MDU
  • Jednostka EDI typ 2-5000e
  • Stacja mixed-bed typ EUREX

Zobacz podobne projekty

Poznaj historie klientów, którzy również zaufali rozwiązaniom Grundfos.

Bez wody nie ma wodoru

Przejście na zieloną energię to nie tylko kwestia produkcji, równie istotne są jej magazynowanie i dystrybucja. Odpowiedzią na to wyzwanie jest produkcja „zielonego wodoru”, w której kluczową rolę odgrywa woda.

Produkcja wodoru wymaga efektywnego transportu i uzdatniania dużych ilości wody. Woda ultraczysta stanowi kluczowy surowiec w procesie wytwarzania „zielonego” wodoru, a dodatkowo pełni istotną rolę jako czynnik chłodzący w procesach pomocniczych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w technologii uzdatniania wody, wspieramy te procesy w sposób niezawodny, zrównoważony i ekonomiczny.