Uzdatnianie wody do procesu elektrolziy alkalicznej

Kluczowe zagadnienia:

  • Woda ultra czysta do produkcji zielonego wodoru
  • Uzdatnianie wody do stosowania w elektrolizie alkalicznej
  • Jakość wody dla elektrolizera alkalicznego (AWE)

HySynergy I o mocy 20 MW to jeden z największych projektów związanych z produkcją zielonego wodoru w Europie. Realizowany przez firmę Everfuel. Wytworzony wodór jest dostarczany do pobliskiej rafinerii we Fredericii, która dostarcza bezemisyjne paliwo dla partnerów z branży samochodowej oraz przemysłu.

Projekt HySynergy I wykorzystuje technologię elektrolizy alkalicznej (AWE), która wymaga stałego dostarczania 4500 litrów wody ultraczystej na godzinę o przewodności poniżej 5 µS/cm.

System uzdatniania wody w zakładzie HySynergy obejmuje zmiękczanie metodą wymiany jonowej oraz dwupasowy proces odwróconej osmozy.

Etapy uzdatniania wody

Źródłem wody zasilającej jest woda wodociągowa bez chloru, która została wcześniej poddana napowietrzaniu i filtracji piaskowej. Aby osiągnąć wymagany poziom jakości wody uzupełniającej – ze szczególnym uwzględnieniem usuwania jonów metali i substancji organicznych – stosuje się następujące etapy uzdatniania:

  • Zmiękczanie jako etap wstępny w systemie odwróconej osmozy ma na celu zapobieganie zatykaniu i osadzaniu się kamienia na membranach.
  • Filtracja membranowa w dwupasowym procesie odwróconej osmozy skutecznie usuwa jony i substancje organiczne, prowadząc do uzyskania wody zdemineralizowanej o niskiej przewodności.
  • Usuwanie CO₂ poprzez dozowanie środków chemicznych

Do 2030 roku celem projektu HySynergy jest zwiększenie mocy produkcyjnej zielonego wodoru do 1 GW.

Dane

Specyfikacja techniczna

  • Źródło wody: woda miejska bez chloru
  • Przepływ (max): 4500 l/h
  • Przewodność: < 5 µS/cm

Komponenty systemu

  • Jednostka zmiękczająca typu SMH 602-F
  • Zbiornik solanki
  • Dwupasowa stacja odwróconej osmozy typu DPRO C3-6/3
  • Zbiornik dozujący z mieszadłem
  • Pompa dozująca Grundfos typu DDC 6-10 AR
  • 2 zbiorniki wody zasilającej po 5000 l 
  • Pompa zasilająca Grundfos typu CRNE 15-3

Zobacz podobne projekty

Poznaj historie klientów, którzy również zaufali rozwiązaniom Grundfos.

Bez wody nie ma wodoru

Przejście na zieloną energię to nie tylko kwestia produkcji, równie istotne są jej magazynowanie i dystrybucja. Odpowiedzią na to wyzwanie jest produkcja „zielonego wodoru”, w której kluczową rolę odgrywa woda.

Produkcja wodoru wymaga efektywnego transportu i uzdatniania dużych ilości wody. Woda ultraczysta stanowi kluczowy surowiec w procesie wytwarzania „zielonego” wodoru, a dodatkowo pełni istotną rolę jako czynnik chłodzący w procesach pomocniczych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w technologii uzdatniania wody, wspieramy te procesy w sposób niezawodny, zrównoważony i ekonomiczny.