Jakość wody demineralizowanej w procesach przemysłowych

Woda zdemineralizowana

Woda demineralizowana odgrywa kluczową rolę w procesach przemysłowych, w których nawet niewielkie ilości rozpuszczonych soli mogą mieć wpływ na jakość produktu, wydajność systemu i niezawodność operacyjną.

Nieuzdatniona woda zawiera rozpuszczone sole, gazy i substancje organiczne, które mogą powodować osadzanie się kamienia, korozję i skażenie instalacji wodnych. Dla producentów przemysłowych może to skutkować obniżoną efektywnością, wzrostem kosztów utrzymania i nierównomierną produkcją.

Usuwając substancje rozpuszczone w wodzie i pozostałe zanieczyszczenia, zdemineralizowana woda zapewnia niezawodne warunki dla procesu, chroni kluczowy sprzęt i wspomaga stałą jakość produktu. Dzięki odpowiedniemu rozwiązaniu można poprawić wydajność operacyjną i zachować pełną kontrolę nad jakością wody.

Usunięte jony pierwiastków
  • 98% rozpuszczonych soli
  • Potas (K+)
  • Sód (Na+)
  • Chlorek (CI-)
  • Azotan (NO3-)
  • Siarczan (SO42-)
  • Kwas krzemowy (SiO44-)
  • Zasadowość (HCO3-)

Rozwiązania i technologie w zakresie wody zdemineralizowanej

Rozwiązywanie problemów związanych z jakością wody w różnych gałęziach przemysłu

Bez odpowiedniego uzdatniania wody rozpuszczone zanieczyszczenia mogą powodować poważne wyzwania operacyjne w wielu zastosowaniach przemysłowych. 

Odkładanie osadów kamienia wodnego

W Systemy kotłowych niewystarczająca jakość wody może prowadzić do osadzania się kamienia i osadów, zmniejszając wydajność wymiany ciepła i zwiększając zużycie energii. Woda demineralizowana o wysokiej czystości jest niezbędna do zapewnienia stabilnej pracy i ochrony kluczowych urządzeń.

Korozja

Obecność gazów rozpuszczonych oraz niezrównoważony skład chemiczny wody mogą prowadzić do uszkodzenia rur, kotłów oraz urządzeń technologicznych, w szczególności w elektrociepłowniach, systemach ciepłowniczych oraz zakładach produkcyjnych. Może to prowadzić do kosztownych napraw, obniżonej wydajności i nieplanowanych przestojów.

Zanieczyszczenia

Jakość wody ma bezpośredni wpływ na smak, skład fizykochemiczny oraz czystość mikrobiologiczną. Brak kontroli nad jakością wody może negatywnie wpłynąć na powtarzalność produktu i zwiększyć ryzyko zanieczyszczenia - szczególnie w branżach wrażliwych, takich jak przemysł spożywczy i napojów oraz farmaceutyczny. Woda demineralizowana pomaga zapewnić stałą jakość oraz wspiera bezpieczną i niezawodną produkcję.

Niestabilność procesu

W procesach produkcyjnych wahania jakości wody mogą zakłócać przebieg produkcji, prowadząc do nieefektywności oraz zwiększonej ilości odrzutów. Utrzymywanie stałych parametrów wody zdemineralizowanej gwarantuje stabilność warunków technologicznych i niezmienną jakość wyrobów.

Zapoznaj się z powiązanymi referencjami technicznymi

Woda technologiczna dla producenta papieru i litego kartonu

Woda procesowa dla dostawcy papieru i tektury litej

Papier Ranheim& Board AS to wiodący dostawca papieru i tektury litej w krajach nordyckich, szczycący się długą historią innowacyjnej papierni.

Nowa stacja uzdatniania wody zastępuje stary demineralizator z lat 80. W trakcie wymiany nieprzerwane dostawy wody zapewniał kontenerowy system oczyszczania wody Grundfos dostarczony na podstawie umowy najmu. Ponadto dało to okazję do modernizacji obiektów przed instalacją nowej stacji uzdatniania wody.

Udowodniono, że zaprojektowany system gwarantuje niezawodne dostarczanie wysokiej jakości wody o przewodności mniejszej niż 1,5 μS/cm, jednocześnie minimalizując potrzebę obsługi oraz niskie koszty eksploatacji. Regularny serwis i konserwację zapobiegawczą, w tym czyszczenie membran jednostek odwróconej osmozy (RO) za pomocą instalacji CIP, wykonuje firma Grundfos w Norwegii.

Przemysł : Przemysł celulozowy i papierniczy

Aplikacja : Woda kotłowa | Woda procesowa

 

Dane techniczne

  • Źródło wody: Woda rzeczna o zróżnicowanej jakości i temperaturze
  • Przepływ (RO): 2 x 10 m³/h
  • Przewodność: <1,5 μS/cm

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody:

  • Wstępna filtracja
  • Filtry piaskowe 2 x TFB14 montowane na ramie z dmuchawą i systemem rur ze stali nierdzewnej
  • Jednostka zmiękczająca typu SMH 1802-F
  • Jednostka do dezynfekcji wody UV typu Wedeco Spektron 25
  • Urządzenia odwróconej osmozy 2 x RO C3-12 z pompą CRIE
  • Zbiornik na czystą wodę o pojemności 5 m³
  • System wspomagający z pompami CRIE
  • System sterowania PLC

Woda uzupełniająca obieg wieży chłodniczej

Woda uzupełniająca do wieży chłodniczej

Stacja uzdatniania wody zapewnia 19 m³/h wody uzupełniającej dla systemu wieży chłodniczej w firmie Messer Industriegase w mieście Speyer w Niemczech. Messer Industriegase to największa na świecie prywatna firma zajmująca się gazami przemysłowymi.

Utrzymywanie dobrej jakości wody jest niezbędne, aby zapobiegać osadzaniu się kamienia, korozji i zanieczyszczeniom biologicznym w wieży chłodniczej. Wykorzystanie wody demineralizowanej do obiegów chłodniczych pozwala również znacznie zmniejszyć częstotliwość odmulania i odsalania, co przekłada się na niższe zużycie wody i energii. W tym przypadku wymaganą jakość wody uzyskuje się poprzez zmieszanie dwóch strumieni wody: wody częściowo przefiltrowanej i wody częściowo zdemineralizowanej.

Obiekt Messer Industriegase posiada własne ujęcie wody pochodzącej z wód gruntowych. Pierwszym etapem uzdatniania wody jest usunięcie żelaza w filtrze ciśnieniowym Grundfos. W przypadku niewystarczającego zasilania wodą z własnego źródła, zakład zaopatruje się w wodę o jakości wody do picia dostarczanej z przedsiębiorstwa wodociągowego.

Wodę pitną magazynuje się w zbiorniku wody czystej o pojemności 14 m³. Następnie woda jest demineralizowana w urządzeniu do odwróconej osmozy Grundfos o wydajność 15 m³/h.

Przemysł: Przemysł chemiczny

Aplikacja: Woda chłodząca

 

Dane techniczne

  • 19 m³/h wody uzupełniającej: mieszanina 4 m³/h wody filtrowanej i 15 m³/h wody zdemineralizowanej o przewodności< 20 µS/cm

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody:

  • Filtr ciśnieniowy typu TFB 40 z panelem sterowania SE20
  • System do napowietrzania wody i płukania wstecznego
  • Zbiornik na czystą wodę o pojemności 14 m³
  • Układ podnoszenia ciśnienia wody typu Hydro Multi-E z 3 x CRIE 10-4
  • Układ do dozowania antyskalanta DDA 7,5-16
  • Urządzenie do odwróconej osmozy typu RO C3-12 SE30 z pompą CRNE
  • Szafa sterownicza

Woda zdemineralizowana (DI) do płukania w produkcji wysokiej klasy sprzętu audio

Woda do płukania zdemineralizowana (DI) do produkcji wysokiej klasy produktów audio

Klient rozwija i produkuje wysokiej klasy produkty audio. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na nowoczesne aluminiowe szafki, klient wdrożył nową linię anodowania powierzchniowego. Do tego procesu jest potrzebna woda płucząca zdemineralizowana o wysokiej czystości. Wynikiem jest ekskluzywny wygląd zewnętrzny oraz najwyższa jakość wykonania produktu

Grundfos dostarczył i zainstalował nową stację uzdatniania wody do produkcji wody demineralizowanej. Ze względu na brak miejsca wybrano kompaktową jednostkę RO o niewielkim gabarycie. Po jednostce RO woda jest dodatkowo doczyszczana w jednostce z jonitowym złożem mieszanym (mixed-bed ang.), aby osiągnąć wysoką jakość wody. Zastosowana jednostka z jonitowym złożem mieszanym umożliwia regenerację wkładu jonitowego poza obiektem tj. w centrum regeneracji Grundfos, rozwiązując problem ograniczonej przestrzeni oraz spełnia wymóg instalacji całkowicie wolnej od niebezpiecznych chemikaliów.

Przemysł: Przemysł elektroniczny | Przemysł obróbki powierzchni

Zastosowanie: Woda do płukania

 

Dane techniczne

  • Przepływ 250 l/h
  • Przewodność < 2 μS/cm

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody:

  • Ochronny mechaniczny filtr wstępny
  • Kompaktowa jednostka RO typu CU:RO SM41 B1-1-A z panelem sterowania SE30C
  • Jednostka ze złożem mieszanym typu SILEX 41
  • Zbiornik magazynowy w PP (polipropylenie) do wody DI
  • Automatyczna pompa wspomagająca

Uzdatnianie wody do produkcji soków

Uzdatnianie wody do produkcji soków

Rynkeby Foods A/S jest największym producentem soków i koncentratów soków owocowych w krajach nordyckich.

W związku ze wzrostem produkcji pojawiło się również zapotrzebowanie na większą ilość wody procesowej. Firma Grundfos dostarczyła rozwiązania technologiczne w zakresie uzdatniania wody, pozwalające uzyskać wodę zmiękczoną i zdemineralizowaną dla następujących zastosowań:

  • czyszczenie
  • woda uzupełniająca do kotła parowego
  • płukanie butelek na soki
  • pompy spożywcze z wodnym chłodzeniem

Przemysł : Przemysł spożywczy

Zastosowanie : Woda kotłowa | Woda procesowa | Woda płucząca

 

Dane techniczne:

  • Przepływ wody zdemineralizowanej: 8 m³/h
  • Przewodność: <20 µS/cm
  • Pompa wspomagająca przepływ: 80 m³/h

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody:

  • Zmiękczacz typu SMH 1202-F
  • Jednostka odwróconej osmozy typu RO C3-6 z panelem sterującym SE30
  • Zbiornik buforowy z PP 39 m³
  • Pompa podwyższająca ciśnienie

Chcesz zadbać o jakość swojej wody?