Szybka wymiana i konfiguracja z przewodnikiem zALPHA2 GO

Mieszkaniec Rødkærsbro, Jesper Bjerregaard, pracujący w Hald Ege VVS dostrzegł możliwość optymalizacji instalacji grzewczej dzięki wymianie starej zintegrowanej pompy obiegowej UPM. 

Skorzystanie z aplikacji Grundfos GO utwierdziło go w przekonaniu, że zastępując starą pompę nową pompą Grundfos ALPHA2 GO wystarczy wymienić tylko głowicę pompy. Pozwoliło to zaoszczędzić sporo czasu. Po zakończeniu montażu, aplikacja Grundfos GO doradziła, jak skopiować parametry pracy starej pompy obiegowej do nowej pompy ALPHA2 GO przez adapter sygnału FCI.

Korzyści:

1. Szybka wymiana dzięki kompatybilności ALPHA2 GO z pompami UPM3/UMP4 

2. Łatwa konfiguracja w Grundfos GO umożliwiająca przeniesienie parametrów pracy ze starej pompy

Zostań ekspertem dzięki bezpłatnemu szkoleniu w Ecademy

7 modułów szkoleniowych online przygotuje Cię do pracy z nowym typoszeregiem pomp. Dowiedz się wszystkiego o innowacyjnych funkcjach typoszeregu Grundfos ALPHA GO i aplikacji Grundfos GO.

Zapisz się już teraz do naszego newslettera i otrzymuj informacje na temat naszych narzędzi, szkoleń oraz poradników!

150 000 profesjonalistów nie może się mylić!

Tysiące instalatorów już zarejestrowało się w programie Grundfos dla Instalatorów. Przyłącz się, nie ponosząc żadnych kosztów, i uzyskaj nieograniczony dostęp do narzędzi, szkoleń i wiedzy. Otrzymuj na bieżąco powiadomienia o nadchodzących produktach i wydarzeniach specjalnych.