„To początek zupełnie nowej ery” – tak o nowym rozwiązaniu Grundfos mówi doświadczony instalator

Instalator i właściciel firmy Viby Blik og VVS, Thomas Eggertsen, jest pod ogromnym wrażeniem:

Nowa pompa obiegowa ALPHA2 GO i zaktualizowana aplikacja Grundfos GO z funkcją konfiguracji z przewodnikiem umożliwiają uruchomienie pompy obiegowej w zaledwie 2–3 minuty. Dzięki temu szybko i przy minimalnym zużyciu energii zapewnisz dokładnie takie ogrzewanie, jakiego potrzebujesz w danym miejscu. Montaż i wymiana zarówno samodzielnych, jak i zintegrowanych pomp obiegowych zostały znacznie uproszczone.

"Nowa ALPHA2 GO przynosi realne korzyści wszystkim: instalatorom, hurtownikom i właścicielom domów" – mówi Thomas Eggertsen. "To wyjątkowo łatwe w użyciu rozwiązanie, które – mimo uproszczonego typoszeregu – obejmuje jeszcze szerszy zakres produktów. Jeśli w swoim samochodzie dostawczym mam jeden wariant ALPHA2 GO w dwóch długościach montażowych oraz adapter wtyczki ALPHA, mogę wymienić niemal każdą pompę obiegową już przy pierwszej wizycie u klienta – niezależnie od tego, czy to rozwiązanie zintegrowane, czy samodzielne." W związku z tym Thomas Eggertsen przewiduje, że w przyszłości pojazdy firmowe będą wyposażone w zestawy standardowe. 

Będzie to doskonale wpisywać się w nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. W ten sposób zaoszczędzimy mnóstwo czasu na pojedynczych wizytach u hurtowników, którzy również mogą liczyć na dodatkowy obrót, ponieważ nie musimy już tracić czasu na zamawianie części zamiennych i pomp zastępczych od różnych producentów OEM.
Thomas Eggertsen

ALPHA2 GO może również zastąpić zintegrowane pompy obiegowe 

Większość zintegrowanych pomp obiegowych w sieciowych instalacjach ciepłowniczych, pompach ciepła i kotłach gazowych można wymienić bez konieczności oczekiwania na części zamienne. "Po zeskanowaniu nr katalogowego lub danych ze starej pompy obiegowej, aplikacja Grundfos GO zaleca wymianę na model ALPHA2 GO. Aplikacja informuje instalatora, jeśli wystarczy wymienić tylko głowicę pompy, co jest ogromną pomocą – zwłaszcza w przypadku zintegrowanych i często bardzo kompaktowych instalacji" – mówi instalator z Viby, który podkreśla również, że dzięki ALPHA2 GO nie ma już potrzeby uciążliwego układania luźnych przewodów podczas montażu. "Dzięki adapterowi wtyczki ALPHA można bezproblemowo podłączyć złącze starej pompy obiegowej do nowej ALPHA2 GO. Dodatkowo cztery śruby imbusowe zastępują klucze do dużych rur, eliminując problem z zablokowanymi złączkami. Choć może to wydawać się drobiazgiem, jest to kluczowy detal w ciasnych, słabo oświetlonych przestrzeniach, gdzie duże dłonie utrudniają precyzyjne wykonywanie czynności."

"To dokładnie to, czego szukaliśmy!"

Thomas Eggertsen zatrudnia w swojej firmie bardzo doświadczonych instalatorów, a sam jest również profesjonalistą z wieloletnim stażem. Był więc podekscytowany, chcąc zobaczyć, co kryło się w zaproszeniu, które otrzymał kilka lat temu, kiedy firma Grundfos zaprosiła go na spotkanie z kolegami z całego świata. "Chcieli poznać nasze oczekiwania wobec przyszłych pomp obiegowych, co zaowocowało niezwykle interesującymi rozmowami. Okazało się, że za granicą istnieje ogromne zapotrzebowanie na pompę obiegową, która byłaby łatwa w wymianie, uruchomieniu i serwisowaniu, a jednocześnie miałaby pozytywny wpływ na transformację ekologiczną. Muszę przyznać, że specjaliści ds. rozwoju z firmy Grundfos wysłuchali tych uwag. Następnie, pozwolono nam przetestować prototypy – i muszę stwierdzić, że spełniają one wszystkie nasze oczekiwania, zwłaszcza jeśli chodzi o szybki rozruch i optymalną pracę. ALPHA2 GO zmieni, usprawni i ułatwi naszą pracę" – zapewnia Thomas Eggertsen, dodając, że rozwój produktów ukierunkowany na uproszczenie instalacji i monitorowania przyczynia się do zwiększenia satysfakcji z pracy.

Chcemy, by nasi pracownicy poczuli moc tej zmiany w branży, która nieustannie się rozwija.
Thomas Eggertsen

Konfiguracja z przewodnikiem – zajmuje tylko 2–3 minuty

Przed dokładnym skonfigurowaniem nowej pompy w bieżącej instalacji instalator musi rozważyć tylko kilka kwestii w aplikacji Grundfos GO. Dzięki inteligentnym systemom sterowania aplikacja zapewnia idealną równowagę między ciepłem a komfortem, gwarantując maksymalną efektywność przy możliwie najniższym zużyciu energii. Optymalnym ustawieniem może być: ciśnienie proporcjonalne, ciśnienie stałe, charakterystyka stała, przepływ stały lub ulepszona funkcja AUTOADAPT, dostępna zarówno w instalacjach grzejnikowych, jak i ogrzewania podłogowego.

Przejrzysta dokumentacja dla klienta

Wszystkie ustawienia wprowadzone przez instalatora są zestawiane w raporcie, który można przesłać klientowi w formie cyfrowej jako dokumentację. Ponadto ALPHA2 GO stale gromadzi dane dotyczące temperatury wody, czasu pracy pompy, wysokości podnoszenia i przepływu, które instalator może wykorzystać do diagnozowania usterek lub problemów w instalacji po połączeniu aplikacji Grundfos GO z pompą obiegową. "Niewielu klientów myśli o swojej pompie obiegowej – aż do momentu, gdy nagle w domu zaczyna brakować ciepła. Dzięki ALPHA2 GO możemy błyskawicznie usunąć problem na miejscu, a kiedy dodamy do tego program Take Back firmy Grundfos, nasze argumenty dotyczące energooszczędnych pomp i transformacji ekologicznej nabierają dodatkowego znaczenia. Nasi klienci z entuzjazmem wspierają ideę recyklingu i ponownego wykorzystania starych pomp – widzą w tym realny sposób na ograniczenie emisji CO₂ i działanie odpowiedzialne społecznie. Firma Grundfos stworzyła prawdziwy hit" – podsumowuje wyraźnie pod wrażeniem Thomas Eggertsen.

Grundfos GO

Aplikacja Grundfos GO dla pomp obiegowych prowadzi przez proces wymiany i pierwszego uruchomienia. Funkcje GO Replace i konfiguracja z przewodnikiem w aplikacji Grundfos GO wzbogacają organizację pracy o rozwiązania mobilne i czynią ją jeszcze bardziej profesjonalną oraz efektywną.

Zostań ekspertem dzięki bezpłatnemu szkoleniu w Ecademy

7 modułów szkoleniowych online przygotuje Cię do pracy z nowym typoszeregiem pomp. Dowiedz się wszystkiego o innowacyjnych funkcjach typoszeregu Grundfos ALPHA GO i aplikacji Grundfos GO.