Artykuł

Jak sprawdzić ciśnienie wody?

Jeżeli zdarzyło Ci się, że ciśnienie wody pod prysznicem było słabe, rury wydawały głośne dźwięki, trzeba było wybierać między uruchomieniem zmywarki a praniem lub spłukiwanie wody w toalecie trwało zbyt długo, to prawdopodobnie masz do czynienia z niskim i/lub zmiennym ciśnieniem wody. 

Oto kluczowe czynności, które można wykonać, aby sprawdzić ciśnienie i przepływ wody w domu, a także kilka łatwych do samodzielnego wykonania usprawnień umożliwiających poprawę ciśnienia wody.

Co oznacza niskie ciśnienie wody i jak je zmierzyć w domu?

Jeśli masz do czynienia z niskim lub zmiennym ciśnieniem wody w domu, ważne jest, aby dotrzeć do głównej przyczyny problemu przed podjęciem decyzji o montażu nowych rur i pomp. W większości przypadków istnieje wiele powodów, dla których niektóre urządzenia w domu mogą nie działać tak dobrze, jak powinny – jest również mnóstwo prostych rozwiązań, które można wdrożyć. 

Co oznacza niskie ciśnienie wody?

Niskie ciśnienie wody oznacza, że przepływ wody przez rury jest słaby, powolny i ogólnie mało wydajny, co ma wpływ na działanie kranów, baterii i armatury w domu. Sprawia to, że codzienne czynności, tj. branie prysznica, zmywanie naczyń i korzystanie z urządzeń, takich jak pralki i zmywarki, stają się mniej przyjemne i wydajne. 

Co powoduje niskie ciśnienie wody?

Ciśnienie wody może się znacznie różnić w zależności od rozmaitych czynników, takich jak lokalizacja, pora dnia i bliskość sieci wodociągowej. Na przykład, jeśli mieszkasz na szczycie wzgórza, ciśnienie wody będzie prawdopodobnie słabsze, ponieważ woda musi zmagać się z grawitacją, aby dotrzeć do domu. 

Z drugiej strony, jeśli mieszkasz u podnóża wzgórza, przepływ wody będzie prawdopodobnie silniejszy, ponieważ grawitacja pomaga doprowadzić ją do Twojej nieruchomości. Analogicznie ciśnienie wody może być niskie w godzinach szczytowego natężenia poboru, tj. wcześnie rano lub wieczorem, kiedy użytkownicy biorą prysznic, gotują lub podlewają swoje ogrody.

Jak mierzy się ciśnienie wody? 

Ciśnienie wody w domu mierzone jest w barach, jednostce metrycznej odpowiadającej w przybliżeniu 14,5 PSI (funty na cal kwadratowy). Mówiąc prościej, bary wskazują siłę wody przepływającej przez rury. Jeden bar to siła potrzebna do podniesienia wody na wysokość dziesięciu metrów.

Ile wynosi dobre/normalne ciśnienie wody?

Zazwyczaj ciśnienie wody w budynkach mieszkalnych wynosi od 3 do 5 barów. Wartości poniżej 2 barów prawdopodobnie spowodują słabszy przepływ wody z kranów i armatury. Wartości znacznie powyżej 5 barów mogą z czasem doprowadzić do uszkodzenia urządzeń i armatury. Utrzymywanie wartości na poziomie około 3,5 bara jest zwykle optymalnym ustawieniem, pozwalającym uzyskać odpowiedni przepływ wody w całym domu. 

Jednak nie wszystkie domy są takie same, a wymagania dotyczące ciśnienia wody zależą od ich powierzchni, liczby elementów armatury, instalacji wodociągowej i wielu innych czynników.

Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak sprawdzić ciśnienie wody w domu, odpowiednio je dostosować i upewnić się, że spełnia ono wymagania wszystkich członków rodziny oraz umożliwia wykonywanie wszystkich prac domowych.

Jak sprawdzić ciśnienie wody?

Dość często niskie ciśnienie wody nie jest związane z lokalną instalacją wodociągową, ale raczej z problemem występującym w domu. Czy Twoi sąsiedzi mają takie same problemy? Czy każde urządzenie wodne w Twoim domu wskazuje niskie ciśnienie?

Jeśli odpowiedź na oba pytania jest twierdząca, problem prawdopodobnie występuje po stronie sieci wodociągowej. Jeśli odpowiedź jest przecząca, oznacza to, że nadszedł czas, aby sprawdzić ciśnienie wody w czterech prostych krokach: 

  1. Zainwestuj w manometr hydrauliczny. 
  2. Zamknij dostęp wody do najbliższej rury. Zdejmij przewód elastyczny i przykręć manometr testowy do króćca, upewniając się, że tarcza manometru jest widoczna.
  3. Otwórz zawór króćca i dokonaj odczytu. Urządzenie wskaże wartość ciśnienia docierającego do domu (z sieci wodociągowej lub studni). 
  4. Zapisz odczyt, aby móc porównać go z kolejnymi odczytami, ilekroć ciśnienie wody będzie wydawać się inne (niższe lub wyższe).

Zainwestowanie w manometr to nie tylko świetny pomysł ze względu na możliwość wykonania pomiarów, ale także sposób na zidentyfikowanie uciążliwych przecieków w domowej instalacji wodociągowej. 

Występowanie wycieków można zidentyfikować, pozostawiając wszystkie zawory zamknięte (w tym wyłączając wszystkie urządzenia wodne, takie jak zmywarki i pralki) i zamykając główny zawór wody w domu. Jeśli ciśnienie utrzymuje się na stałym poziomie przez godzinę, oznacza to, że w instalacji wodociągowej prawdopodobnie nie ma wycieków. Jeśli ciśnienie spadnie o więcej niż 0,2 bara, może to wskazywać na nieszczelność i konieczność wezwania hydraulika.

Pomiar przepływu wody wykonywany samodzielnie krok po kroku

Inną opcją jest samodzielny pomiar przepływu wody – wystarczy kalkulator i sześć sekund, aby poznać natężenie przepływu:

  1. Upewnij się, że masz odpowiednie akcesoria – dzbanek na wodę o pojemności 1 lub 2 litrów, stoper i kalkulator.
  2. Umieść dzbanek z wodą pod kranem w łazience lub prysznicem i włącz na sześć sekund. 
  3. Oblicz litry na minutę. Następnie ilość wody (w litrach) w dzbanku pomnóż razy 10. W ten sposób otrzymasz natężenie przepływu (np. 0,7 litra x 10 = 7 litrów na minutę).

Natężenie przepływu poniżej 10 litrów na minutę wskazuje na niskie ciśnienie. Co jeśli będzie wynosić 10–15 litrów? Ciśnienie jest akceptowalne, ale można je poprawić. A jeśli przekracza 15 litrów? Oznacza to dobry wynik. 

Szybkie rozwiązania w przypadku występowania niskiego ciśnienia wody 

Wykrycie niskiego ciśnienia wody w domu może być niepokojące, ale nie należy wpadać w panikę. Ważne jest, aby zrozumieć, że może być kilka przyczyn występowania niskiego ciśnienia wody: od osadu lub kamienia gromadzącego się w podgrzewaczu wody po zbyt dużą liczbę kolanek w przewodach hydraulicznych. Oto kilka prostych usprawnień, które mogą pomóc zwiększyć ciśnienie wody w całym domu.

1: Sprawdź zawór odcinający

Za pomocą zaworu odcinającego możemy kontrolować ilość wody wypływającą z zaworu wodomierza. Można go znaleźć w jednym z kilku miejsc. Sprawdź, czy zawór odcinający jest prawidłowo otwarty. 

2: Zatkane perlatory, głowice prysznicowe lub rury

Kiedy ostatnio dokładnie wyczyściłeś(-aś) głowicę prysznicową lub kran? Mogą nie być w stanie działać zgodnie z oczekiwaniami z powodu nagromadzenia się osadów. Warto również sprawdzić rury pod tym kątem, zwłaszcza jeśli mają ponad 20 lat (stalowe), ponad 40 lat (mosiężne) lub ponad 50 lat (miedziane). 

3: Ukryte wycieki

Jeśli podejrzewasz, że problemem są wycieki, sprawdź podgrzewacz wody, wszelkie przewody elastyczne i każdy zawór pod każdym zlewem lub umywalką. Wyciek może również pochodzić z zamarzniętej rury za ścianą. Warto również wyłączyć wszystkie urządzenia wodne jednocześnie i sprawdzić wodomierz. Jeśli wodomierz wskazuje, że woda jest nadal używana, będzie to kolejny dowód na występowanie wycieków. Zalecamy, aby we wszystkich przypadkach skorzystać z pomocy hydraulika. 

Zwiększ ciśnienie w instalacji dzięki inteligentnemu rozwiązaniu do podnoszenia ciśnienia

Jeśli ciśnienie pozostaje na niskim poziomie po wypróbowaniu powyższych testów, być może nadszedł czas, aby rozważyć zastosowanie rozwiązania podnoszącego ciśnienie. Po montażu inteligentnego rozwiązania do podnoszenia ciśnienia można wyeliminować problemy związane z niskim i zmiennym ciśnieniem wody i zacząć cieszyć większym komfortem życia każdego dnia. 

Nasze inteligentne, wytrzymałe pompy do podnoszenia ciśnienia typu „wszystko w jednym” zostały zaprojektowane tak, aby dostosować wydajność do indywidualnych wymagań i potrzeb w Twoim domu. Oprócz tego, że montaż i uruchomienie są łatwiejsze niż w przypadku starszych typów urządzeń do podnoszenia ciśnienia, pompy do podnoszenia ciśnienia firmy Grundfos utrzymują ciśnienie wody na odpowiednim poziomie. 

Możesz zatem korzystać z niezawodnego ciśnienia wody na odpowiednim poziomie zawsze wtedy, gdy tego potrzebujesz – niezależnie od zastosowania.