Artykuł

Dlaczego mam niskie ciśnienie wody? Przewodnik dla właścicieli domów.

Czy zdarza się, że wchodząc pod prysznic, ledwo możesz zmoczyć ciało lub zmyć szampon z włosów, ponieważ strumień wody jest tak słaby? Takie sytuacje mogą być frustrujące i niekomfortowe, zwłaszcza gdy zakłócają rytm dnia, utrudniając dotarcie do szkoły i pracy na czas.

Spadek ciśnienia wody jest częstym problemem w domach i może być wiele powodów, dla których zadajesz sobie pytanie: „Dlaczego ciśnienie wody jest niskie?”. Mamy jednak dobrą wiadomość – czasami można samodzielnie usunąć przyczynę tego problemu. Trudniejsze przypadki mogą wymagać zwrócenia się o pomoc do sąsiadów, dostawcy wody lub hydraulika.

Co powoduje niskie ciśnienie wody w domu?

Ciśnienie wody determinuje natężenie przepływu wody w kranach. Może być mierzone w barach lub funtach na cal kwadratowy (PSI). Bar to jednostka metryczna odpowiadająca w przybliżeniu 14,5 PSI. Typowe ciśnienie wody powinno mieścić się w zakresie 3–5 barów, a wartości poniżej 2 barów są uważane za niskie. Jeśli nie masz wodomierza, możesz poprosić przedsiębiorstwo wodociągowe o zmierzenie ciśnienia wody lub użyć miernika do samodzielnego pomiaru.

Problemy z infrastrukturą instalacji wodnej, wysokie zapotrzebowanie na wodę w domu i gromadzenie się osadów mineralnych są częstymi przyczynami niskiego ciśnienia wody. W niektórych przypadkach przyczyną problemów z przepływem wody może być słabe zasilanie wodą z wodociągu.

Nie masz czasu na szukanie przyczyny? Dowiedz się więcej o tym, jak rozwiązanie w zakresie podnoszenia ciśnienia wody może sprawić, że komfortowe korzystanie z wody stanie się standardem w Twoim domu. Zapewnij sobie idealne ciśnienie wody już dziś.

Zabezpiecz swój dom przed spadkiem ciśnienia wody

Proaktywne działanie może pomóc w utrzymaniu odpowiedniego ciśnienia wody do wykonywania codziennych czynności. Nasze pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej mogą zapewnić Twojej rodzinie niezawodne i stałe ciśnienie wody każdego dnia. 

Zapewnij sobie idealne ciśnienie wody już dziś. 

 

10 najczęstszych przyczyn występowania niskiego ciśnienia wody w domu 

Oto najczęstsze przyczyny występowania niskiego ciśnienia wody.

W pierwszej kolejności zajmijmy się tym, co najważniejsze:

1: Zawory są częściowo lub całkowicie zamknięte

Jeśli ciśnienie wody jest niższe niż zwykle, możliwe, że główny zawór odcinający w domu lub zawór wodomierza nie są całkowicie otwarte. 

2: Występują problemy z zaopatrzeniem w wodę 

W szczególnie upalne dni miasto/gmina może zmienić harmonogram dostarczania wody, tak aby wystarczyło jej dla wszystkich mieszkańców przez cały dzień. Zapytaj sąsiadów i skontaktuj się z dostawcą wody.

Pompa do podnoszenia ciśnienia wody jest idealnym rozwiązaniem w następujących sytuacjach:

3: W Twoim miejscu zamieszkania obowiązują nowe przepisy

Dostawca może dostosowywać się do zaktualizowanych przepisów dotyczących wody w Twoim miejscu zamieszkania, co może skutkować niższym ciśnieniem wody w domu. 

4: Codzienne czynności charakteryzują się wysokim zapotrzebowaniem na wodę

O ile równoczesne korzystanie z jednego lub dwóch kranów nie powinno wpływać na ciśnienie wody, o tyle wykonywanie jednocześnie wielu czynności wymagających dużej ilości wody – takich jak zmywanie naczyń, pranie i kąpiel pod prysznicem w tym samym czasie – może skutkować zmniejszoną ilością dostępnej wody.

5: Korzystasz ze wspólnej linii wodociągowej z sąsiadami

Jeśli woda jest rozdzielana między kilka gospodarstw domowych, podczas kąpieli pod prysznicem lub mycia samochodu przez sąsiada ciśnienie wody może być niższe.

6: Uszkodzona armatura 

Niskie ciśnienie wody występuje tylko w jednym czy w kilku miejscach? Kran lub głowica prysznicowa mogą być brudne, zatkane lub zardzewiałe. 

7: Nagromadzenie osadu mineralnego

W obszarach, w których występuje „twarda woda”, biało-szara powłoka zwana kamieniem może blokować przepływ wody zarówno w rurach, jak i na powierzchniach urządzeń. 

Dlatego w niektórych przypadkach należy skontaktować się z hydraulikiem w celu uzyskania pomocy.

8: Coś innego powoduje zatkanie rur

Jeśli coś utknie w rurach, np. materiał lub biżuteria, dostarczanie wody nie będzie tak skuteczne. 

9: Zardzewiałe rury

Rurociągi wodne wykonane ze stali ocynkowanej mogą wytrzymać jedynie około 20 lat. W miarę zbliżania się do końca okresu eksploatacji można zauważyć spadek ciśnienia wody. 

10: Masz do czynienia z wyciekiem

Niestety, uciążliwe wycieki się zdarzają! Możliwe, że przecieka więcej niż jedna rura. Rozejrzyj się i sprawdź, czy możesz samodzielnie znaleźć źródło wycieku.

 

Co dalej?

Jeśli nie możesz znaleźć przyczyny występowania niskiego ciśnienia wody w domu, spróbuj skontaktować się z przedsiębiorstwem wodociągowym lub hydraulikiem i poproś o pomoc. Możesz również skorzystać z pompy do podnoszenia ciśnienia, aby zwiększyć przepływ wody!